MH20
Az MH20 egy kézi úton állítható, beépített TP20 típusú mozgó tapintószármodul-tartóval rendelkező mérőfejtartó.
Az A tengely ±93°-ban fordul el az X-Y síkban. A B tengely ±300°-ban fordul el a Z síkban. Egy kézi tárcsa segítségével az elforgatást biztosító csukló bármilyen helyzetben rögzíthető a fej mozgástartományán belül.
A kalibrálást a fej beállítását követően minden esetben el kell végezni, de a TP20 modulok ismétlőképesen kicserélhetők, amennyiben a kalibrálás már megtörtént, és a fejen azóta nem végeztek újabb beállítást.
Hossz | 731 mm |
Átmérő | 31,5 mm |
Tömeg | 100 g |
A mérőfej rögzítése | TP20 mozgó rögzítőkészülék |
Fej rögzítése | Különböző MS/T alaptartók |
Megfelelő interfész | |
Mérőfejaljzatok száma | 1 |
Mérőfejállapot kijelzése | 1 LED |
Kábelcsatlakozás | 5 tűs DIN 180º-os aljzat |
Az A tengely indexálása | Nem indexálható forgótengely ±93° |
A B tengely indexálása | Nem indexálható forgótengely ±300° |
Hosszabbító rúd maximális hossza | EM2 hosszabbító modul – 75 mm |
Újítsa meg ellenőrzési folyamatait!
Korszerűsítse jelenlegi mérőrendszerét, és meglátja: költségei egyik napról a másikra csökkenni fognak.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.