Száloptikás lézeres útmérőtermékek

RLU kéttengelyes lézeregység RLU10 lézeregység

Az RLU10 egység egy órán át bármikor ±50 ppb lézerfrekvencia-stabilitást garantál, így praktikus és költséghatékony választást jelent a levegőben vezetett lézersugaras alkalmazások legtöbbjénél.

RLU kéttengelyes lézeregység RLU20 lézeregység

A maximális mérési teljesítményt igénylő feladatokhoz, pl. vákuumos alkalmazásokhoz. Az RLU20 egy órán át bármikor ±2 ppb értékű lézerfrekvencia-stabilitást garantál.

RLD10 0° launch detector head RLD10 síktükrös interferométer

Az RLD10-PMI (síktükrös interferométer) egy kétsugaras rendszer, amelyet síktükröt igénylő (pl. XY irányban pozicionálható mérőállványos) alkalmazásokhoz terveztünk.

RLD10 saroktükrös interferométer RLD10 saroktükrös interferométer

Az RLD10-RRI (Retroreflector Interferometer – saroktükrös interferométer) egysugaras interferométert olyan alkalmazásokhoz konfiguráltuk, ahol saroktükörre van szükség (pl. hosszabb hatósugarú vagy nagyobb sebességű alkalmazásokhoz).

RLD10-X3-DI differential interferometer and mirrors RLD10 differenciál-interferométer

Az RLD10 DI (differenciál-interferométer) egy differenciálmérésekhez tervezett kétsugaras interferométer-rendszer, amely ideálisan használható vákuumkamrás alkalmazásokhoz.

RLD10 0° launch detector head Belső interferométer nélküli RLD10 egység

Az RLD10-XX (belső interferométer nélküli) érzékelőfej tervezésénél fogva nem tartalmaz beépített interferométeres optikát. Ennek révén a fej speciális optikával együtt használható lineáris, szöghelyzeti és egyenességi mérések elvégzéséhez.

RCU10 compensator unit and sensors RCU10 valós idejű négyszögjel-kompenzációs rendszer

A rendszer környezeti érzékelőket használ a gép környezeti körülményeinek felügyeletére, és gondoskodik a pozíció-visszacsatolás jeleinek valós idejű kompenzációjáról.

RPI30 gyors párhuzamos interfész

RPI30 párhuzamos interfész

Az RPI30 1 Vpp analóg differenciális szinusz/koszinusz jeleket fogad, 4096-szoros interpolációt végez, és párhuzamos formátumú kimeneti jelet biztosít, amely akár 36 bitnyi pozícióadatot is tartalmazhat.

RLI20-P lézerinterfész - Panasonic RLI20-P lézerinterfész - Panasonic

Az RLE rendszertől származó, 1 Vpp-s szinusz / koszinusz jelet felhasználva az RLI20-P egység révén a Renishaw rendszerek Panasonic (MINAS A5 sorozatú) vezérlőkhöz kapcsolhatók.

RSU10 USB-interfész RSU10 USB-interfész

Az RSU10 USB interfész 1 Vpp-s szinusz / koszinusz jeleket fogad egy RLE rendszertől, majd 16 384-szoros interpolációt végez rajtuk, és USB-porton keresztül adja ki a pozícióadatokat.

Síktükör Renishaw tartókban Tükrök és tartozékok

Erősen fényvisszaverő síktükrök egyszerűen állítható tükörtartókkal és vákuumkamra-ablakok minimális jelveszteséggel. Ezeket a tükröket és optikákat úgy alakítottuk ki, hogy a lézeres útmérőrendszer teljesítménye a lehető legnagyobb legyen.

15 mm DI periszkópegység 15 mm DI periszkópegység

A periszkópegység növeli az RLD10-X3-DI differenciál-interferométeres érzékelőfej mérő- és referenciasugarai közötti távolságot.

RVI20 vákuum-kompatibilis interferométer RVI20 vákuum-kompatibilis interferométer

RLD10-A3-XX detektorfejjel használva lehetővé teszi, hogy a teljes mérési pálya vákuumos környezetben haladjon végig.

RMAP többtengelyes periszkóp

RMAP-3A többtengelyes periszkóp A Renishaw többtengelyes periszkópját hat szabadságfokos mérésekhez terveztük két irányban (XY) pozicionálható mérőállványos alkalmazásokhoz; ennek során az RLD10-X3-DI interferométer-fej teljesítményét használja fel az eszköz a vízszintes síkhoz képesti dőlés, a merőleges tengelyhez képesti szögeltérés és a hossztengely mentén történő elforgás pontos méréséhez.