Lézeres útmérő-interfészek
Rugalmasan használható lézerinterfészek nagy felbontású alkalmazásokhoz.
RPI30 párhuzamos interfész
Az RPI30 1 Vpp analóg differenciális szinusz/koszinusz jeleket fogad, 4096-szoros interpolációt végez, és párhuzamos formátumú kimeneti jelet biztosít, amely akár 36 bitnyi pozícióadatot is tartalmazhat. Egy kétsugaras síktükrös interferométer rendszerrel (PMI) kombinálva (a szinuszjelek alapperiódusa névlegesen 158 nm) ez 38,6 pikométeres legkisebb helyiértékű bitet (LSB) eredményez akár 2 m/sec sebességnél.
Az aktív lissajous korrekció engedélyezhető a lézeres útmérőből származó DC ofszet és AC eltérés kompenzálására, hogy alacsony sebességeknél ±0,1 nm-re javítsa az osztás alatti hiba (SDE) értéket.
Jellemzők és előnyök
- Nagy pontosság - alacsony mértékű osztás alatti hibát generál (± 0,1 nm).
- Aktív SDE korrekció - a pozíciómérés hibáinak csökkentése.
- Pozícióadatok - az RLE-től származó 1 Vpp-s analóg négyszögjelet párhuzamos buszon kiadott pozícióadattá alakítja.
- Aktív frissítés - DC ofszet és AC eltérés.
- Könnyű hozzáférés - diagnosztikai kapcsolat a távletöltéshez és -elemzéshez.
- Többtengelyes megoldások - két tengely kimeneti helyzete és állapota LVTTL (3,0 V) kompatibilis buszon keresztül.
- Kommunikációs protokoll - a pozícióadatok 36 bites (kettes komplemens kód) és megválasztható felbontású LSB.
- Valós állapot - jelerősséggel és hibajelölőkkel együtt.
Műszaki adatok
Síktükrös rendszer | Saroktükrös rendszer | |
Felbontás | 38,6, 77,2, 154,4 vagy 308,8 pm | 77,2, 154,4, 308,8 vagy 617,6 pm |
Maximális sebesség | 2 m/s | 4 m/s |
Kimenő jel | 36-bit (kettes komplemens) | 36-bit (kettes komplemens) |
Okozott SDE* (RLE nélkül és korrekció engedélyezése nélkül) | Síktükör - PMI | Saroktükör - RRI |
Sebesség < 50 mm/s (PMI) Sebesség < 100 mm/s (RRI) Jelerősség > 25% | < ±0,5 nm | < ±1,0 nm |
Sebesség > 50 mm/s és < 2 m/s Sebesség > 100 mm/s és < 4 m/s | < ±2,0 nm | < ±4,0 nm |
SDE* (beleértve az RLE-t is, korrekció engedélyezésével) | Síktükör - PMI | Saroktükör - RRI |
Sebesség < 50 mm/s (PMI) Sebesség < 100 mm/s (RRI) Jelerősség > 50% | < ±0,1 nm | < ±0,2 nm |
RLI20-P lézerinterfész – Panasonic
Az RLI20-P egység a Renishaw lézeres útmérőrendszer és egy (MINAS A5 sorozatú) Panasonic vezérlőegység között teremt kapcsolatot. A lézeres útmérőtől érkező 1 Vpp-s analóg négyszögjeleket felhasználva a kimenő jel áthalad egy nagy sebességű interpolátoron, mielőtt RS485 formátumú inkrementális pozícióadatként kerülne kiadásra.
Jellemzők és előnyök
- Kompatibilitás a Panasonic termékeivel – közvetlenül kompatibilis a Panasonic vezérlőivel (MINAS A5 sorozat).
- Gyors adatátvitel – nagy frekvenciájú, gyors belső pozíciófrissítés (100 MHz).
- Nagy pontosság – alacsony mértékű osztás alatti hibát generál (± 0,5 nm).
Műszaki adatok
Felbontás | 1 nm (síktükrös rendszer)2 nm (saroktükrös rendszer) |
Maximális sebesség | 1 m/s (síktükrös rendszer) 2 m/s (saroktükrös rendszer) |
Kimenő jel | 2,5 Mbps RS485, kompatibilis a Panasonic MINAS A5 sorozatú vezérlőkkel |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Sebesség | <50 mm/s | <1 m/s | <100 mm/s | <2 m/s |
SDE (osztás alatti hiba)* | 0,5 nm | 2 nm | 1 nm | 4 nm |
RSU10 USB-interfész
Az RSU10 USB interfész 1 Vpp-s szinusz / koszinusz jeleket fogad egy RLE rendszertől, majd 16 384-szoros interpolációt végez rajtuk, és USB porton keresztül adja ki a pozícióadatokat.
RSU10 egység használatával a mérési adatok kompatibilissé tehetők a Renishaw bevált kalibrációs szoftvercsomagjaival (LaserXL és QuickViewXL), ideális megoldást biztosítva azon felhasználóknak, akik valós idejű dinamikus mérési adatokat kívánnak megjeleníteni és elemezni.
Minden RSU10 egység mellé 20 Hz frissítési frekvenciájú szoftverfejlesztő csomagot (SDK) mellékelünk, amely lehetőséget ad az adott feladatnak megfelelő szoftver kifejlesztésére.
Jellemzők és előnyök
- Nagy felbontás – a 16 384-szeres interpoláció akár 9,64 pikométeres jelfelbontást garantál 1 m/s sebesség mellett.
- Rugalmasan használható szoftver – kompatibilis a bevált kalibrációs csomagokkal, és a Renishaw szoftverfejlesztő készletének rugalmasságát kínálja.
- Automatizált adatgyűjtés – A kapcsolójelre induló TPin funkció révén az adatrögzítés egy külső jel fogadásának hatására indul meg.
Műszaki adatok
Felbontás | 9,64 pikométer (síktükrös rendszer) 19,28 pikométer (saroktükrös rendszer) |
Maximális sebesség | 1 m/s (síktükrös rendszer) 2 m/s (saroktükrös rendszer) |
Maximális frissítési frekvencia | 50 kHz (SDK használata esetén max. 20 Hz) |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Sebesség | <50 mm/s | <1 m/s | <100 mm/s | <2 m/s |
SDE (osztás alatti hiba)* | 3 nm | 4 nm | 6 nm | 8 nm |