Kit universel TB20
Le boîtier de déclenchement en quadrature TB20 peut être utilisé à distance pour déclencher le laser XL-80. Il surveille la position des signaux de renvoi de données entre les codeurs d’une machine et son contrôleur, et alimente les signaux de déclenchement vers le XL-80. On obtient ainsi une synchronisation de position de règle ou de mouvement pour la saisie de données XL-80. TB20 est principalement utilisé dans des applications telles que l’étalonnage de système de codeur ou de vis-mère.
Le TB20 est alimenté sur secteur et fonctionne avec des codeurs en boucle de courant analogique ou en quadrature TTL, et déclenche la mesure laser à des intervalles réguliers définis par l’utilisateur. TB20 remplace la fonctionnalité du TB10.
Capture de données
Deux types de saisie de données peuvent être réalisés à l’aide du TB20 :
- Quasi-statique - lorsque l’axe se déplace à intervalles prédéfinis et s’arrête pour prendre la mesure.
- Dynamique - lorsque l’axe se déplace sans arrêt et que le TB20 déclenche les mesures à prendre.
Une saisie de données quasi-statique peut être effectuée à l’aide du logiciel CARTO, tandis que la saisie de données dynamiques exigera le logiciel LaserXL.
Le kit comporte :
- Boîtier de déclenchement TB20
- Cordon de déclenchement XL
- Câble d’alimentation
- Kit d’adaptateur de prise
- 2 connecteurs de port pour contrôleur et codeur TB20
Référence : A-8003-4475
Télécharger le manuel de l’utilisateurCompatibilité
Le TB20 est compatible avec les codeurs en quadrature numérique et analogique qui nécessitent une alimentation de 5V. Il prend en charge :
- Codeur analogique 1Vpp
- Codeur microcourant analogique
- Codeur numérique
La vitesse maximale pour les applications de codeur analogique est de 1 m/s. Les vitesses de codeur numérique sont comme suit :
Résolution | Vitesse m/s |
0,05 µm | 0,5 |
0,1 µm | 1 |
0,5 µm | 5 |