Périphériques du système
Le trépied et la platine offrent des options de fixation flexibles pour votre système laser XL-80. Des étuis sont proposés pour sécuriser leur stockage et leur transport.
Trépied et platine
À moins d’utiliser un banc de mesure spécial, il y a de fortes chances qu’une platine de montage (et dans la plupart des cas un trépied) soit nécessaire pour ajuster la position relative du laser par rapport à l’axe de mesure souhaité.
La platine de montage XL permet des rotations angulaires et des translations précises du Laser XL-80. Grâce à sa conception, elle peut rester fixée à l’unité laser pour permettre un rangement facile et une installation rapide.
- Un mécanisme à blocage/déblocage instantané réalise une fixation sûre et rapide à un trépied. Dans les applications où un montage sur trépied est peu pratique, une fixation à même la table d’une machine-outil par exemple, la platine et le laser peuvent aussi être installés sur la plupart des socles magnétiques standard au moyen d’un adaptateur optionnel à filetage M8.
- Le nouveau trépied universel, qui a fait l’objet d’essais très complets, constitue une base réglable stable, légère et compacte.
- Avec la platine à trépied et le réglage de pied d’unité laser, il assure une gestion totale de l’alignement sur le faisceau laser à partir du XL-80.
Base de trépied universel
![Base de trépied universel ML10](/media/img/gen/68c7ca5c54e647378d258aab5b85acf7.jpg)
Il permet de positionner le faisceau laser n’importe où, de 0,54 m à 1,56 m de hauteur. Il fait 64 cm de long quand il est replié et pèse moins de 4 kg.
Exige un kit séparé de platine à trépied XL-80 (comprenant la platine et l’adaptateur de trépied).
Référence : A-9908-0295
Housse en tissu pour trépied
![Housse en tissu pour trépied XL-80](/media/img/gen/e600e8ac9a1f413281ee1a264a4d4557.jpg)
Housse ajustée, en nylon tissé, avec renforts en plastique. Fourni avec poignée de transport, bandoulière et patte pour fixation à la mallette du système XL permettant un transport plus facile.
Référence : M-9908-0527Kit de platine de fixation du laser XL
![Plate-forme de trépied XL-80](/media/img/gen/53d25a035fd7400c8453a8a6cfed7675.jpg)
Il assure un réglage de translation et lacet sur 72 mm pour l’unité laser. Fixation au laser par 3 vis à ailettes pour faciliter le rangement. Un mécanisme de sécurité intégrée à déblocage instantané permet la fixation à un trépied ou à une base magnétique.
Référence : A-9908-0700Mallettes
Le système laser Renishaw a été étudié pour être portable. Renishaw propose une gamme de mallettes de transport assorties aux dimensions des systèmes de chaque utilisateur.
Ces mallettes servent à protéger vos précieux systèmes lors de leur stockage et de leur transport.
Répondant à des normes militaires, les mallettes système sont faites en plastique moulé par injection et comportent des roues et poignées intégrées.
Mallette système XL complet
![Mallette système XL complet, ouverte](/media/img/gen/0ac585c863514997a2ff39e2b507d06d.jpg)
Mallette du système XL complet : permet le transport du système laser XL et de toutes les optiques de mesure et annexes.
Mallette moulée par injection, étanche à l’eau et à la poussière, comportant une poignée de chariot intégrée et des roues pour faciliter le transport. Des mallettes grand format comportent un plateau amovible pour augmenter l’espace de rangement.
560 mm x 455 mm x 265 mm. Poids 16 à 25 kg (pleine).
Référence : M-9908-0314
Mallette système XL de base
![Mallette du système XL-80](/media/img/gen/0fc518bddaa442ea9d2c8f95f53ddfea.jpg)
Mallette du système XL de base : permet le transport du système laser XL avec ses accessoires optiques et de mesure linéaire et angulaire.
560 mm x 351 mm x 229 mm. Poids 12 à 17 kg (pleine).
Référence : M-9908-0313
Câbles et alimentation
Le laser XL-80 et son compensateur XC-80 utilisent tous deux une connexion USB directe à votre PC. Une gamme de cordons de rechange et de rallonges est également proposée.
Référence | Produit |
A-9908-0299 | Kit de bloc d’alimentation universel |
A-9908-0286 | Kit de cordon USB (5 m) |
A-9908-0932 | Cordon de capteur XC (5 m) |
A-9908-0329 | Kit de connecteur E/S aux. |