Calibre d’axe rotatif XR20
Le positionnement d’axe rotatif est critique pour la précision d’une machine. Le calibre d’axe rotatif XR20 de Renishaw permet une calibration rapide des axes rotatifs avec une précision de ±1 seconde d’arc.
Toute machine-outil ou machine de fraisage-tournage 5 axes peut présenter des erreurs de précision, notamment des erreurs de positionnement angulaire et d’alignement des axes, qui peuvent toutes deux avoir un effet préjudiciable sur les pièces usinées.
Une détection précoce des erreurs au moyen d’un calibre d’axe rotatif permet d’obtenir des performances optimales de la machine. Le calibre d’axe rotatif XR20 de Renishaw est une solution de haute précision en combinaison avec les systèmes laser XL-80 et XM-60.
Les calibres d’axe rotatif XR20 fonctionnent entièrement sans fil, et leurs systèmes de montage modulaire font qu’ils conviennent à une large gamme de machines. Les données de calibration peuvent servir à rechercher des erreurs, à établir des tendances de performance et à établir un planning efficace des maintenances et réparations.

Qu’est-ce qu’un calibre d’axe rotatif ?
Le calibre d’axe rotatif XR20 consiste en un rétroréflecteur angulaire intégré monté sur un axe à asservissement précis. La position angulaire de l’axe et l’optique relative au logement du corps principal sont gérées par un système de codage très haute précision à l’aide de la règle qui est directement usinée sur le palier principal.En combinaison avec le calibre multiaxe XM-60 et le système laser XL-80, le calibre d’axe rotatif XR20 permet une calibration très précise et répétable des axes rotatifs pour les platines, les gabarits et les machines-outils.
Avantages principaux

Ajustement flexible
Conçu pour être facile à poser sur une large gamme de tables rotatives, de tours et autres axes rotatifs.

Conception intuitive
Les cibles d’alignement intégrées aident à minimiser efficacement les erreurs de mesure pendant l’installation.

Auto-calibration
Les erreurs d’alignement angulaire sont compensées par le cycle d’étalonnage avant-mesure.

Haute précision
Performances garanties grâce à la vérification des axes rotatifs avec une précision de ±1 seconde d’arc dans n’importe quelle orientation.

Avec les fonctionnalités du XR20 (configuration facile et flexible à cause de sa taille et de son poids, fonctionnement sans fil et logiciel convivial), nous avons réduit notre durée de réglage des tests de 40 % et leur durée d’exécution de 20 %.
Un avantage supplémentaire est que les tests sans fil sont plus sûrs et rendent toute surveillance inutile. Nous n’avons plus besoin de perturber l’activité au niveau de l’atelier – un plus pour nos opérations et nos procédures de qualité.
Hurco (Taïwan)
Accessoires XR20
Parcourez notre Boutique en ligne pour trouver des accessoires de montage et des pièces de rechange.
Calibre d’axe rotatif avec la suite logicielle CARTO
Le logiciel CARTO est utilisé pour la saisie des données, l’analyse et la mesure rotative à l’aide du laser XL-80 ou du calibre multiaxe XM-60. CARTO regroupe trois applications :
- Capture collecte les données de mesure laser.
- Explore effectue une analyse puissante selon les normes internationales.
- Compensate permet d’une correction rapide et facile des erreurs.
L’interface utilisateur de CARTO propose un diagramme de processus simple qui permet aux utilisateurs de saisir et de gérer facilement leurs données. Doté de la dernière technologie Bluetooth Low Energy (BLE), le calibre d’axe rotatif XR20 établit rapidement une connexion sans fil fiable avec le PC en garantissant une faible consommation d’énergie et une longue autonomie des piles en utilisation.
Avec les fonctions intégrées telles que « Détection automatique de signe » et « Première cible prédéterminée » vous aurez la certitude que les données seront correctes dès la première saisie. Cette démarche permet une productivité supérieure avec les produits d’optimisation et de calibration machine de Renishaw.
Mesure rotative hors axe
Le mode de mesures rotatives hors axe du logiciel CARTO fournit une source unique pour tester des mesures hors axe à l’aide du calibre d’axe rotatif XR20 combiné au système laser XL-80 et au calibre multiaxe XM-60. Il permet de mesurer la précision du positionnement rotatif sur les machines-outils 5 axes, où le calibre d’axe rotatif XR20 ne peut pas toujours être monté sur le centre de rotation.
Le logiciel génère des programmes-pièces pour des mouvements synchronisés d’axes rotatifs et linéaires afin de maintenir l’alignement de faisceau dans l’ensemble du test.
Support à 90° pour XR20
Le montage du calibre d’axe rotatif XR20 par rapport à l’axe à tester est vital pour obtenir des mesures précises. Renishaw a conçu le support à 90° pour XR20 qui élimine la complexité de fabrication pour l’utilisateur. Cet accessoire est fabriqué suivant les tolérances très strictes exigées par la précision des tests.
Des pattes magnétiques amovibles et de nombreux trous traversants pour une fixation directe par boulons permettent des options flexibles de bridage. Le support est utile pour satisfaire les critères d’installation des mesures rotatives « hors axe » et pour surmonter les problèmes de montage « sur axe » sur les machines à tourillon.
Pour les équipementiers, les spécifications de fabrication de montures personnalisées sont incluses dans le guide de l’utilisateur du XR20.

Options de montage flexibles
Le montage du calibre d’axe rotatif XR20 sur les axes rotatifs est simplifié grâce à une gamme de montures modulaires répondant à différentes applications.
Monture standard
Le centrage sur l’axe est généralement très simple grâce aux marquages autour de la circonférence de l’anneau de montage et de l’accessoire de centrage.
Montage flexible
Une plaque d’adaptateur pour bague de montage permet d’installer le calibre d’axe rotatif XR20 sur des tables rotatives dont les renfoncements centraux ne conviennent pas. On peut aussi l’utiliser pour fixer le calibre d’axe rotatif XR20 à l’adaptateur pour mandrin (tour) et à des fixations personnalisées.

Renishaw propose une formation aux produits de calibration, dispensée par des ingénieurs expérimentés afin de garantir des performances optimales des produits. Contactez notre service commercial pour approfondir votre demande et discuter de vos besoins de formation.
FAQ
Le calibre d’axe rotatif XR20 doit-il être recalibré régulièrement ?
Oui, l’intervalle de recalibration préconisé est de 36 mois pour les éléments utilisés dans un environnement « normal ». Une calibration plus fréquente est conseillée pour les unités utilisées dans des conditions d’environnement extrêmes ou en cas de détérioration possible. Les critères de vos programmes d’assurance qualité ou des diverses réglementations nationales/locales peuvent imposer une recalibration plus fréquente.
De même, pendant son entreposage, son transport et son utilisation, le calibre d’axe rotatif XR20 ne doit pas être soumis à des chocs trop violents, ni à des vibrations ou niveaux extrêmes de température, de pression atmosphérique ou d’humidité, facteurs risquant d’invalider sa calibration.
Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur notre page Web de Maintenance de calibration, réparation et recalibration.
Le calibre d’axe rotatif XR20 conserve-t-il ses caractéristiques de précision dans tous les sens ?
Oui. La précision spécifiée s’applique à toutes les orientations possibles.
Ressources supplémentaires
-
Brochure: XR20 rotary axis calibrator [en]
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]