Sauter la navigation

Modules complémentaires CARTO

Modules complémentaires CARTO

Options sous licence disponibles sur notre boutique en ligne

  • mode de mesures rotatives hors axe
  • Compensation de tangage et volumétrique pour toute une gamme d’automates

Acheter en ligne

mode de mesures rotatives hors axe

Le mode de mesures rotatives hors axe de CARTO fournit une source unique pour tester des mesures hors axe à l’aide du calibre d’axe rotatif XR20 et du système laser XL-80.

Le mode de mesures rotatives hors axe permet à l’utilisateur d’effectuer les opérations suivantes :

  • calculer automatiquement la distance de décalage entre le centre de rotation du calibre d’axe rotatif XR20 et le centre de rotation de l’axe rotatif
  • générer un programme-pièce de test (qui synchronise les mouvements de l’axe rotatif et de l’axe linéaire pour maintenir l’alignement du faisceau laser)
  • éliminer les éventuelles erreurs angulaires de l’axe linéaire dans les résultats observés sur l’axe rotatif afin d’obtenir des résultats « propres » pour l’axe rotatif

Fourni sous forme d’ID d’activation compatible avec Windows 10 64 bits (version 1803 ou supérieure).

Mesure rotative hors axe avec le calibre d’axe rotatif XR20

Compensate

Correcteur d’erreurs semi-automatique en langage machine-outil natif

Compensate permet de minimiser les rebuts et de faire des économies grâce à :

  • une correction facile des erreurs géométriques,
  • une amélioration des performances de positionnement,
  • une réduction des temps d’arrêts pour modifier les tables de compensation.
Compensate - correction d'erreur de tangage
Compensate - correction d'erreur volumétrique

Compensation de tangage

Facilite les mises à jour de tables de compensation de linéarité, rectitude et rotation pour les automates avec options prises en charge.

Matériel compatible

  • Interféromètre laser XL-80
  • Calibre multiaxe XM-60 ou XM-600

Automates pris en charge

  • Siemens 840D Solution Line
  • Heidenhain TNC 640
  • Heidenhain iTNC 530
  • Fanuc série 30i

Fourni sous forme d’ID d’activation compatible avec Windows 10 64 bits (version 1803 ou supérieure).

Compensation volumétrique

Facilite les mises à jour de tables de compensation de linéarité, angle, rectitude, roulis et perpendicularité (21 degrés de liberté).

Matériel compatible

  • Calibre multiaxe XM-60 ou XM-600 (erreurs d’axe linéaire)
  • Ballbar QC20 ou laser d’alignement XK10 (erreurs de perpendicularité entre axes)

Automates pris en charge

  • Siemens 840D Solution Line (exige l’option Siemens VCS A3, A5 ou A5 plus)
  • Mitsubishi série M800

Fourni sous forme d’ID d’activation compatible avec Windows 10 64 bits (version 1803 ou supérieure).

 
loading