Compensateur XC-80 et ses capteurs
Garantissez des mesures laser fiables et précises par compensation automatique de l’environnement grâce compensateur XC-80 et ses capteurs.
Mesure laser précise sur toute la plage environnementale
Les fluctuations de la température, de la pression atmosphérique et de l’humidité relative ont une incidence sur la longueur d’onde de la lumière laser émise par les interféromètres laser.
La précision des mesures étant cruciale pour garantir une calibration machine précise, le compensateur XC-80 constitue la solution idéale. Il permet d’atténuer efficacement les erreurs de mesure dues à ces variations environnementales.

Qu’est-ce qu’un compensateur d’environnement ?
Un compensateur d’environnement, tel que le compensateur XC-80, lit les variations de la température, de la pression atmosphérique et de l’humidité relative, qui peuvent avoir une incidence sur la longueur d’onde du faisceau laser. Il calcule ensuite l’indice de réfraction de l’air.
La lecture par interféromètre laser est ensuite ajustée automatiquement en compensation des variations de la longueur d’onde du laser. L’avantage d’un système automatique est qu’aucune intervention humaine n’est requise, et que la compensation est mise à jour régulièrement.
Pourquoi utiliser un compensateur d’environnement ?
Le compensateur XC-80 est un élément crucial dans la précision des mesures linéaires avec le laser le XL-80 et les calibres multiaxes XM-60 et XM-600. Les fluctuations de pression et d’humidité relative peuvent affecter la longueur d’onde de la lumière laser et les mesures prises.
Les « capteurs intelligents » uniques du compensateur XC-80 traitent les lectures à la source et effectuent une mesure très précise de la température de l’air, de la pression atmosphérique et de l’humidité relative. Le compensateur XC-80 utilise les mesures des capteurs pour modifier la valeur nominale de la longueur d’onde du laser afin de produire une valeur exacte. Celle-ci sera ensuite utilisée dans les calculs afin d’éliminer pratiquement toute erreur de mesure découlant de ces variations.
Avantages principaux

Précision garantie
Les mesures des capteurs modifient la valeur nominale de la longueur d’onde du laser afin de produire une valeur exacte.

Capteurs intelligents
Les capteurs intelligents mesurent efficacement la température de l’air, la pression atmosphérique et l’humidité relative.

Système automatisé
Aucune intervention manuelle, ce qui simplifie le processus et réduit le risque d’erreur humaine.

Configuration polyvalente
Des socles magnétiques et des câbles de capteur de 5 m facilitent considérablement l’utilisation.
Accessoires XC-80
Parcourez notre Boutique en ligne pour trouver des pièces détachées et de rechange.
Avantages et fonctionnalités du compensateur XC-80
Pour garantir la précision, il est crucial d’avoir une compensation efficace de la longueur d’onde. C’est pourquoi le compensateur XC-80 est un composant majeur pour maintenir la précision sur un large éventail de conditions.
Grâce à notre explication de l’interférométrie, vous comprendrez mieux l’importance de la compensation d’environnement.

Compensation uniforme – Le compensateur XC-80 et ses capteurs sont étudiés pour produire des mesures uniformes et extrêmement précises sur toute la gamme des conditions environnementales d’exploitation.
Mises à jour fréquentes des capteurs – Réalisées automatiquement toutes les sept secondes, comme l’indiquent les LED d’état sur le compensateur XC-80.
USB intégré – La connexion USB Intégrée signifie qu’il n’y a ni interface PC ni bloc d’alimentation séparé (puisque le port USB assure l’alimentation).
Léger – Le compensateur XC-80 pèse 490 g et à peine plus de 3 kg en combinaison avec le laser XL-80 (cordons de connexion, bloc alimentation du laser XL-80 et capteurs compris).
Capteurs thermiques intelligents matériau et air – Les microprocesseurs intégrés analysent et traitent la sortie des capteurs avant d’envoyer les données numériques de température au compensateur XC-80. Ils garantissent des mesures plus sûres et sont la principale explication à la compacité du XC-80. Ils permettent également d’interchanger les capteurs sans pour autant nuire à la précision.
Jusqu’à trois capteurs thermiques – La connexion de plusieurs capteurs au compensateur XC-80 permet de normaliser les mesures linéaires à une température de référence de matériau de 20 ºC.
Cordons polyvalents de capteurs – Les cordons standard de capteurs de 5 m sont amovibles pour permettre un remplacement facile. On peut les assembler par vissage pour produire des rallonges sur machines longues.

Avec les systèmes laser Renishaw, la compensation d’environnement est inutile pour les mesures d’angle et de rectitude, car celles-ci sont calculées à partir des différences entre deux trajets de faisceaux proches l’un de l’autre où les facteurs d’environnement s’annulent réciproquement. Comme les mesures d’axe rotatif, de planéité et de perpendicularité s’appuient aussi sur ces mesures, elles n’exigent pas de compensation d’environnement non plus.
Découvrez nos produits de calibration et d’optimisation de machines conçus pour améliorer les performances des systèmes d’asservissement de précision.
Ressources supplémentaires
-
Brochure : Système laser XL-80
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Contactez dès aujourd’hui notre service commercial
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.