Optiques de mesure
Notre gamme d’optiques de mesure permet d’effectuer des mesures de type déplacement linéaire, tangage, lacet ainsi que des contrôles de rectitude horizontale et verticale sur n’importe quel axe.
Des kits optiques supplémentaires sont disponibles pour mesurer la planéité des surfaces et la perpendicularité des axes.
Les mêmes optiques pouvant être utilisées avec des systèmes XL-80 ou ML10, la cohérence des configurations et procédures de mesure est ainsi possible. Et comme toutes les mesures sont interférométriques, elles sont basées sur la longueur d’onde standard internationale homologuée de la lumière laser, ce qui permet d’avoir une confiance totale dans les résultats.
Pour la calibration d’un axe rotatif, voir la rubrique calibre d’axe rotatif XR20. Pour les autres accessoires optiques intervenant dans la configuration et les mesures, voir la rubrique Accessoires optiques.
Caractéristiques et avantages
Interchangeable
La conception inédite des optiques linéaire, angulaire et de rectitude facilite l’échange entre différentes mesures sans avoir à refaire l’alignement du laser.
Pratique
Aucun câble ne risque de traîner ou de s’accrocher, les optiques mobiles sont donc aussi précises que pratiques.
Optiques faible masse en aluminium
Les optiques étant fabriquées en aluminium, leur faible masse convient particulièrement aux mesures dynamiques et aux mesures d’erreurs de pas sur les MMT à bras horizontal.
Acclimatation rapide
Certains systèmes de la concurrence emploient des boîtiers d’optiques en acier inoxydable. Ils sont beaucoup plus lourds que les optiques en aluminium de Renishaw et leur conductivité thermique plus faible fait qu’il leur faut plus de temps pour s’acclimater à l’environnement de l’atelier.
Kits optiques de mesures linéaires
![Kits optiques de mesures linéaires](/media/img/gen/7e6985108b68445a81ee33211063012f.jpg)
Les mesures linéaires sont de loin celles qui sont le plus souvent réalisées sur une machine.
Chaque kit optique pour mesure linéaire comporte :
- 1 interféromètre linéaire
- 2 rétroréflecteurs linéaires avec vis de serrage
- 2 cibles d’alignement
Référence : A-8003-0440
Pour des mesures linéaires au-delà de 40 m, vous devrez utiliser le kit d’accessoire linéaire longue portée
Kit optique de mesure angulaire (standard)
![Optique de mesure angulaire](/media/img/en/1978dc9dbb1c4b8db72045f1f1e30d07.jpg)
Ces optiques servent aux mesures d’angle, de lacet et de tangage. Elles peuvent mesurer des déviations angulaires de jusqu’à ± 10° avec une résolution de 0,01 seconde d’arc.
Chaque kit optique de mesure angulaire comporte :
- 1 rétroréflecteur angulaire
- 1 interféromètre angulaire
- 2 cibles d’alignement
Référence : A-8003-0441
Kit optique de mesure angulaire (calibré)
![Optique de mesure angulaire](/media/img/en/1978dc9dbb1c4b8db72045f1f1e30d07.jpg)
Ces optiques permettent d’effectuer des mesures d’angle de tangage et de lacet avec une incertitude de mesure réduite par rapport aux optiques standard. Chaque rétroréflecteur est fourni avec un certificat et estampillé avec un facteur de calibration.
Chaque kit d’optique de mesure angulaire calibré comporte :
- 1 rétroréflecteur angulaire
- 1 interféromètre angulaire
- 2 cibles d’alignement
- certificat de calibration
Référence : A-8003-2532
Aussi disponible avec des logements en acier pour une meilleure stabilité thermique.
Kit linéaire / angulaire combiné
![Optique angulaire + linéaire](/media/img/en/0f4cf274cd194852bc47e5ef291d8869.jpg)
Le kit optique combiné est une option économique pour les utilisateurs qui souhaitent procéder à ces deux types de mesures.
Chaque kit combiné comporte :
- 1 rétroréflecteur linéaire avec vis de serrage
- 1 rétroréflecteur angulaire
- 1 interféromètre angulaire
- 1 cible d’alignement
Référence : A-8003-2774
Kit optique de rectitude : Longueur d’axe 0,1 à 4 m
![SR rectitude](/media/img/en/f1d7f3dcc53f4512b455e2f9cd7acd46.jpg)
Ces optiques permettent de mesurer des erreurs de rectitude horizontale sur des axes linéaires de jusqu’à 4 m de longueur. Elles permettent aussi de mesurer le parallélisme d’axe.
Chaque kit de rectitude courte portée contient :
- 1 interféromètre de rectitude
- 1 réflecteur de rectitude
- 1 cible
Référence : A-8003-0443
Peut exiger un obturateur de rectitude universel ou des accessoires de mesure supplémentaires, en fonction de l’application.
Kit optique de rectitude : Longueur d’axe 1 à 30 m
![LR rectitude](/media/img/en/0407a59614964ab8b03e861ddbc72d37.jpg)
Ces optiques permettent de mesurer l’erreur de rectitude horizontale sur des axes de 1 à 30 m de longueur sur le système laser XL-80. Elles permettent également de mesurer leur parallélisme.
Chaque kit de rectitude longue portée contient :- 1 interféromètre de rectitude
- 1 réflecteur de rectitude
- 1 cible d’alignement
Référence : A-8003-0444
Peut exiger un obturateur de rectitude universel ou des accessoires de mesure supplémentaires, en fonction de l’application.
Optiques de perpendicularité
![Optique de perpendicularité](/media/img/gen/8b71c8909bdf487085db61aed035ab12.jpg)
Ces optiques déterminent l’excentricité de deux axes nominalement orthogonaux en comparant leurs valeurs de pente de rectitude en référence à l’équerre optique.
Remarque :
Un kit optique de rectitude et un kit d’accessoire de rectitude sont également nécessaires pour réaliser ce type de mesures.
Chaque kit optique de mesure de rectitude comporte :
- 1 équerre optique avec vis de serrage
- 1 support (pour miroir tournant réglable)
Référence : A-8003-0665
Kit de mesure de planéité
![Optique de planéité](/media/img/en/162331e3849d49ac9452dbbaa3977166.jpg)
Les miroirs de planéité non seulement tournent à l’horizontale mais basculent aussi pour permettre un ajustement horizontal et vertical du faisceau laser.
Remarque :
Des optiques angulaires sont en outre nécessaires pour réaliser des mesures de planéité.
Chaque kit de mesure de planéité contient :
- 2 miroirs de planéité
- 1 base de planéité de 50 mm
- 1 base de planéité de 100 mm
- 1 base de planéité de 150 mm
Référence : A-8003-0442