Accessoires de mesure
Renishaw fournit des accessoires pour faciliter l’installation, l’alignement et l’utilisation de votre système de mesure laser Renishaw.
Kit optique linéaire longue portée
![Kit d'optique longue portée](/media/img/gen/e3e09fb15adf4ec2826b3e8823d289fe.jpg)
Ces optiques permettent d’effectuer des mesures linéaires sur des axes de plus de 40 m de longueur.
Ce kit comprend un grand rétroréflecteur et une cible (pour faciliter l’alignement sur les longues portées) ainsi qu’un ensemble « périscope » qui capte le faisceau de retour et le renvoie dans l’obturateur laser.
Référence : A-8003-4270
Petit kit d’optique linéaire
![petite optique linéaire](/media/img/gen/2ef8632a70e945bb8c06ea13195c961e.jpg)
Le kit de petite optique linéaire permet d’utiliser votre système Renishaw de mesure interférométrique laser là où l’emploi d’un rétroréflecteur de mesure petit et léger est souhaitable afin de minimiser son effet sur les performances dynamiques d’une machine et d’avoir plus de souplesse au niveau des options de montage.
Ce kit comprend un rétroréflecteur petit et léger (10 % de l’unité standard) ainsi qu’une optique séparée de réduction de faisceau qui réduit le diamètre des faisceaux laser de départ et de retour ainsi que leur séparation. Portée maximale : 4 m.
Référence : A-8003-3244
Miroir tournant
![Miroir pivotant](/media/img/gen/450e356deb5945179541d9c2935a6f08.jpg)
Permet d’effectuer des ajustements sur des diagonales machine ou sur des axes inclinés. Ce miroir tournant peut être utilisé comme outil d’alignement pour les mesures de diagonale ANSI B5.54. Il est également pratique pour mesurer les tours à banc incliné.
Référence : A-8003-1304
Kit de montage optique
![Kit de fixation d'optique](/media/img/gen/a096b66ef19c4d45b00babd4944146dc.jpg)
Le kit de fixation d’optiques s’utilise avec toutes les optiques de mesure Renishaw. Ce kit sert à fixer les optiques de mesure sur la machine testée. Des articles supplémentaires peuvent être fournis sur demande.
Référence : A-8003-0447
Obturateur de rectitude universel
![Obturateur universel (rectitude)](/media/img/gen/c8dfb49094fa41ee921ee7157b0a121c.jpg)
Ensemble spécial d’obturateur pour pivoter l’orifice de retour de 90° à l’intérieur de l’obturateur. Utilisé avec des optiques de rectitude, il permet d’effectuer des mesures de rectitude dans l’axe vertical.
Référence : A-8003-4209
Grand rétroréflecteur
![Grand rétroréflecteur](/media/img/en/e5bc0ebbc21c40159917d1e7e3fdc042.jpg)
Le rétroréflecteur intervient dans les mesures de rectitude et d’orthogonalité impliquant l’axe vertical de la machine.
Référence : A-8003-0604
Embase de rectitude
![Embase de rectitude](/media/img/en/2414f57dc95e4598893bde1121333e40.jpg)
Embase conçue pour monter le réflecteur de rectitude et le miroir rotatif réglable (ou l’orienteur du faisceau laser muni d’un miroir rotatif fixe) pour certaines mesures de l’axe vertical. Cette embase peut aussi servir au montage des optiques linéaires et angulaires.
Référence : A-8003-0576
Miroir tournant fixe (90°)
![Miroir fixe de renvoi](/media/img/gen/392bbdc2a68c42aa9e37f081bd21d195.jpg)
Ce miroir intervient principalement quand l’accès à l’axe de mesure voulu est restreint en cela qu’il permet au faisceau laser d’être réorienté.
Référence : A-8003-1325
Optique d’alignement de faisceau laser LS350
![Optique d’alignement de faisceau LS350](/media/img/gen/9f980f6303284dcc8c338bab2a83e08d.jpg)
Facilite le réglage angulaire du faisceau laser sur les plans horizontaux et verticaux. Grâce à cet accessoire breveté, il n’est plus nécessaire d’effectuer des mouvements fins de translation et de rotation laser. L’alignement du système laser se résume désormais à un processus en une seule étape. L’optique d’alignement de faisceau laser LS350 accélère les mesures linaires, angulaires et de rectitude sur n’importe quelle configuration.
Référence : A-8003-3072
Miroir rotatif réglable
![Miroir rotatif réglable](/media/img/en/9c792bc1684642b59bc1888022e1f9c8.jpg)
Peut servir d’alternative à l’optique d’alignement de faisceau laser et au miroir rotatif fixe, avec le grand rétroréflecteur, lors des mesures de rectitude et d’orthogonalité impliquant l’axe vertical de la machine.
Référence : A-8003-0560
Cible d’alignement
![Cible d'alignement](/media/img/gen/bc207d9c7bb847a2a1a3ae17c7419e8b.gif)
On peut utiliser cet accessoire d’alignement de 22 mm de diamètre avec les kits optiques linéaire, angulaire et de rectitude. Il s’enclenche sur l’optique pour aligner tant l’interféromètre que les rétroréflecteurs.
Référence : A-8003-0478
Lame quart d’onde
![Lame quart d'onde](/media/img/gen/aa5335efc1064daca2faba6e0b3439da.jpg)
La lame quart d’onde convertit le laser d’une lumière linéaire en une lumière à polarisation circulaire. Elle permet de remplacer le rétroréflecteur optique par un miroir plan pour les mesures linéaires.
Cette application exige une surface hautement réfléchissante. Des surfaces en miroir sont disponibles sur demande.
Référence : A-8003-1998
Base magnétique
![Base magnétique](/media/img/gen/9dc46621e8784e20be22565e918d339a.jpg)
Utilisé pour l’installation d’optique ou de la tête laser XL (quand on l’utilise avec l’adaptateur magnétique XL). La base comporte un commutateur Marche/Arrêt prévu pour un montage rapide et un filetage M8 femelle. Le kit fourni contient 2 bases.
Référence : A-9908-0780Adaptateur de base magnétique XL
![Adaptateur de trépied](/media/img/gen/5b8a416a59d446a885413907ecbead8c.jpg)
Permet à l’étage de trépied d’être monté sur une base magnétique ou sur toute autre bride à filetage M8.
Référence : A-9908-0760Kit adaptateur panoramique et inclinaison
Le kit d’adaptateur panoramique et inclinaison a été conçu pour faciliter le montage des systèmes de calibration laser à des angles compris entre 0 et 90° avec une rotation panoramique infinie.
L’adaptateur panoramique et inclinaison peut servir à :
- monter le laser XL-80 sur un trépied ou une base magnétique, pour les applications comme les tours à banc inclinés ;
monter un rétroréflecteur à un angle facilitant les mesures sur diagonale linéaire.
Référence : A-9908-1170
Kit de mesure linéaire en diagonale
Le kit de mesure linéaire en diagonale facilite la réalisation de tests laser en diagonale sur un système interférométrique laser XL-80. Ce kit est conçu pour être rapide et facile à installer, avec des brides faites sur mesure qui se fixent magnétiquement au banc de la machine afin de tenir le XL-80 et les accessoires optiques. Une optique d’alignement de faisceau et un miroir tournant permettent d’aligner le laser sur les diagonales de la machine.
Le logiciel d’analyse XCal-View permet d’effectuer une analyse pratique des données de tests laser en diagonale conformément aux normes ISO 230-6 et B5.54. L’application peut prendre les données des tests laser en diagonale et dresser un rapport illustrant les erreurs principales avec un affichage graphique des résultats.