Sistema de encóder incremental VIONiC™ con regla lineal RSLM20
Características
- Salida digital directa desde la cabeza lectora
- Tamaño de cabeza lectora: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluciones hasta 2,5 nm*
- Velocidad hasta 12 m/s
- Error subdivisional ultrabajo (SDE): normalmente <±15 nm
- Marca de referencia óptica IN-TRAC™
- Limitadores dobles
Ventajas
- No se necesita una interfaz independiente
- La herramienta Advanced Diagnostic Tool para localización de errores, instalaciones complicadas y mantenimiento
- Regla lineal de alta precisión
- Alta inmunidad al polvo
![Área transparente para títulos de sitios web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
¿Qué es VIONiC?
Los encóderes de la serie VIONiC integran las ópticas de filtrado líderes del sector de Renishaw, con procesamiento de señal para obtener el máximo rendimiento metrológico.
Los encóderes VIONiC disponen de tecnología de interpolación inteligente que genera salida digital directa desde la cabeza lectora. De este modo, se consigue un error subdivisional ultrabajo (SDE), excelente inmunidad al polvo y no se necesitan adaptadores o interfaces adicionales. Además, su tamaño reducido no afecta su rendimiento.
Las cabezas lectoras VIONiC son compatibles con reglas lineales, de arco parcial y rotatorias.
Además, los encóderes VIONiC tienen diseño de modo de calibración automática intuitiva y son muy fácil de instalar. La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 está disponible para la información de datos del encóder en tiempo real, lo que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
¿Qué es una regla RSLM20?
RSLM20 es una regla recta de acero inoxidable de 20 µm de paso con una serie de opciones de marcas de referencia óptica IN-TRAC, que incluyen graduación regular seleccionable por el cliente o referencias individuales en el centro o cerca del regla.
Es comparable a las reglas de cristal de paso fino, con una precisión total (incluida la inclinación y la linealidad) superior a ±4 μm sobre una longitud de a 5 metros. Puede rebobinarse para su almacenamiento y manejo, pero al desenrollarla sigue funcionando como una regla recta.
Los diseñadores de sistemas pueden elegir entre la cinta autoadhesiva especial o las fijaciones mecánicas para el montaje, según sus requisitos. Los dos sistemas de montaje admiten la dilatación térmica del sustrato.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Es el encóder óptico incremental de más alto rendimiento de Renishaw
La gama de encóderes VIONiC combina funcionamiento a alta velocidad y alta resolución. La cabeza lectora VIONiC dispone de un chip de interpolación inteligente que proporciona alta resolución de 2,5 nm, que ofrece alta precisión y repetibilidad en cualquier aplicación. El encóder VIONiC está disponible con velocidad de reloj máxima de 50 MHz y velocidad de funcionamiento hasta 12 m/s. Es posible alcanzar velocidades de hasta 3,63 m/s a una resolución de 0,1 μm, perfecta para maximizar la producción en los procesos de fabricación más avanzados.
Localización de errores y mantenimiento sencillos
La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 combinada con el software ADT View proporciona gran cantidad de datos de información de encóder en tiempo real para las aplicaciones más exigentes y diagnóstico in situ. Es especialmente útil para aplicaciones en las que el encóder está oculto en la máquina, ya que permite el diagnóstico directo con el mínimo tiempo de parada de la máquina. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicación de paso de la cabeza lectora
- Indicador de límite y marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Combina una fiabilidad extraordinaria con una mayor precisión
El sistema VIONiC RSLM20 proporciona la comodidad, rugosidad y facilidad de uso de una regla de cinta, no obstante, tiene una precisión más alta que las reglas de cristal, por lo que es idóneo para ejes largos de alto rendimiento.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
El sistema de encóder VIONiC es compatible con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicación de paso de la cabeza lectora
- Indicador de límite y marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | RSLM20: regla recta de acero inoxidable de alta precisión También está disponible con marca de referencia final como RSLE20, y con marca de referencia seleccionable como RSLC20 |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Paso de la regla | 20 μm |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Grado de precisión a 20 °C | ±1,5 μm hasta 1 m, ±2,25 μm hasta 2 m, ±3 μm hasta 3 m, ±4 μm hasta 5 m, calibrado trazable según normas internacionales |
Marca de referencia | Marca de referencia IN-TRAC Varias opciones de posición de marca de referencia, consulte la ficha técnica |
Interruptores de limitación | Limitadores dobles |
Longitud de la regla | 20 mm a 5 m |
Velocidad máxima | Hasta 12 m/s (Consulte la ficha técnica) |
Error subdivisional (SDE) | Normalmente <±15 nm* |
Control de señal dinámica | Condicionamiento de señales en tiempo real, que incluye Control de ganancia automático (AGC), Control de balance automático (ABC) y Control de compensación automático (AOC) para aumentar el rendimiento de distintas condiciones de uso |
Señales incrementales | Resolución de 5 µm a 2,5 nm (Consulte la ficha técnica) |
Conexión eléctrica | Longitud de cable de 0,5, 1, 1.5, 3, 5 y 10 m con conector tipo D (de 9 y 15 patillas) |
Transformador eléctrico | 5 V -5%/+10% Longitud de cable de > 3 m, normalmente 250 mA con terminación completa |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s2máx. a 55 Hz hasta 2000 Hz |
Vibración (en parado) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 ejes |
Temperatura de servicio (sistema) | De 0 °C a +70 °C |
Sellado | IP40 |
** <±10 nm SDE se obtienen con una configuración optimizada. Para más información, consulte a su oficina local de Renishaw.
Para más información, consulte las fichas técnicas.