Omitir navegación

Encóderes ópticos encapsulados

Encuentre la solución de encóder óptico encapsulado que necesita

Encóderes lineales encapsulados de tamaño estándar FORTiS-S™

Equipados con la tecnología de encóder absoluto demostrada de Renishaw, con un diseño de encapsulado robusto excepcional, los encóderes FORTiS proporcionan mediciones de alto rendimiento en los entornos más hostiles, y ofrecen unas ventajas significativas comparados con los sistemas convencionales.

  • Diseño sin contacto: no sufren desgaste mecánico, por lo que aumenta su duración
  • Histéresis reducida: información de posición más fina, con rendimiento dinámico mejorado
  • Diseño de cabeza lectora innovador: máxima resistencia a la vibración
  • Sellado exclusivo: mayor resistencia a la contaminación por fluidos y viruta
  • LED de configuración patentados: el LED integrado que indica la intensidad de la señal, facilita y agiliza la instalación y la configuración
Encóder encapsulado FORTiS-S

Encóderes lineales encapsulados de tamaño estrecho FORTiS-N™

Con idéntica tecnología de encóder y las mismas ventajas que los modelos FORTiS-S, los encóderes lineales FORTiS-N están diseñados con una cabeza lectora más compacta en una extrusión más estrecha, por lo que son idóneos para aplicaciones con espacio reducido.

  • Diseño sin contacto: no sufren desgaste mecánico, por lo que aumenta su duración
  • La tecnología de amortiguación vibraciones ajustada proporciona una resistencia a la vibración líder en el sector
  • Adecuado para diseños de máquina más pequeños y ligeros
  • Puede fijarse directamente a una superficie mecanizada o sobre una regla de montaje opcional
  • El LED de configuración patentado proporciona una instalación rápida e intuitiva desde el principio
Encóder encapsulado FORTiS-N

Póngase en contacto con nosotros para discutir sus necesidades

¿Qué es un encóder óptico encapsulado de Renishaw?

Un encóder óptico encapsulado contiene el circuito electrónico y las ópticas en una unidad sellada sujeta a la carcasa de la cabeza lectora. La unidad óptica sellada y la regla del encóder están, además, protegidas dentro de una carcasa sellada. Este diseño proporciona alta resistencia a la entrada de contaminantes líquidos y sólidos.

El encóder lineal encapsulado dispone de una carcasa extruida con retenes entrelazados y tapas de sellado. La carcasa de la cabeza lectora está sujeta a una unidad óptica sellada mediante un filo, y recorre la longitud del encóder desplazándose sobre los retenes.

Esquema óptico FORTiS™

El movimiento del eje lineal desplaza la cabeza lectora y las ópticas sobre la regla absoluta del encóder (instalada en el interior de la carcasa), sin contacto mecánico.

La regla del encóder tiene una codificación absoluta de líneas de contraste en toda su anchura, que se transmite en imágenes a través del objetivo al distribuidor de detectores interno de la cabeza lectora. Las mediciones de posición lineal, con resultados en formato digital, son compatibles con una serie de protocolos de comunicaciones serie industriales.

Resolución de problemas de vibración mecánica

La vibración de la máquina puede afectar a los encóderes encapsulados convencionales de dos maneras: provoca un error de medición de posición si la frecuencia de vibración está cerca de la frecuencia resonante del encóder, y una vibración excesiva podría hacer que el encóder genere una señal de alarma y se detenga la máquina.

Renishaw ha diseñado la serie de encóderes FORTIS con varias funciones exclusivas que aumentan la solidez frente a las vibraciones, como el uso de amortiguadores de masa sintonizados. Este innovador diseño de encóder supone una mejora sustancial en la estabilidad de posicionamiento, especialmente en la frecuencia resonante del encóder, y una capacidad mejorada para superar condiciones extremas con altos niveles de vibración.

Para más información, consulte nuestro artículo técnico detallado sobre la resistencia a las vibraciones de los encóderes FORTiS.

Vibración en encóderes encapsulados FORTiS™

Fácil instalación "a la primera"

Instalación de encóderes encapsulados FORTiS™

Por su diseño, los encóderes lineales FORTIS pueden ser instalados por operarios de montaje, sin necesidad de experiencia técnica ni equipamiento. El LED de configuración integral proporciona una verificación visual inmediata de la instalación del encóder, e indica si son necesarios más ajustes o se ilumina en azul cuando la instalación del encóder es óptima.

Para obtener más información sobre la instalación, la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 puede obtener y registrar gran cantidad de datos del encóder en tiempo real, como la intensidad de la señal frente a la posición del eje. La ADTa-100 suministra alimentación eléctrica al encóder y se conecta a un PC o tablet con Windows® mediante un cable USB.

Las encóderes FORTiS se alinean e instalan fácil y rápidamente mediante la técnica de instalación ultra-rápida.

Reduzca la purga de aire hasta en un 91 % en las máquinas

Los operarios de máquina que adoptan un enfoque inteligente de purgado de aire con encóderes encapsulados absolutos FORTiS, reducen significativamente sus emisiones de CO2e y reducen los de electricidad. Gracias a las exclusivas juntas de sellado DuraSeal™, los encóderes FORTiS permiten aplicar la filosofía de purgado de aire de bajo consumo. Dispone de todas las ventajas de fiabilidad del purgado de aire, pero reduce el consumo de aire comprimido hasta en un 91 % comparado con otros encóderes lineales encapsulados.

Para obtener más información, consulte nuestra nota de aplicación y vea cómo puede reducir la huella de carbono en entornos de trabajo estándar sin condiciones restrictivas.

Centros de mecanizado vertical
 
loading