Sistema de encóder incremental VIONiC™ con anillo (angular) rotatorio RESM20
Características
- Salida digital directa desde la cabeza lectora
- Tamaño de cabeza lectora: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluciones hasta 2,5 nm*
- Velocidad hasta 4.400 rpm
- Error subdivisional ultrabajo (SDE): normalmente <±15 nm (consulte las especificaciones técnicas)
- Marca de referencia óptica IN-TRAC™
Ventajas
- No se necesita una interfaz independiente
- La herramienta Advanced Diagnostic Tool para localización de errores, instalaciones complicadas y mantenimiento
- Anillo de bajo perfil con gran diámetro interno para facilitar su instalación
- Alta inmunidad al polvo
![Área transparente para títulos de sitios web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
¿Qué es VIONiC?
Los encóderes de la serie VIONiC integran las ópticas de filtrado líderes del sector de Renishaw, con procesamiento de señal para obtener el máximo rendimiento metrológico.
Los encóderes VIONiC disponen de tecnología de interpolación inteligente que genera salida digital directa desde la cabeza lectora. De este modo, se consigue un error subdivisional ultrabajo (SDE), excelente inmunidad al polvo y no se necesitan adaptadores o interfaces adicionales. Además, su tamaño reducido no afecta su rendimiento.
Las cabezas lectoras VIONiC son compatibles con reglas lineales, de arco parcial y rotatorias.
Además, los encóderes VIONiC tienen diseño de modo de calibración automática intuitiva y son muy fácil de instalar. La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 está disponible para la información de datos del encóder en tiempo real, lo que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
¿Qué es un anillo RESM20?
RESM20 es un anillo de acero inoxidable de una pieza, con graduaciones incrementales a 20 µm grabadas directamente en el perímetro, y la marca de referencia óptica con autofase IN-TRAC™. Existen dos versiones en una extensa gama de tamaños (Ø52 mm a Ø550 mm): Anillos de sección ‘A', que proporcionan una precisión instalada impresionante y un sistema de montaje en cono que hace innecesario el uso de piezas mecanizadas de alta tolerancia y elimina la excentricidad; anillos de sección ‘B', de baja inercia y masa. Ambos tipos, sección 'A' y 'B', cuentan con un gran diámetro internos para facilitar la instalación. El formato sin contacto elimina la holgura, el enroscado del vástago (torsión) y otros errores de histéresis mecánica, muy habituales en los encóderes sellados.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Es el encóder óptico incremental de más alto rendimiento de Renishaw
La gama de encóderes VIONiC combina funcionamiento a alta velocidad y alta resolución. La cabeza lectora VIONiC dispone de un chip de interpolación inteligente que proporciona alta resolución de 2,5 nm, que ofrece alta precisión y repetibilidad en cualquier aplicación. El encóder VIONiC está disponible con velocidad de reloj máxima de 50 MHz y velocidad de funcionamiento hasta 12 m/s. Es posible alcanzar velocidades de hasta 3,63 m/s a una resolución de 0,1 μm, perfecta para maximizar la producción en los procesos de fabricación más avanzados.
Localización de errores y mantenimiento sencillos
La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 combinada con el software ADT View proporciona gran cantidad de datos de información de encóder en tiempo real para las aplicaciones más exigentes y diagnóstico in situ. Es especialmente útil para aplicaciones en las que el encóder está oculto en la máquina, ya que permite el diagnóstico directo con el mínimo tiempo de parada de la máquina. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicación de paso de la cabeza lectora
- Indicador de límite y marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Alta inmunidad al polvo
Con una alta tolerancia a la suciedad, arañazos y huellas de grasa, y velocidades de 12 m/s, VIONiC es perfecto para las aplicaciones más exigentes. Además, la regla RESM20 sin contacto funciona sin fricción ni desgaste, por lo que su fiabilidad es excelente.
DSi (interfaz de señal doble)
![Interfaz de señal doble VIONiC™ DSi](/media/img/gen/e5ce5ceb505e427c98ebbe66fde9e6c0.jpg)
La interfaz DSi de Renishaw combina las señales incrementales de dos cabezas lectoras VIONiC en un anillo RESM (anillo REST de marca de referencia para aplicaciones de rotación parcial) para compensar el efecto de deslizamiento de los rodamientos y eliminar los errores armónicos impares, incluida la excentricidad, con una precisión total instalada típica de ±2.0 arcosegundos.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
El sistema de encóder VIONiC es compatible con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicación de paso de la cabeza lectora
- Indicador de límite y marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | RESM20: anillo de acero inoxidable de bajo perfil de una pieza. Puede elegir anillos de sección ‘A' estándar, con diámetro interno cónico o sección ‘B' de baja inercia También está disponible para aplicaciones de rotación parcial como REST20 |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Paso de la regla | 20 μm |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diámetro externo del anillo | De 52 mm a 550 mm. Para tamaños más grandes, consulte a Renishaw |
Número de líneas | De 8.192 a 86.400 (dependiendo del tamaño del anillo) |
Marca de referencia | RESM20: anillo de marca de referencia IN-TRAC sencilla REST20: dos anillos de marca de referencia para aplicaciones de rotación parcial |
Precisión instalada típica* | De ±12,7 a ±1,9 arcosegundos (dependiendo de diámetro del anillo) |
Velocidad máxima | 4 400 rpm (para un anillo de 52 mm de diámetro) (Consulte la ficha técnica) |
Error subdivisional (SDE) | Diámetros de anillo de ≤135 mm, generalmente <±20 nm Diámetros de anillo de ≤135 mm, generalmente <±15 nm |
Control de señal dinámica | Condicionamiento de señales en tiempo real, que incluye Control de ganancia automático (AGC), Control de balance automático (ABC) y Control de compensación automático (AOC) para aumentar el rendimiento de distintas condiciones de uso |
Señales incrementales | Resolución de 5 µm a 2,5 nm (Para más información sobre resoluciones angulares, consulte la ficha técnica) |
Conexión eléctrica | Longitud de cable de 0,5, 1, 1.5, 3, 5 y 10 m con conector tipo D (de 9 y 15 patillas) |
Transformador eléctrico | 5 V -5%/+10% |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s2máx. a 55 Hz hasta 2000 Hz |
Vibración (en parado) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 ejes |
Temperatura de servicio (sistema) | De 0 °C a +70 °C |
Sellado | IP40 |
* Las instalaciones "Típicas" son el resultado de la combinación de errores de graduación e instalación y, hasta cierto punto, cancelación.
** <±10 nm SDE se obtienen con una configuración optimizada. Para más información, consulte a su oficina local de Renishaw.
Para más información, consulte las fichas técnicas.