Omitir navegación

Kit universal TB20

Proporciona disparo remoto al sistema láser XL-80.

La casilla de disparo de cuadratura TB20 puede utilizarse para disparar el láser XL-80 a distancia. Supervisa las señales de retroalimentación de la posición entre los encóderes de una máquina y su control, y envía las señales de disparo al sistema XL-80. Esto permite la sincronización de la posición de la regla o el movimiento con la captura de datos desde del XL-80. El TB20 se utiliza principalmente en aplicaciones como la calibración del sistema de encóder o el husillo.

El TB10 se alimenta con corriente y funciona con encóderes de bucle de corriente analógica o en cuadratura y dispara las mediciones del láser en intervalos regulares, definidos por el usuario. El TB20 sustituye las funciones del modelo TB10.

Captura de datos

El TB20 puede realizar dos tipos de captura de datos:

  • Semiestático: el eje se desplaza a intervalos predefinidos y se detiene para tomar las mediciones.
  • Dinámico: el eje se desplaza sin detenerse y el TB20 dispara las mediciones que se van a tomar.

La captura de datos semiestática se realiza en el software CARTO, mientras que, para la captura de datos dinámica, se necesita el software LaserXL.

El kit contiene:

  • Caja de disparo de TB20
  • Cable de conexión al disparador XL
  • Cable de alimentación eléctrica
  • Kit adaptador de conexión
  • 2 conectores de puertos del encóder y el control TB20

Referencia: A-8003-4475

Descargar la guía de usuario

Compatibilidad

TB20 es compatible con los encóderes analógicos de 5V y de cuadratura digital. Admite:

  • Encóder de 1Vpp
  • Encóder de micro-corriente analógico
  • Encóder digital

La velocidad máxima en aplicaciones de encóder analógico es de 1 m/s. Las velocidades de encóder digital son las siguientes:

Resolución

Velocidad m/s

0,05 µm

0.5

0,1 µm

1

0,5 µm

5