Ópticas de medición
Mediante nuestra gama de ópticas de medición, puede medir las posiciones lineales, el cabeceo, el ladeo, y la rectitud horizontal sobre cualquier eje.
También puede obtener juegos de ópticas adicionales para medir la planitud de superficie y la perpendicularidad del eje.
Los sistemas XL-80 o ML10 utilizan las mismas ópticas, de este modo se garantiza consistencia en la medición, los reglajes y los procedimientos. Todas las mediciones son interferométricas y, por tanto, utilizan una longitud de onda completamente trazable según la norma internacional de rayos láser, que proporcionan una confianza total en los resultados.
Para obtener más información sobre calibración de ejes, consulte la sección Calibrador de ejes rotatorios RX20, si desea más información sobre otros accesorios ópticos para facilitar el reglaje y la medición, consulte la sección de accesorios ópticos.
Características y ventajas
Intercambiable
El exclusivo diseño de las ópticas lineales, angulares y de rectitud permite intercambiarlas fácilmente para realizar distintas mediciones, sin necesidad de realinear el láser.
Cómodo
Las ópticas móviles no llevan cables que se puedan arrastrar o atascarse, para obtener la máxima precisión y comodidad.
Ópticas de aluminio de masa baja
Las ópticas están fabricadas en aluminio, por tanto, su reducida masa es especialmente importante para la medición de errores de cabeceo en CMM con brazo horizontal y mediciones dinámicas.
Aclimatación rápida
Algunos sistemas de la competencia utilizan ópticas con carcasa de acero inoxidable. Estas carcasas son mucho más pesadas que las ópticas de aluminio de Renishaw y tienen una conductividad térmica menor, en consecuencia, tardan más tiempo en aclimatarse al entorno ambiental de trabajo.
Kit de ópticas de medición lineal
![Kit de ópticas de medición lineal](/media/img/gen/7e6985108b68445a81ee33211063012f.jpg)
La medición lineal es la forma de medición más común realizada en una máquina.
Cada juego de ópticas de medición lineal contiene:
- 1 interferómetro lineal
- 2 retrorreflectores lineales con tornillos de fijación
- 2 objetivos de alineación
Referencia: A-8003-0440
Para mediciones lineales de más de 40 m, se necesita un kit de accesorios lineal de largo alcance
Juego de ópticas de medición angular (estándar)
![Ópticas de medición angular](/media/img/en/1978dc9dbb1c4b8db72045f1f1e30d07.jpg)
Estas ópticas permiten realizar mediciones de ladeo y cabeceo angular. Pueden medir desviaciones angulares máximas de hasta ±10° con una resolución de 0,01 arcosegundos.
Cada juego de medición angular contiene:
- 1 retrorreflector angular
- 1 interferómetro angular
- 2 objetivos de alineación
Referencia: A-8003-0441
Juego de ópticas de medición angular (calibrado)
![Ópticas de medición angular](/media/img/en/1978dc9dbb1c4b8db72045f1f1e30d07.jpg)
Estas ópticas permiten realizar mediciones de ladeo y cabeceo angular con una tolerancia de medición inferior a las ópticas estándar. Cada retrorreflector se entrega con un certificado de calibración marcado con el factor correspondiente.
Cada juego de medición angular calibrado contiene:
- 1 retrorreflector angular
- 1 interferómetro angular
- 2 objetivos de alineación
- certificado de calibración
Referencia: A-8003-2532
También está disponible con alojamiento de acero para aumentar la estabilidad térmica.
Juego combinado lineal y angular
![Ópticas angulares y lineales](/media/img/en/0f4cf274cd194852bc47e5ef291d8869.jpg)
El juego combinado de ópticas lineales y angulares es una opción rentable para aquellos usuarios que solo desean efectuar estas dos mediciones.
Cada juego combinado contiene:
- 1 retrorreflector lineal con tornillos de fijación
- 1 retrorreflector angular
- 1 interferómetro angular
- 1 objetivo de alineación
Referencia: A-8003-2774
Juego de ópticas de medición de rectitud: longitud de eje de 0,1 a 4 m
![Rectilinealidad CA](/media/img/en/f1d7f3dcc53f4512b455e2f9cd7acd46.jpg)
Estas ópticas permiten medir el error de rectitud horizontal en ejes lineales hasta 4 metros de longitud. También sirven para medir el paralelismo de los ejes.
Cada juego de medición de rectitud de corto alcance contiene:
- 1 interferómetro de rectitud
- 1 reflector de rectitud
- 1 objetivo
Referencia: A-8003-0443
Dependiendo de la aplicación, puede ser necesario un obturador de rectitud o accesorios de medición adicionales.
Juego de ópticas de medición de rectitud: Longitud de eje de 1 a 30 m
![Rectilinealidad LA](/media/img/en/0407a59614964ab8b03e861ddbc72d37.jpg)
Estas ópticas pueden utilizarse para medir el error de rectitud horizontal en ejes lineales de 1 a 30 metros de longitud utilizando el sistema láser XL-80. También sirven para medir el paralelismo de los ejes.
Cada juego de medición de rectitud de largo alcance contiene:- 1 interferómetro de rectitud
- 1 reflector de rectitud
- 1 objetivo de alineación
Referencia: A-8003-0444
Dependiendo de la aplicación, puede ser necesario un obturador de rectitud o accesorios de medición adicionales.
Ópticas de medición de perpendicularidad
![Óptica de medición de perpendicularidad](/media/img/gen/8b71c8909bdf487085db61aed035ab12.jpg)
Las ópticas establecen la falta de perpendicularidad de dos ejes ortogonales nominales comparando sus valores de inclinación de rectitud, a los que se hace referencia mediante la escuadra óptica.
Nota:
Para realizar mediciones de perpendicularidad, se necesita un juego de ópticas de medición de rectitud y otro de perpendicularidad.
Cada juego de ópticas de medición de perpendicularidad contiene:
- 1 escuadra óptica con tornillos de fijación
- 1 abrazadera (para el espejo giratorio ajustable)
Referencia: A-8003-0665
Juego de medición de planitud
![Ópticas de planitud](/media/img/en/162331e3849d49ac9452dbbaa3977166.jpg)
Los espejos de planitud no solo giran horizontalmente, sino que también pueden inclinarse para ajustar la posición horizontal y vertical del haz láser.
Nota:
Para realizar mediciones de planitud se necesitan también ópticas angulares.
Cada juego de medición de planitud contiene:
- 2 espejos de planitud
- 1 base de planitud de 50 mm
- 1 base de planitud de 100 mm
- 1 base de planitud de 150 mm
Referencia: A-8003-0442