Unidad de compensación XC-80 y sensores
Obtenga una medición láser automática fiable mediante los sensores y la unidad de compensación ambiental XC-80.
Medición láser de precisión en toda la escala ambiental
Las fluctuaciones de temperatura, presión de aire y humedad relativa alteran la longitud de onda de la luz emitida por los interferómetros láser.
Puesto que una medición precisa es crucial para la calibración correcta de la máquina, la unidad de compensación XC-80 es la solución idónea. Mitiga efectivamente los errores de medición provocados por estas variaciones ambientales.

¿Qué es una unidad de compensación ambiental?
Una unidad de compensación ambiental, como XC-80, lee los cambios de temperatura del aire, la presión del aire y la humedad relativa, que alteran la longitud de onda del rayo láser. A continuación, calcula el índice de refracción del aire.
El interferómetro de lectura del láser se ajusta automáticamente para compensar cualquier variación que se produzca en la longitud de onda del láser. La ventaja de un sistema automático es que no interviene el usuario y que la compensación se actualiza frecuentemente.
¿Por qué le puede interesar utilizar un compensador ambiental?
La unidad de compensación XC-80 es un factor fundamental para la precisión de medición con el láser XL-80 y los calibradores múltiples XM-60 y XM-600. Los cambios de la temperatura y la presión del aire, y la humedad relativa, pueden alterar la longitud de onda del haz láser y las lecturas de medición obtenidas.
Los exclusivos "Sensores inteligentes" de la unidad de compensación XC-80 procesan las lecturas en el origen, y miden con gran precisión la temperatura, la presión del aire y la humedad relativa. La unidad de compensación XC-80 utiliza las lecturas del sensor para modificar el valor nominal de la longitud de onda del láser para obtener un valor real. Se utiliza durante el cálculo para la práctica eliminación de cualquier error de medición provocado por estas variaciones.
Principales ventajas

Precisión garantizada
Las lecturas del sensor modifican el valor nominal de la longitud de onda del láser para obtener un valor real.

Sensores inteligentes
Los sensores miden con gran precisión la temperatura, la presión del aire y la humedad relativa.

Sistema automático
No se necesita la intervención del operario, por lo que se simplifica el proceso y se reducen los errores humanos.

Configuración versátil
El sensor de ajuste magnético y 5 m de cable de conexión facilitan al máximo su uso.
Accesorios XC-80
Examine la gama completa de accesorios y repuestos en nuestra tienda web.
Ventajas y características de la unidad de compensación XC-80
Si necesita asegurar la precisión, la compensación de longitud de onda efectiva es crucial. La unidad de compensación XC-80 es un componente imprescindible para la precisión en condiciones muy variadas.
En la página Explicación de la interferometría puede obtener toda la información sobre la importancia de la compensación ambiental.

Compensación uniforme: el diseño de la unidad de compensación XC-80 y los sensores garantizan unas lecturas de gran precisión en toda la gama de condiciones ambientales de utilización.
Actualizaciones frecuentes de sensores: pueden hacerse automáticamente, cada siete segundos, según indican los LED de estado de la unidad de compensación XC-80.
USB integrado: gracias a la conexión USB integrada, no es necesario un PC ni una fuente de alimentación adicionales (el puerto USB proporciona alimentación a la unidad).
Ligero: la unidad XC-80 pesa solamente 490 g, y con la unidad láser XL-80, apenas sobrepasa los 3 kg (incluidos los cables de conexión, la fuente de alimentación del láser XL-80 y los sensores).
Sensores inteligentes de temperatura del aire y de materiales: los microprocesadores internos analizan y procesan los resultados de los sensores antes de enviar los valores digitales de temperatura a la unidad de compensación XC-80. De este modo se consiguen unas mediciones más fiables, y son la principal razón para que el XC-80 sea tan compacto. Además, garantizan que los sensores puedan intercambiarse sin alterar la precisión.
Hasta tres sensores de temperatura del material: la conexión de varios sensores a la unidad de compensación XC-80 permite que las mediciones lineales puedan normalizarse a una temperatura de material estándar de 20°C.
Cables de sensores versátiles: los cables de los sensores tienen una longitud de 5 m y pueden desconectarse para facilitar su sustitución.

Descubra nuestros productos de calibración y optimización de máquinas diseñados para aumentar el rendimiento de los sistemas de movimiento de precisión.
Recursos adicionales
-
Folleto: Sistema láser XL-80
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.