Productos de encóder láser de fibra óptica
La unidad RLU10 ofrece una estabilidad de frecuencia láser de ±50 ppb sobre un período de una hora, una solución apropiada para la mayoría de aplicaciones 'en el aire'.
Para aplicaciones que requieren el máximo rendimiento de medición, como aplicaciones de vacío. La unidad RLU20 ofrece una estabilidad de frecuencia láser de ±2 ppb sobre un período de una hora.
Interferómetro de espejo plano RLD10
El interferómetro de espejo plano RLD10-PMI es un sistema de interferómetro de doble pasada configurado para aplicaciones que precisan un espejo plano (por ejemplo, plataformas XY).
Interferómetro retrorreflector RLD10
El interferómetro retrorreflector RLD10-RRI es un interferómetro de una sola pasada para aplicaciones que precisan un retrorreflector (por ejemplo, aplicaciones de largo alcance o velocidades más altas).
Interferómetro diferencial RLD10
El interferómetro diferencial RLD10 DI es un sistema de interferómetro de doble pasada configurado para la medición diferencial. El adecuado para aplicaciones de cámara de vacío.
El cabezal detector de interferómetro externo RLD10-XX tiene un diseño sin ópticas de interferómetro internas. Así, el cabezal puede utilizarse en una secuencia con ópticas especiales para realizar mediciones lineales, angulares y de rectitud.
Unidad de compensación de cuadratura en tiempo real RCU10
Utiliza los sensores ambientales para supervisar el entorno ambiental de la máquina y efectúa una compensación en tiempo real de las señales de captación de posición.

La interfaz paralela RPI30 obtiene señales de salida analógicas y las interpola por 4096 para proporcionar una salida en formato de palabra paralela, con datos de posición de hasta 36 bits disponibles.
Interfaz láser RLI20-P - Panasonic
Mediante las señales de seno / coseno de 1 Vpp de un sistema RLE, el sistema RLI20 crea la interfaz con los controles Panasonic (serie MINAS A5).
La interfaz RSU10 USB acepta señales de seno / coseno de 1 Vpp de un sistema RLE, las interpola por 16.384 y proporciona una lectura de posición a través de un puerto USB.
Espejos planos de alto índice de reflexión, con montaje ajustable de fácil colocación y ventanas de cámara de vacío con pérdida de señal mínima. Estos espejos y ópticas están especificados para proporcionar el máximo rendimiento al sistema de encóder láser.
Montaje de periscopio DI de 15 mm
El montaje de periscopio aumenta la compensación entre los haces de medición y referencia del cabezal detector de interferómetro diferencial RLD10-X3-DI.
Interferómetro compatible con vacío RVI20
Utilizado con un cabezal detector Renishaw RLD10-A3-XX, puede mantener la ruta de medición completa dentro del entorno de vacío.