Interfaces de encóderes láser
Interfaces láser flexibles para aplicaciones de alta resolución.
Interfaz paralela RPI30
La interfaz paralela RPI30 obtiene señales de salida analógicas y las interpola por 4096 para proporcionar una salida en formato de palabra paralela, con datos de posición de hasta 36 bits disponibles. Combinada con un sistema de interferómetro de espejo plano de doble pasada (PMI) (periodo fundamental sinusoidal nominal de 158 nm), genera un bit menos significativo (LSB) de 38,6 picómetros a velocidades de hasta 2 m/seg.
La corrección Lissajous activa puede habilitarse para compensar una salida de CC y una desviación de CA del encóder láser para mejorar el Error subdivisional (SDE) de ±0,1 nm a velocidades bajas.
![Interfaz paralela rápida RPI30](/media/img/gen/05b9b954618c446492a8cb4a459d9cf3.jpg)
Características y ventajas
- Alta precisión: baja contribución de SDE (<± 0,1 nm).
- Corrección de SDE activa: reduce errores de medición de posición.
- Datos de posición: convierte la cuadratura analógica de 1 Vpp de RLE a una lectura de posición paralela a través del bus paralelo.
- Actualización activa: compensación de CC y desvío de CA.
- Facilidad de acceso: conexión de diagnóstico para descarga y análisis remota.
- Soluciones multi-eje: posición de salida y estado de dos ejes a través del bus compatible LVTTL (3,0 V).
- Protocolo de comunicación: datos de posición de 36 bits (posibilidad de dos palabras) y opción de LSB.
- Estado actual: incluye banderines de error e intensidad de señal.
Especificaciones
Sistema de espejo plano | Sistema de retrorreflector | |
Resolución | 38,6, 77,2, 154,4 o 308,8 pm | 77,2, 154,4, 308,8 o 617,6 pm |
Velocidad máxima | 2 m/s | 4 m/s |
Señal de salida | 36 bits (posibilidad de dos) | 36 bits (posibilidad de dos) |
Contribución SDE* (sin RLE y sin corrección activada) | Espejo plano: PMI | Retrorreflector: RRI |
Velocidad < 50 mm/s (PMI) Velocidad < 100 mm/s (RRI) Intensidad de señal > 25% | <±0,5 nm | <±1,0 nm |
Velocidad > 50 mm/s y < 2 m/s Velocidad > 100 mm/s y < 4 m/s | <±2,0 nm | <±4,0 nm |
SDE* (con RLE y corrección activada) | Espejo plano: PMI | Retrorreflector: RRI |
Velocidad < 50 mm/s (PMI) Velocidad < 100 mm/s (RRI) Intensidad de señal > 50% | <±0,1 nm | <±0,2 nm |
Interfaz láser RLI20-P - Panasonic
La interfaz RLI20-P se comunica con un sistema de encóder láser Renishaw mediante un control Panasonic (Serie MINAS A5). Mediante las señales de cuadratura analógicas de 1 Vpp del encóder láser, la salida se envía a través de un interpolador de alta velocidad antes de enviarla como lectura de posición incremental en formato RS485.
![Interfaz láser RLI20-P - Panasonic](/media/img/gen/e3ddcd0d39ab424b9c6829f6c6238b31.jpg)
Características y ventajas
- Compatibilidad con Panasonic: compatibilidad directa con el control Panasonic (Serie MINAS A5).
- Comunicaciones rápidas: tasa de actualización de posición interna de alta velocidad (100 MHz).
- Alta precisión: baja contribución de SDE (<± 0,5 nm).
Especificaciones
Resolución | 1 nm nm (sistema de espejo plano) 2 nm (sistema de retrorreflector) |
Velocidad máxima | 1 m/s (sistema de espejo plano) 2 m/s (sistema de retrorreflector) |
Señal de salida | 2,5 Mbps RS485, compatible con controles Panasonic serie MINAS A5 |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Velocidad | <50 mm/s | <1 m/s | <100 mm/s | <2 m/s |
SDE* | 0,5 nm | 2 nm | 1 nm | 4 nm |
Interfaz USB RSU10
La interfaz RSU10 USB acepta señales de seno / coseno de 1 Vpp de un sistema RLE, las interpola por 16.384 y proporciona una lectura de posición a través de un puerto USB.
El sistema RSU10 permite mostrar los datos de medición mediante los paquetes de software de calibrado de Renishaw (LaserXL y QuickViewXL). Es la solución perfecta para los usuarios que necesitan ver y analizar datos de medición dinámicos en tiempo real.
Con cada unidad RSU10 se suministra un paquete de desarrollo de software (SDK) con una tasa de actualización máxima de 20 Hz, para desarrollar funciones específicas del software.
![Interfaz USB RSU10](/media/img/gen/25b5586b3b824d4b917e2162ddc296ae.jpg)
Características y ventajas
- Alta resolución: la interpolación a 16.384 proporciona una resolución de señal a 9,64 picómetros a una velocidad de 1 m/s.
- Software flexible: compatible con los paquetes de calibrado existentes, con la flexibilidad del paquete de desarrollo de software de Renishaw.
- Captura de datos automática: la función de entrada de disparo TPin permite iniciar la captura de datos al recibir una señal generada externamente.
Especificaciones
Resolución | 9,64 picómetros (sistema de espejo plano) 19,28 picómetros (sistema retrorreflector) |
Velocidad máxima | 1 m/s (sistema de espejo plano) 2 m/s (sistema de retrorreflector) |
Frecuencia máxima de actualización | 50 kHz (20 Hz máximo utilizando SDK) |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Velocidad | <50 mm/s | <1 m/s | <100 mm/s | <2 m/s |
SDE* | 3 nm | 4 nm | 6 nm | 8 nm |