Interferómetro externo RLD10
Combina la facilidad de uso y el rendimiento del exclusivo sistema de transmisión de fibra óptica de Renishaw con las configuraciones ópticas específicas de la aplicación.
Equipado con un sistema exclusivo de detección sinusoidal multicanal, el obturador del láser y el alineador integral del láser permiten instalar fácilmente el RLD en aplicaciones especializadas.
El cabezal RLD10-XX está disponible únicamente como modelo de 0°.
Características y ventajas
- Soluciones ópticas a medida: puesto que no contiene ópticas internas, el RLD puede configurarse con ópticas externas para abarcar una amplia gama de aplicaciones.
- Mediciones de calibrado: compatible con la gama de ópticas de calibrado de Renishaw, permite realizar mediciones de rectitud, angulares y lineales.
- Compatible con vacío: también es compatible con RVI20 para mediciones relativas entre dos características.
Especificaciones
Aplicaciones de espejos planos | Aplicaciones de retrorreflector | |
Recorrido del eje | 0 m a 1 m | 0 m a 4 m |
Resolución (Configurado con RLU) | Cuadratura analógica= λ/4 (158 nm) Cuadratura digital= 10 nm Resolución de RPI20= 38,6 pm | Cuadratura analógica= λ/2 (316 nm) Cuadratura digital= 20 nm Resolución de RPI20= 77,2 pm |
Error de no-linealidad del sistema* (SDE) *no incluye la interfaz | <±2,5 nm por debajo de 50 mm/seg. con >70% de intensidad de señal <±7,5 nm a 1 m/seg. con >50% de intensidad de señal | <±5 nm por debajo de 100 mm/seg. >70% de intensidad de señal <±13 nm a 2 m/seg. con >50% de intensidad de señal |
Velocidad máxima | Hasta 1 m/seg | Hasta 2 m/seg |