Skip navigation

Vergleichstabelle für optische Messsysteme

Vergleichen Sie Renishaws breites Angebot an optischen Weg-, Teilkreis- und Winkelmesssystemen.

Für weitere Informationen und Produktoptionen besuchen Sie bitte den Produktkonfigurator für Messsysteme.

Optische Abtastköpfe für Wegmessungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den zugehörigen Datenblättern.

Absolut

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)

Maßbandoptionen

Maßbandlänge

Genauigkeit des Maßbands

Höchstgeschwindigkeit

Abtastkopfgröße
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: -
Analog: -
Seriell: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm bis 100 nm)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: bis 21 m

RSLA30: bis 5 m
RELA30: bis 1,5 m

RKLA30-S: bis 21 m

Bis ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digital: -
Analog: -
Seriell: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACKBis 10,02 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)

Maßbandoptionen

Maßbandlänge

Genauigkeit des Maßbands

Höchstgeschwindigkeit

Abtastkopfgröße

(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: -

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: bis 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: bis 20 m*

*(größere Längen auf Anfrage)

RTLC40-S/RTLC40: bis ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: bis ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 1 nm)

Analog: 1 Vss (20 µm)

Seriell: -

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: bis 10 m*

RKLC20-S: bis 20 m*

RELM20: bis 1,5 m

RSLM20: bis 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: bis ±1,5 μm (längenabhängig)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 2,5 nm)

Seriell: -

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: bis 10 m*

RKLC20-S: bis 20 m*

RELM20: bis 1,5 m

RSLM20: bis 5 m

*(größere Längen auf Anfrage)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: bis ±1,5 μm (längenabhängig)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm bis 2,5 nm)

Seriell: -

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: bis zu 10 m (auf Anfrage länger)

RCLC: bis 130 mm

RKLF: bis 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm bei Top Exit-Variante)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm bis 1 nm)

Analog: 1 Vss (20 µm und 40 µm)

Seriell: -

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: bis zu 10 m (auf Anfrage länger)

RCLC: bis 130 mm

RKLF: bis 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm bei FPC-Version)


RGH24

Nicht für neue Installationen empfohlen

Digital: RS422 (5 µm bis 10 nm)

Analog: 1 Vss (20 µm)

Seriell: -

RGS20

Bis 50 m

> 50 nur als Sonderbestellung

±15 µm/m

8 m/s

36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm

RGH34

Nicht für neue Installationen empfohlen

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: -

RGS40

Bis 50 m

> 50 nur als Sonderbestellung

±15 µm/m

8 m/s

15 mm x 15 mm x 10,5 mm

RGH40

Nicht für neue Installationen empfohlen

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: -

RGS40-G

Bis 1,01 m

Bis ±4,2 µm

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

RGH41

Nicht für neue Installationen empfohlen

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: -

RGS40

Bis 50 m

> 50 nur als Sonderbestellung

±15 µm/m

15 m/s

44 mm x 27 mm x 17,0 mm

RGH45

Nicht für neue Installationen empfohlen

Digital: RS422 (10 µm bis 0,1 µm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: -

RTLR40

Bis 20 m

Bis ±15 µm/m

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

Optische Abtastköpfe für Teilkreismessungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den zugehörigen Datenblättern.

Absolut

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)

Maßbandoptionen

Maßbandlänge

Genauigkeit des Maßbands

Höchstgeschwindigkeit

Abtastkopfgröße
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: -
Analog: -
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm bis 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: bis 21 m

Bis ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)

Maßbandoptionen

Maßbandlänge

Genauigkeit des Maßbands

Höchstgeschwindigkeit

Abtastkopfgröße

(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: -

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 1 nm)

Analog: 1 Vss (20 µm)

Seriell: -

RKLC20-S/RKLR20-S

Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)


±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 2,5 nm)

Seriell: -

RKLC20-S/RKLR20-S

Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)

±5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm bis 2,5 nm)

Seriell: -

RKLF40

Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm bei Top Exit-Variante)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm bis 1 nm)

Analog: 1 Vss (20 µm und 40 µm)

Seriell: -

RKLF40


Bis zu 20 m (auf Anfrage länger)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm bei FPC-Version)


Optische Abtastköpfe für Winkelmessungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Datenblatt.

Absolut

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)
(Für Angaben zu den Winkelauflösungen siehe entsprechendes Datenblatt)

Maßbandoptionen

Ring-/Scheibendurchmesser

Systemgenauigkeit (je nach Ringdurchmesser)

Höchstgeschwindigkeit (je nach Ringgröße und Auflösung)

Abtastkopfgröße
(L x B x H)

RESOLUTE™


Digital: -
Analog: -
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 Bit bis 32 Bit)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm bis 550 mm

REXA30: 52 mm bis 417 mm

RESx-Ringe: ±4,28 bis ±0,41 Winkelsekunden
REXx-Ringe: ±4,28 bis ±0,41 Winkelsekunden
(typische installierte Genauigkeit bei 2 Abtastköpfen: bis zu ±1 Winkelsekunde)

100 m/s
(RESA30: bis zu 36.000 min-1,
RESA30 mit RESOLUTE ETR: 18.000 min-1, REXA30: 8.500 min-1)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktname

Ausgänge (Auflösungen)
(Für Angaben zu den Winkelauflösungen siehe entsprechendes Datenblatt)

Maßbandoptionen

Ring-/Scheibendurchmesser

Systemgenauigkeit
je nach Ring-/Scheibengröße)

Höchstgeschwindigkeit
(je nach Ring-/Scheibengröße und Auflösung)

Abtastkopfgröße
(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)

Analog: 1 Vss (40 µm)

Seriell: -

RESM40

52 mm bis 550 mm

±4,6 bis ±0,5 Winkelsekunden

24 m/s

(bis 8.800 min-1)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 1 nm)
Analog: 1 Vss (20 µm)
Seriell: -

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm bis 550 mm
REXM20: 52 mm bis 417 mm

RESx-Ringe: ±4,3 bis ±0,5 Winkelsekunden
REXx-Ringe: ±4,3 bis ±0,5 Winkelsekunden
(typische installierte Genauigkeit bei 2 Abtastköpfen: bis zu ±1 Winkelsekunde)

10 m/s

(bis 3.673 min-1)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm bis 2,5 nm)
Seriell: -

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm bis 550 mm

REXM20: 52 mm bis 417 mm

RESx-Ringe: ±4,3 bis ±0,5 Winkelsekunden
REXx-Ringe: ±4,3 bis ±0,5 Winkelsekunden
(typische installierte Genauigkeit bei 2 Abtastköpfen: bis zu ±1 Winkelsekunde)

12 m/s

(bis 4.400 min-1)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm bis 2,5 nm)

Seriell: -

RCDM, CENTRUM™ CSF40

RCDM: 17 mm bis 108 mm

CENTRUM CSF40:

Montagemöglichkeiten:

Schrauben: 38,4 mm bis 120 mm

Klemmen: 31 mm bis 120 mm

RCDM:

40 µm: ±19,7 bis ±3,3 Winkelsekunden
20 µm: ±9,1 bis 3,1 Winkelsekunden

CENTRUM CSF40:

40 µm: ±10,6 bis ±2,2 Winkelsekunden

20 m/s

(RCDM:

bis zu 29 815 min-1)

(CENTRUM CSF40:

bis zu 15 800 min-1)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm bei Top Exit-Variante)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm bis 1 nm)
Analog: 1 Vss (20 µm und 40 µm)
Seriell: -

RCDM, CENTRUM CSF40

RCDM: 17 mm bis 108 mm

CENTRUM CSF40:

Montagemöglichkeiten:

Schrauben: 38,4 mm bis 120 mm

Klemmen: 31 mm bis 120 mm

RCDM:
40 µm: ±19,7 bis ±3,3 Winkelsekunden

20 µm: ±9,1 bis ±3,1 Winkelsekunden

CENTRUM CSF40:
40 µm: ±10,6 bis ±2,2 Winkelsekunden

20 m/s

(RCDM:

bis zu 29 815 min-1)

(CENTRUM CSF40:

bis zu 15 800 min-1)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm bei FPC-Version)

RGH40

Nicht für neue Installationen empfohlen

Digital: RS422 (10 µm bis 50 nm)
Analog: 1 Vss (40 µm)
Seriell: -

RESR40

52 mm bis 550 mm

±6,3 bis ±0,6 Winkelsekunden

10 m/s

(bis 3.687 min-1)

44 mm x 27 mm x 17 mm