TB20 UniversalKit
Bietet eine externe Triggerung des XL-80 Lasersystems.
Die TB20 Triggerbox kann zur Triggerung des XL-80 Lasers verwendet werden. Dieses Gerät erfasst die Signale zwischen dem Wegmesssystem der Maschine und der Steuerung und überträgt die Triggersignale zum XL-80 System. Dies ermöglicht eine Synchronisierung der Maßbandposition bzw. Bewegung zur Datenerfassung mit dem XL-80. TB20 wird hauptsächlich in Anwendungen wie Gewindespindel- bzw. Messsystemkalibrierungen eingesetzt.
TB20 ist netzbetrieben und arbeitet mit TTL oder analogen Eingangssignalen und triggert das System in benutzerdefinierten Intervallen. TB20 ersetzt die Funktionalität von TB10.
Datenaufnahme
Mit dem TB20 können zwei Arten der Datenerfassung erreicht werden:
- Quasi-statisch – die Achse fährt zu vordefinierten Intervallen und stoppt für die Messung.
- Dynamisch – die Achse fährt ohne Unterbrechung und TB20 löst die Messungen aus.
Die quasi-statische Datenerfassung kann anhand der CARTO Software durchgeführt werden; die dynamische Datenerfassung benötigt die LaserXL Software.
Das Kit enthält:
- TB20 Triggerbox
- XL Trigger-Kabel
- Netzanschlusskabel
- Adapter-Kit
- 2 TB20 Messgerät- und Steuerungsverbinder
Artikelnummer: A-8003-4475
Benutzerhandbuch herunterladenKompatibilität
TB20 ist sowohl mit 5V analogen und digitalen Rechtecksignal-Systemen kompatibel. Es unterstützt:
- Analoge 1Vss Systeme
- Analoge Mikrostrom Systeme
- Digitales Messsystem
Die maximale Geschwindigkeit analoger Messanwendungen beträgt 1 m/s. Geschwindigkeiten digitaler Messsystems sind wie folgt:
Auflösung | Geschwindigkeit m/s |
0,05 µm | 0,5 |
0,1 µm | 1 |
0,5 µm | 5 |