Systemumgebung
Stativ und Stativplatte bieten flexible Aufstellmöglichkeiten für Ihr XL-80 Lasersystem. Koffer für sichere Lagerung und Transportierbarkeit sind verfügbar.
Stativ und Stativplatte
Falls Sie keinen speziellen Messplatz verwenden, benötigen Sie eine Stativplatte und eventuell ein Stativ, um die Position des Lasers zu der gewünschten Messachse ausrichten zu können.
- Die XL Stativplatte ermöglicht eine präzise Winkelverstellung und Verschiebung des XL-80 Systems. Die Platte kann in montiertem Zustand mit der Lasereinheit gelagert werden und ermöglicht somit einen schnellen Aufbau.
- Ein einfacher Auf- und Abnahmemechanismus ermöglicht eine schnelle und sichere Installation auf einem Stativ. Bei Anwendungen, die für eine Stativmontage nicht geeignet sind, wie z.B. eine direkte Montage auf dem Werkzeugmaschinentisch, können die Stativplatte und der Laser über den Adapter mit M8 Gewinde auf Standardmagnethaltern montiert werden.
- Das Stativ bietet in einer kompakten Einheit einen stabilen und verstellbaren Unterbau.
- In Verbindung mit Stativplatte und Fußverstellung der Lasereinheit kann der Laserstrahl des XL-80 in allen Ebenen ausgerichtet werden.
Stativ
Ermöglicht eine Laserstrahl-Positionierung zwischen einer Höhe von 0,54 m und 1,56 m. Die Transportlänge des Stativs beträgt 64 cm bei einem Gewicht von ca. 4 kg.
Benötigt ein separates XL-80 Stativplatten-Set (enthält Stativplatte und -adapter).
Artikelnummer: A-9908-0295
Softbag für Stativ
Stativtasche aus gewobenem Nylon mit schützenden Kunststoffeinlagen. In der Lieferung mit eingeschlossen sind Tragegriff, Schulterriemen und Verbindungsgurt zur Befestigung am XL Systemkoffer für einen einfacheren Transport.
Artikelnummer: M-9908-0527XL Stativplatte zur Lasermontage
Ermöglicht eine 72 mm Verschiebung und Schwenkwinkeljustage der Lasereinheit. Kann zur einfachen Aufbewahrung über 3 Klemmschrauben am Laser befestigt werden. Eine formschlüssig fixierbare Schnellspanneinrichtung ermöglicht die Montage auf einem Stativ bzw. Magnetfuß.
Artikelnummer: A-9908-0700Koffer
Das Lasersystem von Renishaw wurde unter Berücksichtigung der Transportierbarkeit konzipiert. Renishaw bietet verschiedene Koffer für die jeweiligen Systemgrößen.
Diese Koffer schützen Ihr wertvolles System während Lagerung und Transport.
Die Systemkoffer sind aus Spritzguss nach MIL-Standard (Military Specification) hergestellt und verfügen über integrierte Räder und Handgriffe.
XL Koffer für Komplettsystem
XL Koffer für Komplettsystem: zum Transport des XL Lasersystems plus aller Mess- und Zubehöroptiken.
Ein spritzgegossener, wasser- und staubdichter Koffer mit integriertem Trolleygriff und Rädern zum bequemen Transport. Der große Transportkoffer verfügt außerdem über einen herausnehmbaren Einsatz für zusätzlichen Verstauraum.
560 mm x 455 mm x 265 mm. 16-25 kg im beladenen Zustand.
Artikelnummer: M-9908-0314
XL Kleiner Koffer
XL Kleiner Koffer: zum sicheren Transport des XL Lasersystems, der Optiken für Positions- und Kippwinkelmessung und Zubehör.
560 mm x 351 mm x 229 mm. 12-17 kg im beladenen Zustand.
Artikelnummer: M-9908-0313
Kabel und Netzteil
Sowohl der XL-80 Laser als auch die XC-80 Kompensationseinheit werden direkt über einen USB-Anschluss mit Ihrem PC verbunden. Eine Auswahl an Ersatz- und Verlängerungskabeln ist ebenfalls erhältlich.
Artikelnummer | Produkt |
A-9908-0299 | Universalnetzteil |
A-9908-0286 | USB-Kabelset (5 m) |
A-9908-0932 | XC Sensorkabel (5 m) |
A-9908-0329 | Stecker |