Messoptiken
Mit den Messoptiken von Renishaw können Positions-, Kippwinkel- und Gierwinkelmessungen sowie horizontale und vertikale Geradheitsmessungen entlang einer beliebigen Achse vorgenommen werden.
Außerdem sind zusätzliche Optiken zur Messung der Ebenheit einer Fläche und Rechtwinkligkeit der Achsen lieferbar.
Dieselbe Messoptik kann mit XL-80 und ML10 Systemen verwendet werden, wodurch eine Beständigkeit der Konfiguration und des Messvorganges garantiert wird. Alle Messungen arbeiten auf dem Prinzip der Interferometrie und sind damit rückführbar auf die international standardisierte Wellenlänge des Laserlichtes. Dies gibt dem Anwender volles Vertrauen in die Messergebnisse.
Weitere Informationen zur Drehwinkelmessung finden Sie unter XR20 Drehwinkelmessgerät; Informationen zu optischem Zubehör, das Sie bei der Konfiguration und während der Messung unterstützt, erhalten Sie im Bereich Optisches Zubehör.
Vorteile und Merkmale
Auswechselbar
Das einzigartige Design der Optiken für Positions-, Kippwinkel- und Geradheitsmessung ermöglicht ein einfaches Wechseln für verschiedene Messungen, ohne dabei den Laserkopf neu justieren zu müssen.
Komfortabel
Die Optiken benötigen keinen Kabelanschluss und bieten höchste Genauigkeit und Komfort.
Optiken aus leichtem Aluminium
Die Optiken werden aus Aluminium hergestellt und sind dank ihres leichten Gewichts bei Messungen von Kippwinkelfehlern auf horizontalen Koordinatenmessgeräten (Auslegermaschinen) und bei dynamischen Messungen von Vorteil.
Schnelle Anpassung
Einige Wettbewerber verwenden Optikgehäuse aus rostfreiem Stahl. Diese sind im Vergleich zu Renishaws Gehäuse aus Aluminium sehr viel schwerer und besitzen eine niedrigere Wärmeleitfähigkeit, wodurch die Akklimatisierung an die Produktionsumgebung viel langsamer erfolgt.
Optik-Set für Positionsmessungen
Die Positionsmessung ist bei weitem die an einer Maschine am häufigsten ausgeführte Messung.
Jedes Optik-Set für Positionsmessungen enthält:
- 1 Linearinterferometer
- 2 lineare Retroreflektoren mit Befestigungsschrauben
- 2 Zielmarken zur Justage
Artikelnummer: A-8003-0440
Für Positionsmessungen über 40 m benötigt man eine Optik für den langen Messbereich
Optik-Set für Kippwinkelmessungen (Standard)
Diese Optiken ermöglichen Kipp- und Gierwinkelmessungen. Sie können Winkelausschläge bis max. ±10° mit einer Auflösung von 0,01 Winkelsekunden messen.
Jedes Optik-Set für Kippwinkelmessungen enthält:
- 1 Winkelreflektor
- 1 Winkelinterferometer
- 2 Zielmarken zur Justage
Artikelnummer: A-8003-0441
Optik-Set für Kippwinkelmessungen (mit Zertifikat)
Diese Optiken ermöglichen Kipp- und Gierwinkelmessungen mit einer geringeren Messunsicherheit im Vergleich zu Standard-Optiken. Jeder Retroreflektor wird mit einem Messschein geliefert und ist mit einem Messfaktor gekennzeichnet.
Jedes kalibrierte Optik-Set für Kippwinkelmessungen enthält:
- 1 Winkelreflektor
- 1 Winkelinterferometer
- 2 Zielmarken zur Justage
- Kalibrierschein
Artikelnummer: A-8003-2532
Auch mit Stahlgehäuse für eine bessere thermische Stabilität erhältlich.
Kombinationsoptik
Diese Kombinationsoptik ist eine kosteneffektive Alternative für Anwender, die sowohl Positions- als auch Kippwinkelmessungen durchführen möchten.
Jedes Kombinations-Set enthält:
- 1 Retroreflektor mit Befestigungsschrauben
- 1 Winkelreflektor
- 1 Winkelinterferometer
- 1 Zielmarke zur Justage
Artikelnummer: A-8003-2774
Optik-Set für Geradheitsmessungen: 0,1–4 m Messlänge
Diese Optiken ermöglichen Messungen von horizontalen Geradheitsfehlern an Achsen bis zu 4 m Länge. Die Achsparallelität kann ebenfalls gemessen werden.
Jedes Geradheits-Set für den kurzen Bereich enthält:
- 1 Geradheits-Interferometer
- 1 Geradheitsreflektor
- 1 Zielmarke
Artikelnummer: A-8003-0443
Je nach Anwendung könnte eine Universalausgangsoptik (Geradheit) oder zusätzliches Messzubehör erforderlich sein.
Optik-Set für Geradheitsmessungen: 1–30 m Messlänge
Diese Optiken ermöglichen die Messung von horizontalen Geradheitsfehlern an Achsen von 1 m bis zu 30 m Länge, unter Verwendung des XL-80 Lasersystems. Sie ermöglichen außerdem Parallelitätsmessungen der Achsen.
Jedes Geradheits-Set für den langen Bereich enthält:- 1 Geradheits-Interferometer
- 1 Geradheitsreflektor
- 1 Zielmarke zur Justage
Artikelnummer: A-8003-0444
Je nach Anwendung könnte eine Universalausgangsoptik (Geradheit) oder zusätzliches Messzubehör erforderlich sein.
Optik zur Rechtwinkligkeitsmessung
Diese Optiken ermitteln die Abweichung von der Rechtwinkligkeit zweier nominell orthogonaler Achsen, indem sie die Geradheitswerte (Neigung), die über das Pentaprisma in Bezug gesetzt werden, vergleichen.
Hinweis:
Optiken zur Geradheitsmessung und das Geradheitszubehör-Set werden zur Durchführung von Rechtwinkligkeitsmessungen benötigt.
Jedes Optik-Set für Rechtwinkligkeitsmessungen enthält:
- 1 Pentaprisma mit Befestigungsschrauben
- 1 Halterung (für den justierbaren Umlenkspiegel)
Artikelnummer: A-8003-0665
Optik-Set für Ebenheitsmessungen
Die Ebenheitsspiegel drehen nicht nur in horizontaler Richtung, sondern können auch geschwenkt werden, um eine horizontale und vertikale Justage des Laserstrahls zu ermöglichen.
Hinweis:
Winkeloptiken werden zur Durchführung von Ebenheitsmessungen benötigt.
Jedes Optik-Set für Ebenheitsmessungen besteht aus:
- 2 Ebenheitsspiegel
- 1 50 mm Ebenheitsbasis
- 1 100 mm Ebenheitsbasis
- 1 150 mm Ebenheitsbasis
Artikelnummer: A-8003-0442