XC-80 Kompensationseinheit und Sensoren
Erzielen Sie präzise und zuverlässige Lasermessungen durch die automatischen Kompensation von Umgebungseinflüssen mit der XC-80 Kompensationseinheit und ihren Sensoren.
Genaue Lasermessung über den gesamten Umgebungsbereich
Temperaturschwankungen, Luftdruck und relativer Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Wellenlänge des von Laserinterferometern abgegebenen Laserlichts.
Da präzise Messungen entscheidend sind, um eine genaue Maschinenkalibrierung zu gewährleisten, ist die XC-80 Kompensationseinheit die ideale Lösung. Messfehler infolge dieser Umgebungseinflüsse werden dadurch effektiv minimiert.
![XC-80 Kompensationseinheit und Sensoren – Sensor der XC-80 Kompensationseinheit](/media/img/gen/7a5753983b9f431db6fdfea1fbbc7b73.jpg)
Was ist eine Umweltkompensationseinheit?
Eine Umweltkompensationseinheit wie die XC-80 prüft Schwankungen in Lufttemperatur, Luftdruck und relativer Luftfeuchtigkeit, welche die Wellenlänge des Laserstrahls beeinflussen können. Sie berechnet dann den Brechungsindex der Luft.
Die Messwerte des Laserinterferometers werden dann automatisch korrigiert, um die Schwankungen der Laserwellenlänge zu kompensieren. Der Vorteil des automatischen Systems ist, dass kein Eingriff durch den Nutzer erforderlich ist und dass die Kompensation oft aktualisiert wird.
Wozu würden Sie eine Umweltkompensationseinheit verwenden?
Die XC-80 Kompensationseinheit ist für die Genauigkeit der Positionsmessung mit demXL-80 Laser und demXM-60 bzw. XM-600 Multiachsen-Lasersystem ausschlaggebend. Änderungen von Lufttemperatur, Luftdruck und relativer Luftfeuchtigkeit können sich auf die Wellenlänge des Laserlichts und auf die Messwerte auswirken.
Die einzigartigen „intelligenten Sensoren“ der XC-80 Kompensationseinheit bearbeiten die Messwerte direkt an der Quelle und messen Lufttemperatur, Luftdruck und relative Luftfeuchtigkeit äußerst genau. Um einen Ist-Wert zu erhalten ändert die XC-80 Kompensationseinheit den Nennwert der Laserwellenlänge unter Verwendung der Sensorwerte. Dieser Ist-Wert wird dann für Berechnungen verwendet, die praktisch alle durch diese Schwankungen entstehenden Messfehler eliminieren.
Vorteile
![Symbol hohe Genauigkeit](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
Zuverlässige Genauigkeit
Um einen Ist-Wert zu erhalten wird der Nennwert der Laserwellenlänge mithilfe von Sensorwerten geändert.
![Symbol Intelligente Sensoren](/media/img/gen/064c9dcced5f4cea92cb241d3be79423.png)
Intelligente Sensoren
Präzise Sensoren messen effektiv Lufttemperatur, Luftdruck und relative Luftfeuchtigkeit
![Symbol Bedienerfreundlich](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
Automatisiertes System
Kommt ohne Bedienereingriffe aus, vereinfacht den Prozess und reduziert Fehler durch menschliches Versagen.
![Symbol Einfache Einrichtung](/media/img/gen/503bb67e830f48d28ac30470a7aa885f.png)
Vielseitige Konfigurationen
Magnetische Sensorbefestigung und Sensoranschlusskabel von 5 m Länge bieten maximale Einsatzmöglichkeiten.
Vorteile und Merkmale der XC-80 Kompensationseinheit
Um Genauigkeit sicherzustellen, ist eine effektive Wellenlängenkompensation ausschlaggebend. Die XC-80 Kompensationseinheit ist deshalb eine wichtige Komponente, da sie Genauigkeit unter unterschiedlichsten Bedingungen gewährleistet.
Unter Wissenswertes zur Interferometrie erfahren Sie mehr darüber, welche Bedeutung die Kompensation von Umgebungseinflüssen hat.
![XC-80 und XL-80 beim Messen auf einer Maschine](/media/img/gen/249df293b81b418696a7ba12e85f1251.jpg)
Gleichmäßige Kompensation – Die Gestaltung der XC-80 Kompensationseinheit und der Sensoren garantiert eine gleichmäßige und extrem genaue Messwerterfassung über den gesamten Betriebsbereich.
Regelmäßige Aktualisierung der Sensordaten – Kann automatisch alle sieben Sekunden durchgeführt werden und wird über die LED-Statusanzeige der XC-80 Kompensationseinheit angegeben.
Integrierter USB-Anschluss – Dank des integrierten USB-Anschlusses werden kein zusätzliches PC-Interface und keine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt (die Versorgung erfolgt über das USB-Kabel).
Geringes Gewicht – Die XC-80 Kompensationseinheit wiegt 490 g und zusammen mit dem XL-80 Laser nur knapp über 3 kg (einschließlich Kabel, XL-80 Laser-Netzteil und Sensoren).
Intelligente Luft- und Materialtemperatursensoren – Die integrierten Mikroprozessoren analysieren und verarbeiten die Ausgaben der Sensoren, bevor digitale Temperaturwerte an die XC-80 Kompensationseinheit weitergeleitet werden. Dies gewährleistet verlässliche Messwerte und ist einer der Hauptgründe, weshalb die XC-80 Einheit so kompakt ist. Außerdem wird gewährleistet, dass die Sensoren, ohne eine Beeinträchtigung der Genauigkeit, ausgewechselt werden können.
Bis zu drei Materialtemperaturfühler – Durch die Anbringung mehrerer Sensoren an der XC-80 Kompensationseinheit können Positionsmesswerte auf eine Standard-Materialtemperatur von 20 °C normiert werden.
Verschiedene Sensorkabel – Die Standard 5 m Sensorkabel können leicht ersetzt bzw. je nach Anforderung mittels Schraubverbindung verlängert werden.
![XC-80 und XM-60 beim Messen auf einer Maschine](/media/img/gen/b30ed0580d5c4e5991a891662a6752bf.jpg)
Entdecken Sie unsere Produkte zur Maschinenmessung und -optimierung, die konzipiert wurden, um präzise Antriebssysteme noch besser zu machen.
Zusätzliche Ressourcen
-
Broschüre: Systeme zur Genauigkeitsprüfung
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.