XR20 Drehwinkelmessgerät
Drehachsenpositionierung ist für die Maschinengenauigkeit ausschlaggebend. Das XR20 Drehwinkelmessgerät von Renishaw bietet schnelle Messungen von Drehachsen, mit einer Genauigkeit bis ±1 Winkelsekunden.
Jede 5-Achsen-Werkzeugmaschine bzw. jedes Dreh-Fräszentren kann Genauigkeitsfehler aufweisen. Genauigkeitsabweichungen in der Winkelpositionierung oder Ausrichtung der Achsen können sich nachteilig auf die zu bearbeitenden Werkstücke auswirken.
Durch eine frühzeitige Fehlererkennung mit dem Drehwinkelmessgerät ist eine optimale Leistungsfähigkeit der Maschine gewährleistet. Das XR20 Drehwinkelmessgerät von Renishaw in Verbindung mit den XL-80 und XM-60 Lasersystemen bietet eine hochgenaue Lösung.
Dank der kabellosen Bedienung und des modularen Montagesystems eignen sich XR20 Drehwinkelmessgeräte für den Einsatz auf einer Vielzahl verschiedener Maschinen. Die Messdaten können für die Prüfung auf Fehler, Überwachung der Maschinenfähigkeit und effiziente Planung von Wartungen und Reparaturen genutzt werden.
![XR20 Drehwinkelmessgerät – Techniker bei der Messung mit einem XR20 Drehwinkelmessgerät unter Verwendung eines XM-60 Systems](/media/img/gen/620b69aaf4c7442ca648f7a6bead77ee.jpg)
Was ist ein Drehwinkelmessgerät?
Das XR20 Drehwinkelmessgerät besteht aus einem integrierten Winkelreflektor, der an einer servogesteuerten Präzisionsachse montiert ist. Die Winkelposition der Achse und die relativ zum Hauptkörpergehäuse angeordnete Optik werden von einem extrem hochgenauen Messsystem mit direkt am Hauptlager vorgesehener Maßverkörperung gesteuert.Das Drehwinkelmessgerät XR20 arbeitet zusammen mit unserem XM-60 Multiachsen Lasersystem und dem XL-80 Lasersystem und bietet hochgenaue, wiederholgenaue Drehwinkelmessungen von Tischen, Spannmitteln und Werkzeugmaschinen.
Vorteile
![Symbol Bedienerfreundlich](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
Flexible Montage
Für die einfache Montage an einer Vielzahl von Drehtischen, Drehmaschinen und anderen Drehachsen entwickelt.
![Symbol Zielmarken zur Justage](/media/img/gen/66bb7cd231a84c99a72311a43d6a0e8e.png)
Intuitives Design
Integrierte Justagehilfen sorgen für eine effektive Minimierung von Messfehlern bei der Einrichtung.
![Symbol Leistungsnachweis](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Automatische Kalibrierung
Winkelausrichtfehler werden für die Verwendung von Kalibrierzyklen vor der Messung kompensiert.
![Symbol hohe Genauigkeit](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
Hohe Genauigkeit
Zuverlässige Drehachsenmessleistung mit einer Genauigkeit von ±1 Winkelsekunde in jeder Richtung.
![Universelle Drehwinkelmessung mit dem XR20 Drehwinkelmessgerät](/media/img/gen/26ee6863b0c543ba90617f522d72f25f.jpg)
Dank der Funktionen des XR20 (einfache und flexible Einrichtung aufgrund von Größe und Gewicht, kabellose Bedienung und anwenderfreundliche Software) konnten wir unseren Zeitaufwand für den Prüfaufbau um 40% und die Prüflaufzeit um 20% reduzieren.
Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Testdurchführung dank der Funktechnologie sicherer ist, sodass keine Überwachung erforderlich ist. Dadurch stören wir nicht den Fertigungsbetrieb, was einen großen Gewinn für unsere Betriebs- und Qualitätsverfahren darstellt.
Hurco (Taiwan)
XR20 Zubehör
Entdecken Sie unsere Auswahl an Installationszubehör und Ersatzteilen in unserem Online-Shop.
Drehwinkelmessung mit der CARTO Software
Die CARTO Software wird zur Datenerfassung und Auswertung sowie für Drehwinkelmessungen mit dem XL-80 Laser bzw. dem XM-60 Multiachsen-Lasersystem verwendet. CARTO besteht aus drei Anwendungen:
- Capture zur Erfassung von Laser-Messdaten.
- Explore für leistungsfähige Analysen nach internationalen Standards.
- Compensate für eine schnelle und einfache Fehlerkorrektur.
Die CARTO Benutzeroberfläche bietet einen einfachen Prozessfluss, der dem Anwender eine einfache Datenerfassung und -verwaltung ermöglicht. Das mit der neuesten Bluetooth Low Energy (BLE) Technologie ausgestattete XR20 Drehwinkelmessgerät stellt schnell eine stabile Drahtlosverbindung mit dem PC her, arbeitet besonders energiesparend und verfügt eine über eine deutlich längere Akkulaufzeit.
Eingebaute Funktionen wie die „Automatische Vorzeichenerkennung“ und „Erstes Ziel eingestellt“ bieten Vertrauen, dass die erfassten Daten gleich beim ersten Mal richtig sind. Dieses Konzept bietet eine größere Produktivität bei der Verwendung von Renishaw-Produkten zur Maschinenkalibrierung und -optimierung.
Universelle Drehwinkelmessung
Der universelle Drehwinkelmessmodus in CARTO bietet eine Lösung zur Prüfung der universellen Drehwinkelmessung unter Verwendung des XR20 Drehwinkelmessgeräts zusammen mit dem XL-80 Lasersystem oder dem XM-60 Multiachsen-Lasersystem. Dadurch wird die Messung der rotatorischen Positioniergenauigkeit für 5-Achsen-Werkzeugmaschinen vereinfacht, bei denen das XR20 Drehwinkelmessgerät nicht immer am Rotationszentrum angebracht werden kann.
Die Software gibt Teileprogramme für die synchronisierte Bewegung von Dreh- und Linearachsen aus, um die Strahlausrichtung während der Prüfung beizubehalten.
90°-Halterung für XR20
Die Montage des XR20 Drehwinkelmessgeräts relativ zu der zu messenden Achse ist für eine präzise Messung von entscheidender Bedeutung. Renishaw hat die 90°-Halterung für das XR20 entwickelt, sodass der Anwender keine aufwendige Konstruktion benötigt. Dieses Zubehörteil ist mit extrem engen Toleranzen, die zur Erzielung der Prüfgenauigkeit erforderlich sind, präzise gefertigt.
Flexible Aufspannmöglichkeiten sind durch abnehmbare Magnetfüße und verschiedene Durchgangsbohrungen zur direkten Schraubenbefestigung gewährleistet. Mithilfe der Halterung lassen sich die Montageanforderungen der universellen Drehwinkelmessung erfüllen und die Schwierigkeiten bei der axialen Montage auf Maschinen mit Drehzapfen lösen.
Für OEM-Anwender sind umfassende Spezifikationen zur anwendungsspezifischen Fertigung der Halterungen im XR20 Benutzerhandbuch enthalten.
![Volumetrische Abweichungen werden schnell vom XM-60 Multiachsen Lasermesssystem erfasst](/media/img/gen/5f27ca237fe64532a6b6b8f9a785b199.jpg)
Flexible Montagemöglichkeiten
Montage des XR20 Drehwinkelmessgeräts an Drehachsen ist anhand verschiedener modularer Befestigungen vereinfacht, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.
Standardmontage
Die Zentrierung auf der Achse ist normalerweise sehr einfach. Dabei werden die Markierungen am Umfang des Montagerings und die Zentrierhilfe verwendet.
Flexible Montage
Eine Adapterplatte für den Montagering ermöglicht die Anbringung des XR20 Drehwinkelmessgeräts an Drehtischen mit ungeeigneten Mittenvertiefungen. Außerdem kann sie verwendet werden, um das XR20 Drehwinkelmessgerät am Drehmaschinenadapter und kundenspezifischen Komponenten zu befestigen.
![XR20 Drehwinkelmessgerät Montage](/media/img/gen/1c75fc37c069461199d9787e6a2d819f.jpg)
Zur Sicherstellung einer optimalen Funktion bietet Renishaw Schulungen für Messgeräte durch erfahrene Techniker an. Besprechen Sie Ihre Anwendungs- und Schulungsanforderungen mit unserem Vertriebsteam.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Muss das XR20 Drehwinkelmessgerät regelmäßig nachkalibriert werden?
Ja, es empfiehlt sich, Produkte, die im Regelbetrieb eingesetzt werden, alle drei Jahre nachzukalibrieren. Eine Kalibrierung in kürzeren Intervallen wird empfohlen, wenn ein Produkt unter extremen Umgebungsbedingungen eingesetzt wird oder der Verdacht besteht, dass es beschädigt wurde. Die Anforderungen Ihres Qualitätssicherungsprogramms oder nationale/lokale Bestimmungen können auch ein häufigeres Nachkalibrieren vorschreiben.
Außerdem sollte das XR20 Drehwinkelmessgerät bei der Lagerung, dem Transport und im Betrieb nicht übermäßigen Stößen, Schwingungen oder extremen Temperaturen, Druck oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da die eingemessene Genauigkeit dadurch beeinträchtigt werden könnte.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Kalibrier-, Reparatur und Nachkalibrierdienstleistungen.
Behält das XR20 Drehwinkelmessgerät seine Genauigkeit in allen Ausrichtungen bei?
Ja. Die spezifizierte Genauigkeit gilt für alle möglichen Ausrichtungen.
Zusätzliche Ressourcen
-
Broschüre: XR20 rotary axis calibrator
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]