CARTO Erweiterungen
CARTO Erweiterungen
Lizenzierte Optionen können in unserem Online-Shop erworben werden
- Universeller Drehwinkelmessmodus
- Kippwinkel- und volumetrische Kompensation für verschiedene Maschinensteuerungen
Universeller Drehwinkelmessmodus
Der universelle Drehwinkelmessmodus in CARTO bietet eine Lösung zur Prüfung der universellen Drehwinkelmessung anhand des XR20 Drehwinkelmessgeräts und des XL-80 Lasersystems.
Der universelle Drehwinkelmessmodus ermöglicht dem Anwender:
- die automatische Berechnung des Offset-Abstands zwischen dem Rotationszentrum des XR20 Drehwinkelmessgeräts und dem Rotationszentrum der Drehachse
- die Erstellung eines Prüf-Teileprogramms (das die Bewegungen von Drehachse und Linearachse synchronisiert, um die Laserstrahlausrichtung beizubehalten)
- die Entfernung zusätzlicher Winkelfehler der Linearachse von den Ergebnissen der Drehachse, was in ‚sauberen‘ Ergebnissen für die Drehachse resultiert.

Compensate
Halbautomatische Fehlerkorrektur in nativer Werkzeugmaschinensprache
Compensate ermöglich die Minimierung von Ausschuss und Einsparung von Kosten anhand von:
- einer einfachen Geometriefehlerkorrektur,
- einer verbesserten Positioniergenauigkeit,
- reduzierter Stillstandszeiten aufgrund der Bearbeitung von Kompensationstabellen.


Kippwinkel-Kompensation
Bietet einfache Updates von Kompensationstabellen für Position, Geradheit und Winkel für Steuerungen mit unterstützten Optionen.
Kompatible Hardware
- XL-80 Laserinterferometer
- XM-60 oder XM-600 Multiachsen-Lasersystem
Unterstützte Steuerungen
- Siemens 840D Solution Line
- Heidenhain TNC 640
- Heidenhain iTNC 530
- Fanuc-Serie 30 I
Wird als ein Aktivierungs-ID geliefert, das mit Windows 10 64-Bit (Version 1803 oder neuer) kompatibel ist.
Volumetrische Kompensation
Bietet einfache Updates von Kompensationstabellen für Position, Winkel, Geradheit und Rollwinkel und Rechtwinkligkeit (21 Freiheitsgrade).
Kompatible Hardware
- XM-60 oder XM-600 Multiachsen-Lasersystem (Linearachsenfehler)
- QC20 Kreisformmessgerät oder XK10 Ausrichtlaser (Rechtwinkligkeitsfehler zwischen Achsen)
Unterstützte Steuerungen
- Siemens 840D Solution Line (benötigt Siemens VCS Option A3, A5 oder A5 plus)
- Mitsubishi Serie M800
Wird als ein Aktivierungs-ID geliefert, das mit Windows 10 64-Bit (Version 1803 oder neuer) kompatibel ist.