CARTO Support
CARTO ist schnell und leicht einsetzbar. Starten Sie jetzt.
Umsteigen auf CARTO
Ein einfacher und schneller Leitfaden zur Dateiimport-Funktion für die Migration in die CARTO Software.
Nicht das, wonach Sie suchen?
Unsere Experten für Kalibrierprodukte stehen Ihnen zur Verfügung und beantworten Ihre Fragen in Bezug auf Ihre Anwendung.
CARTO Wissensbasis
Sehen Sie sich das jeweilige kurze Schulungsvideo an, um das Beste aus Ihrem Laserkalibrierprodukt von Renishaw herauszuholen.CARTO Benutzerhandbücher
Kompatibilität prüfen
PC-Anforderungen
Betriebssystem | Windows 10 64-Bit (Version 1803 oder höher) |
Festplattenspeicher | Mindestens 2 GB verfügbar |
Verfügbares RAM | Mindestens 2 GB verfügbar |
Bildschirmauflösung | Mindestens 1024 x 768 oder besser |
PDF Betrachter | ✔ |
.NET Framework 4.8 | ✔ |
Visual C++ Runtimes für 2019 | ✔ |
Unterstützte Kalibrierprodukte
Produkt | Datenaufnahme | Auswertung |
XM-60 Multiachsen-Lasersystem/XC-80 Umweltkompensationseinheit | ✔ | ✔ |
XM-600 Multiachsen-Lasersystem/XC-80 Umweltkompensationseinheit | ✔ | ✔ |
XL-80 Laser/XC-80 Kompensationseinheit | ✔ | ✔ |
XR20 Drehwinkelmessgerät | ✔ | ✔ |
QC20 Kreisformmessgerät | ✘ | ✔ |
XK10 Lasersystem zur Geometriemessung | ✘ | ✔ |
XL-80 Funktionalität
Messarten | CARTO |
Linear | ✔ |
Kippwinkel | ✔ |
Dynamisch | ✔ |
Ebenheit | Wird derzeit nicht unterstützt. LaserXL erforderlich. |
Geradheit (lang) | ✔ |
Geradheit (kurz) | ✔ |
Planspiegel | ✔ |
Zwei Achsen | ✔ |
Rotativ | ✔ |