Messzubehör
Renishaw bietet Zubehör zur einfachen Einrichtung, Ausrichtung und Bedienung Ihres Laser-Messsystems von Renishaw.
Optik-Set für den langen Messbereich

Diese Optiken ermöglichen Positionsmessungen über einen Messbereich bis zu 40 m.
Das Set enthält einen großen Retroreflektor und eine Zieloptik (erleichtert die Ausrichtung bei langen Messbereichen) sowie ein Periskop, welches den reflektierten Strahl auffängt und an die Ausgangsoptik weiterleitet.
Artikelnummer: A-8003-4270
Minioptik-Set

Mit den Mini-Optiken können Schwingungsmessungen mit dem Renishaw Lasersystem in Fällen durchgeführt werden, wo das Gewicht so gering wie möglich sein soll. Die dynamische Leistung der Maschinen kann hiermit verbessert werden und es besteht eine größere Montageflexibilität.
Das Set enthält einen kleinen, leichten Retroreflektor (10 % einer Standardeinheit) und einen separaten Strahlreduzierer, der den Durchmesser des Laserstrahls sowie den Abstand zwischen den Laserstrahlen reduziert. Maximaler Bereich 4 m.
Artikelnummer: A-8003-3244
Schwenkspiegel

Ermöglicht Ausrichtungen entlang der Maschinendiagonalen bzw. an schrägen Achsen. Der Schwenkspiegel kann als Ausrichthilfe für Diagonalmessungen (nach ANSI B 5.54) sowie für Messungen an Schrägbettdrehmaschinen verwendet werden.
Artikelnummer: A-8003-1304
Montage-Set

Das Montage-Set kann mit allen Renishaw Messoptiken verwendet werden. Das Set wird zum Befestigen der Optiken an der zu prüfenden Maschine eingesetzt. Weitere Montageteile sind auf Anfrage erhältlich.
Artikelnummer: A-8003-0447
Universalausgangsoptik für Geradheitsmessungen

Eine spezielle Ausgangsoptik, um die Strahleintrittsöffnung in der Optik um 90° zu drehen. Unter Verwendung von Optiken zur Geradheitsmessung können Geradheitsmessungen in der vertikalen Achse durchgeführt werden.
Artikelnummer: A-8003-4209
Großer Retroreflektor

Als Retroreflektor für Geradheits- und Rechtwinkligkeitsmessungen an der vertikalen Achse der Maschine verwendet.
Artikelnummer: A-8003-0604
Grundplatte für Geradheitsmessungen

Eine Grundplatte zur Montage des Geradheitsreflektors und des einstellbaren Umlenkspiegels (bzw. der Strahlsteueroptik mit festem Umlenkspiegel) für einige Messungen in der vertikalen Achse. Sie kann auch zur Montage von Positions- und Kippwinkeloptiken verwendet werden.
Artikelnummer: A-8003-0576
Fester Umlenkspiegel (90°)

Dieser Spiegel ermöglicht eine Umlenkung des Laserstrahls und wird hauptsächlich verwendet, wenn der Zugang zu den Achsen eingeschränkt ist.
Artikelnummer: A-8003-1325
LS350 Strahlsteueroptik

Ermöglicht eine einfache Winkelausrichtung des Laserstrahls sowohl in der horizontalen als auch der vertikalen Ebene. Durch dieses patentierte Zubehörteil ist keine feine Laserverstellung und -drehung erforderlich. Die Ausrichtung Ihres Lasersystems beschränkt sich nunmehr auf einen einzigen Schritt. Die Strahlsteueroptik LS350 beschleunigt Positions-, Kippwinkel- und Geradheitsmessungen in jeder Achsenkonfiguration.
Artikelnummer: A-8003-3072
Einstellbarer Umlenkspiegel

Er kann als Alternative zur Strahlsteueroptik und zum festen Umlenkspiegel – zusammen mit dem großen Retroreflektor – während Geradheits- und Rechtwinkligkeitsmessungen an der vertikalen Achse der Maschine verwendet werden.
Artikelnummer: A-8003-0560
Zielmarke zur Justage

Diese Justagehilfe mit 22 mm Durchmesser kann mit den Optik-Sets zur Positions-, Kippwinkel- und Geradheitsmessung verwendet werden. Sie kann sowohl zur Justage von Interferometern als auch Retroreflektoren an der Optik aufgesteckt werden.
Artikelnummer: A-8003-0478
Viertelwellenplatte

Die Viertelwellenplatte wandelt Laserlicht von linear in zirkular polarisiertes Licht um. Damit kann die Retroreflektoroptik durch einen Planspiegel für lineare Messungen ersetzt werden.
Die Anwendung erfordert eine stark reflektierende Oberfläche. Verspiegelte Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich.
Artikelnummer: A-8003-1998
Magnetfuß

Zur Montage der Optiken oder des XL Laserkopfes (bei Verwendung in Verbindung mit dem XL Magnetadapter). Der Fuß besitzt einen Ein/Aus-Schalter zur schnellen Montage und ein M8-Befestigungsgewinde (Innengewinde). Das gelieferte Kit enthält zwei Füße.
Artikelnummer: A-9908-0780
XL Magnetfußadapter

Ermöglicht die Montage der Stativplatte auf einem Magnetfuß bzw. jeder anderen Befestigungsvorrichtung mit M8-Innengewinde.
Artikelnummer: A-9908-0760
Adapter-Kit für Schwenk- und Neigungsfunktion
Dieses Adapter-Kit ermöglicht die flexible Montage des Laser-Messsystems in Winkeln zwischen 0° – 90° mit stufenloser Rotation in der Schwenkachse.
Der Schwenk- und Neigungsadapter kann eingesetzt werden, um:
- den XL-80 Laser auf einem Stativ oder Magnetfuß für Anwendungen wie beispielsweise Schrägbettdrehmaschinen zu montieren.
einen Retroreflektor in einem Winkel zu montieren, der besonders für diagonale Geradheitsmessungen geeignet ist.
Artikelnummer: A-9908-1170
Mess-Kit für lineare Diagonalmessungen
Mithilfe des Mess-Kits für lineare Diagonalmessungen lassen sich Laser-Diagonalmessungen mit einem XL-80 Laserinterferometer-System bequem durchführen. Das Kit wurde für einen schnellen und einfachen Aufbau konzipiert, besitzt eine speziell angefertigte Spannvorrichtung, die magnetisch ans Maschinenbett montiert wird und den XL-80 sowie optisches Zubehör aufnimmt. Über eine Strahlsteueroptik und einen Schwenkspiegel kann der Laserstrahl flexibel zu den Maschinendiagonalen ausgerichtet werden.
Die XCal-View Analysesoftware bietet eine komfortable Datenauswertung für Laser-Diagonal-Messungen gemäß ISO 230-6 und B5.54. Die Software ermöglicht die Datenaufnahme der linearen Diagonalmessung und bietet ein Protokoll, auf dem die wichtigsten Fehler ersichtlich sind, und eine grafische Ansicht der Ergebnisse.
Artikelnummer: S-8LMS-2124