Taster und Spannmittel für KMGs

Kurz gesagt, die Erstellung von Spannvorrichtungen auf den KMGs ist keine ungenaue und zeitaufwändige Angelegenheit mit wechselndem Erfolg mehr. Wir haben dadurch das Gefühl, viel mehr Kontrolle zu haben.
Tritech Precision Products Yeovil (Großbritannien)
OPTiMUM™ Diamant-Taster für KMGs
OPTiMUM Diamant-Taster bieten dauerhafte Scanleistung bei anspruchsvollen Anwendungen. Die diamantbeschichteten Tastkugeln halten ihre Rundheit und es entsteht kein Materialauftrag oder vorzeitiger Verschleiß beim Abtasten eines Werkstücks. Diamantbeschichtete Taster bieten zahlreiche Vorteile, wie eine längere Betriebsdauer und weniger Ausfallzeiten aufgrund von Nachkalibrierungen und Inspektionen.
QuickLoad™ Schienensystem für Koordinatenmessgeräte
Das QuickLoad Schienensystem bietet eine sichere Aufspannposition in Verbindung mit QuickLoad-Grundplatten, die beidseitig an den Schienen mittels Schnellverschluss-Magneten und Positionsstiften fixiert werden können.
Das QuickLoad Schienensystem bietet eine schnelle, einfache und wiederholgenaue Methode, Teile auf verschiedenen Platten zur Prüfung zu spannen. Diese Platten werden auf effiziente Weise auf das Schienensystem geladen, um den Durchsatz zu maximieren. Die Austauschbarkeit der Schienen und Platten unterstützt den Maschinenbediener, Teile schnell überprüfen zu können.
3D-gedruckte Sondertaster
Die additive Fertigung auf Metallbasis (AM) ist eine flexible und leistungsstarke Technologie, die zur Erstellung von Komponenten und Teilen verwendet werden kann, die anhand üblicher Fertigungsmethoden nicht hergestellt werden können. Diese können zum Beispiel komplexe Formen mit internen Strukturen und Gitterwerk enthalten, die sowohl leicht als auch stark sind, und ermöglichen eine wiederholgenaue Messtechnik. Durch die flexible Gestaltbarkeit können additiv gefertigte Taster für nahezu jede Anwendung entwickelt und sondergefertigt werden.
Sonderanfertigungsservice für kundenspezifische Taster
Bei vielen Anwendungsproblemen liegt die Lösung in der richtigen Wahl des Tasters. Der Zugang zu den Werkstückmerkmalen, die Messzeiten und die Messleistung werden durch die Wahl des Tasters beeinflusst.
All diese Aspekte werden beim Entwurf eines kundenspezifischen Tasters berücksichtigt, sodass unter Verwendung der idealen Materialien optimale Messleistungen für die jeweilige Anwendung erzielt werden können.
Fokus auf optische Messsysteme
Weniger Messunsicherheit bei der Werkstückmessung, Zeitersparnis und erhöhter Durchsatz – das bieten die Renishaw-Spannmittel für optische Messsysteme. Renishaw hat eine Reihe von Spannmitteln entwickelt, die für optische Prüfprozesse konzipiert sind. Lichtdurchlässige Acryl-Grundplatten ermöglichen den Einsatz von Gegenlicht. Dadurch ist auf dem optischen Messsystem eine klare Sicht auf das Werkstück gewährleistet. Durch die Technologie unserer QuickLoad™ Schnelllade-Ecke wird die Platte schnell und leicht lokalisiert, was eine rasche und wiederholgenaue Werkstückeinrichtung gewährleistet.