Bestandteile eines KMG-Systems

RESOLUTE™ Messsysteme sind mit einer großen Auswahl an Messringdurchmessern für mehr Flexibilität bei der Produktzusammenstellung erhältlich.
SOLPOWER (Taiwan)
VIONiC™ Messsysteme
Die Messsystembaureihe VIONiC ist Renishaws leistungsfähigstes, inkrementelles, optisches Messsystem. VIONiC Messsysteme liefern direkte digitale Positionsrückmeldungen mit herausragender Messleistung, hoher Zuverlässigkeit, intuitiver automatischer Kalibrierung und einem extrem kompakten Formfaktor.
Maßverkörperungen für KMGs
Auf den Untergrund angepasste Maßverkörperungen bieten eine Reihe von Vorteilen für Präzisions-KMGs, bei denen der Installationsuntergrund einen geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten bzw. eine hohe thermische Masse aufweist. Eine alternative Lösung sind die untergrundunabhängigen Edelstahlmaßbänder RTL von Renishaw, die mit dem Trägersystem FASTRACK™ montiert werden können. Dieses lässt sich einfach ohne Befestigungsbohrungen installieren und ermöglicht den schnellen Maßbandaustausch. Selbst bei schwer zugänglicher Installation, wird so die Maschinenausfallzeit stark reduziert.
XM-600 Lasersystem für mehrere Achsen
Das XM-600 Lasersystem für mehrere Achsen verfügt über zusätzliche Funktionen, die eine direkte Kommunikation mit UCC-Steuerungen von Renishaw ermöglichen. Auf Grundlage der für das XM-60 Multiachsen-Lasersystem entwickelten Technologie misst das XM-600 alle sechs Freiheitsgrade gleichzeitig mit nur einer einzelnen Messung. Präzise Fehlerzuordnungen für jede Linearachse Ihres KMGs lassen sich somit einfach erstellen.
Das XM-600 ist ebenso kompatibel mit CARTO wie das XM-60 und ist daher die ideale Messlösung für Produktionsstätten, in denen sowohl Werkzeugmaschinen als auch KMGs eingesetzt werden.
RESOLUTE™ Absolut-Messsystem
Bei KMG-Anwendungen, die ein Absolut-Messsystem erfordern, bietet die Messsystembaureihe RESOLUTE eine hervorragende absolute Positionsrückmeldung mit feiner Auflösung und extrem geringem zyklischem Fehler und Jitter.
Leistungsfähige Messsoftware
Die MODUS Messsoftware bietet eine leistungsfähige Plattform für Messungen in fünf Achsen. Eine konfigurierbare Benutzeroberfläche ermöglicht die Offline-Entwicklung von Programmen mit Abruf von Geometrie, eingebetteten Bemaßungen und Toleranzdaten vom CAD-System sowie vollständiger Simulation und Kollisionserkennung. Die Software enthält zertifizierte Algorithmen zur Messung und Konstruktion von Merkmalen und zur Teileausrichtung.
Programme können offline direkt vom CAD-Modell erstellt und Messpfadüberprüfungen am Bildschirm durchgeführt werden. Die KMG-Umgebung, die Aufnahme und die Position des Werkstücks auf der Maschine können festgelegt werden, sodass eine Komplettsimulation und Kollisionserkennung von 5-Achsen-Messprogrammen möglich sind. Dies hat eine Minimierung der KMG-Stillstandszeit zur Folge, da die Programme bei Ankunft an der Maschine voll einsatzbereit sind und somit nur wenig oder keine Testzeit benötigen.
Steuerungen
Die universellen KMG-Steuerungen UCC von Renishaw erlauben die präzise Steuerung der Maschinenbewegung durch Anbindung an sämtliche KMG-Sensoren von Renishaw und die Kommunikation mit der Messsoftware. Renishaws flexible UCC-Steuerungen bieten verbesserte Algorithmen für Mess- und Scananwendungen, die eine schnelle, präzise und adaptive Werkstückmessung erlauben.