Systeme zur Maschinenkalibrierung und -optimierung

Messsysteme von Renishaw stellen die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte unseres Unternehmens sicher. Die Hauptvorteile sind ihre Benutzerfreundlichkeit, hohe Präzision und Messeffizienz.
StankoMachComplex (Russland)
XK10 Lasersystem zur Geometriemessung
Renishaws Geometrielaser XK10 wurde entwickelt, um den Aufbau und die Ausrichtung von Maschinen zu unterstützen. Darüber hinaus ist das XK10 ein leistungsfähiges Diagnosetool, um Fehlerquellen nach einer Kollision oder im Rahmen einer regelmäßigen Wartung zu ermitteln.
XM-60 Lasersystem für mehrere Achsen
Das XM-60 ist ein Laser-Messsystem, das Abweichungen in sechs Freiheitsgraden an linearen Achsen synchron mit nur einer Einstellung messen kann. Es bietet leistungsfähige Diagnosefunktionen, die alle Geometrieabweichungen in der Achse mit nur einer einzigen Aufnahme erfassen.
XL-80 Laserinterferometer-System
Das XL-80 Laserinterferometer-System von Renishaw erlaubt hochgenaue Messungen an Bewegungssystemen wie KMGs und Werkzeugmaschinen.
QC20-W Kreisformmessgerät
Die Kreisformmessung bietet eine einfache und schnelle Überprüfung der Positioniergenauigkeit einer CNC-Werkzeugmaschine nach anerkannten internationalen Normen. Sie liefert aussagekräftige Ergebnisse, anhand derer die Genauigkeit von Maschinen bewertet und nachvollzogen werden kann, und ist in der Lage, Probleme, die eine Wartung erforderlich machen, sowie die Fehlerquellen, die sie verursachen, direkt zu erfassen.
XR20-W Drehwinkelmessgerät
Mit dem XR20-W Drehwinkelmessgerät lassen sich Daten aus Drehwinkelmessungen schnell erfassen und analysieren.
CARTO 3.0 ermöglicht den Einsatz des XM-60 Multiachsen-Lasermesssystems in Verbindung mit dem XR20-W Drehwinkelmessgerät und bietet damit eine bedienerfreundliche und intuitive Softwareplattform für alle Lasermesssysteme von Renishaw.