Prüfungen in der Produktionsumgebung zur fertigungsnahen Prozesskontrolle

Qualität ist uns extrem wichtig. Wir sind ständig bemüht, eine 100%ige Qualität zu erreichen, bei gleichzeitiger Verbesserung der Effizienz. Die Einsparungen werden dann an den Kunden weitergegeben. Der Equator hat uns einen großen Schritt vorangebracht.
Kishan Auto (Indien)
Renishaw Equator™ 500 – intelligente Prozessregelung für größere Werkstücke
Das Equator™ 500 Prüfgerät für die Produktionsumgebung besitzt einen Arbeitsbereich mit 500 mm Durchmesser und eine Höhe von bis zu 400 mm. Es behält seine Genauigkeit bei verschiedenen Temperaturänderungsraten innerhalb von 5 ºC und 50 ºC und kann Scangeschwindigkeiten von mehr als 200 mm/s erreichen.
Zu den Systemoptionen des Equator™ 500 gehört die integrierte IPC-Software, die eine konstante Überwachung und automatische Anpassung von Bearbeitungsvorgängen ermöglicht und dafür sorgt, dass die Teileabmessungen eng den Sollvorgaben folgen und deutlich innerhalb der Prozesskontrollgrenzen liegen.
Aufbau einer automatisierten, robotischen CNC-Fertigungszelle
Zu den Vorteilen eines automatisierten Fertigungsprozesses zählen niedrigere Lohnkosten, sodass Ihre Fachkräfte für andere produktive Aufgaben eingesetzt werden können. Außerdem können die Maschinen durch den unbeaufsichtigten Betrieb nicht nur über Nacht, sondern die ganze Woche rund um die Uhr laufen.
Mit dem Equator Prüfgerät können Hersteller Prozess-Updates automatisieren, um Abweichungen in der Maschinenleistung automatisch auszugleichen.