Skip navigation

3D-Scanning auf Werkzeugmaschinen

Oberflächenbeschaffenheit

SupaScan kann häufig auftretende Oberflächenfehler wie übermäßige Oberflächenwelligkeit, Oberflächenspitzen und Stufen auf der Oberfläche messen.

Durch eine automatisierte Überwachung der Oberflächenbeschaffenheit können diese Probleme behoben und Korrekturen vorgenommen werden, solange sich das Werkstück noch in der Maschine befindet. Dadurch wird die Reproduzierbarkeit der Messung verbessert, Nacharbeit und Ausschuss werden hingegen reduziert.

3D-Oberflächenerfassung

Dank der einzigartigen 3D-Sensortechnologie des Messtasters OSP60 ermöglichen Messsysteme mit SPRINT™-Technologie herausragendes, extrem schnelles, hochgenaues Messen auf CNC-Werkzeugmaschinen. Messen Sie komplexe Freiformflächen wie Blades oder Blisks mit dem Productivity+™ Freeform Surface Toolkit und dem Productivity+™ Blade Toolkit.

Adaptive Bearbeitung

Das Adaptive Cut Toolkit kann verwendet werden, um komponentenspezifische Werkzeugbahnen für Schneidvorgänge an endkonturnahen Bauteilen wie Gussteilen zu generieren. Das Toolkit ist mehr als einfach nur ein Einpassungswerkzeug, da es die einzelnen nominalen Werkzeugbahnen so korrigiert, dass sie der tatsächlichen Form der digitalisierten Komponente entsprechen.

Extrem schnelle Einrichtung

Bei einfachen prismatischen Werkstücken bietet SupaScan eine im Vergleich zu schaltenden Messungen um bis zu 60 % kürzere Messzykluszeit.

Zyklen für die Werkstückeinrichtung liefern genaue Messergebnisse, selbst bei Eilvorschüben (G0) – sprich mit der höchsten Geschwindigkeit, mit der der Messtaster praktisch über die Oberfläche des Werkstücks fahren kann.

Maschinen-Diagnose mit 3D-Scanning

Die Maschinen-Diagnose mit 3D-Scanning ermöglicht die Überprüfung der Werkzeugmaschinenleistung in weniger als einer Minute und verhindert so durch einen schlechten Maschinenzustand verursachten Ausschuss. Der Test kann in einen CNC-Bearbeitungszyklus integriert werden, um Vertrauen in den Maschinenzustand direkt vor der Bearbeitung zu schaffen.