Prozessgrundlage
Die Optimierung des Maschinenzustands ist ein wichtiger Bestandteil der Prozessgrundlage.
Die Kontrollmechanismen in der untersten Stufe der Produktionsprozess-Pyramide (Productive Process Pyramid™) maximieren die Umgebungsstabilität des Prozesses und die Leistung der Maschine, auf der der Prozess stattfindet. Diese vorbeugenden Kontrollen mindern das Risiko, dass bestimmte Abweichungsursachen einen Einfluss auf den Bearbeitungsvorgang haben.
Optimieren Sie Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen

Die unterste Stufe der Produktionsprozess-Pyramide, die Prozessgrundlage, bietet, wie ihr Name schon sagt, eine feste Grundlage, auf der ein automatisierter, leistungsfähiger Prozess aufgebaut werden kann. Sie zielt darauf ab, Fehlerquellen aus dem Prozess auszuschließen und eine kontrollierte, stabile Umgebung zu schaffen, die eine effiziente Ausführung des Bearbeitungsprozesses ermöglicht.
Hierbei handelt es sich um vorbeugende Maßnahmen, die vor dem Bearbeitungsvorgang zum Einsatz kommen.
Optimierung des Maschinenzustands
Die Optimierung des Maschinenzustands ist ein wichtiger Bestandteil der Prozessgrundlage, da mit einer ungenauen Maschine dauerhaft keine genauen Werkstücke hergestellt werden können. Ein rigoroser Prozess mit Leistungsbeurteilung, Kalibrierung und ggf. Modernisierung kann die Fähigkeit der Maschine den Prozessanforderungen anpassen.
- Positionsfehler der Werkzeugmaschine sind eine der Hauptursachen für mangelhafte Maßhaltigkeit und Oberflächenbeschaffenheit.
- Positionsfehler der Werkzeugmaschine lassen sich auf Geometriefehler, dynamische Fehler und Spiel der Maschine zurückführen.
- Fehler können sogar bei neu installierten Maschinen auftreten, wenn beispielsweise zwischen der werkseitigen Abnahme und erstmaligen Inbetriebnahme im Werk Änderungen vorgenommenw wurden.
- Verschleiß und Kollisionen können im Laufe der Zeit ebenfalls zu einer Leistungsverschlechterung beitragen.
- Wenn die Leistungsfähigkeit der Maschine bekannt ist und überwacht wird, kann die Fehlersuche gezielt auf den Prozess gerichtet werden.
Vorbeugende Regelung
Eine prozessfähige Maschine wird beständig gute Werkstücke liefern und weniger unter ungeplanten Unterbrechungen leiden. So steht mehr Zeit für die Zerspanung zur Verfügung und das Wartungspersonal kann proaktiv handeln anstatt auf Notfälle reagieren zu müssen.
Durch regelmäßige Prüfungen des Maschinenzustands sowie der leistungsfähigen Fehlerdiagnose werden reaktive Wartungsaufgaben auf das Mindestmaß beschränkt. So können Sie sich auf wertvolle Vorbeugungsmaßnahmen konzentrieren.
Die Renishaw Systeme XL-80 Laserinterferometer, QC20 Kreisformmessgerät und AxiSet™ Check-Up sind eine absolute Notwendigkeit, wenn Sie genau über die Leistung Ihrer Maschine informiert sein wollen, Wartungseinsätze planen und die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine dauerhaft überwachen möchten.
Weitere Regelmechanismen der Prozessgrundlagen-Stufe sind:
Fertigungsgerechte Konstruktion (DFM = Design For Manufacture) – ein Ansatz im Bereich Produkt- und Prozessdesign, der auf einem umfassenden Verständnis der bestehenden Fähigkeiten sowie dem Streben nach Best-Practice-Methoden basiert. Die wichtigsten Schritte sind:
- Maschinen, Werkstoffe und Werkzeuge rationalisieren
- Optimierung von Bearbeitungsverfahren und -parametern
- Charakterisierung der Prozessleistung
- Informieren Sie Konstrukteure / Kunden über Ihre tatsächlichen Fertigungsfähigkeiten
Die Überwachung von Prozesseinflüssen beinhaltet den Einsatz von FMEA und ähnlichen Verfahren, um alle vorgelagerten Faktoren, die auf das Bearbeitungsergebnis Einfluss haben könnten, verstehen und beeinflussen zu können. Hierzu gehört zum Beispiel die Sicherstellung einer konsistenten Werkzeuggeometrie und Einhaltung des Werkzeugaufbaus, die Überwachung der Spannkräfte, Festlegung der Bearbeitungsprogramme und Vorbereitung der Rohlinge.
Die Stabilität der Umgebungsbedingungen befasst sich mit den externen Ursachen für Abweichungen, die nicht im Vorfeld ausgeschaltet werden können, jedoch charakteristisch für die Betriebsumgebung sind. Hierzu gehören Schwankungen der Umgebungstemperatur, ob die Maschine warm oder kalt ist, Sauberkeit von Maschine und Vorrichtungen und Werkzeugstandzeit-Verwaltung. Eine Liste der vor dem Start durchzuführenden Kontrollen ist hier unerlässlich. So ist sichergestellt, dass die Werkzeugmaschine optimal konfiguriert ist, bevor sie in Betrieb genommen wird.
Das Prozessdesign kann die Prozessergebnisse ebenfalls stark beeinflussen. Die beste Möglichkeit zur Stabilisierung und Automatisierung von Prozessen ist ein systematischer Ansatz zur Sequenzierung des Fertigungsprozesses. Das Prozessdesign umfasst beispielsweise die Auswahl von Bearbeitungsstrategien, um Werkzeug-Offsets für die Maß- und Positionskontrolle bearbeiteter Merkmale zu nutzen, die Sequenzierung der Grob- und Feinbearbeitung, um Verwindungen und thermische Verformungen an endbearbeiteten Oberflächen zu verhindern, und die direkte Einbindung von Prozessrückmeldungen in entscheidenden Prozessstufen.
Dokumente
-
Broschüre: Messtechniklösungen für eine produktive Prozesskontrolle
Verbessern Sie Ihre Leistungsfähigkeit
-
White Paper: Der Bessere überlebt - Prozessüberwachung in der spanenden Bearbeitung
In schwierigen Zeiten konzentrieren sich Hersteller auf die Reduktion ihrer Betriebskosten, können sich aber vielleicht nicht den Ausweg über den Erwerb produktiverer Maschinen leisten. Wie können Kosten radikal reduziert werden, ohne bestehende Maschinen zu ersetzen? In diesem Beitrag werden vier Bereiche analysiert, in denen sich erhebliche Einsparungen erzielen lassen wenn Unternehmen bereit sind, die Steuerung ihrer Bearbeitungsprozesse zu ändern.