Ergebnisüberwachung
Moderne Prüftechnologien ermöglichen die vollautomatisierte Inspektion.
Die oberste Stufe der Produktions-Prozesspyramide (Productive Process Pyramid™), die Ergebnisüberwachung, befasst sich gezielt mit Vorgängen zur Überwachung und Dokumentierung, die Informationen über die Ergebnisse und den Verlauf des abgeschlossenen Prozesses befassen. Diese informativen Kontrollen können genutzt werden, um Einfluss auf nachgelagerte Vorgänge zu nehmen.
Rückführbare Konformitätsprüfung

Am Ende werden auf der Stufe der Ergebnisüberwachung zuerst der Prozess und schließlich das Werkstück gegen die entsprechenden Spezifikationen geprüft. Ebenso werden der Verlauf und die Ergebnisse des Prozesses protokolliert.
Hierbei handelt es sich um überwachende Kontrollen, die nach der Bearbeitung zum Einsatz kommen
Die Prozessaufzeichnung speichert
- Ereignisse, die während des Bearbeitungsvorgangs stattgefunden haben, wie beispielsweise manuelle oder automatisierte Änderungen an Prozessparametern, Korrekturen oder Koordinatensystemen.
- Eingriffe in den Prozess, die möglicherweise das Ergebnis beeinflusst haben
Die Geometrieverifikation auf der Maschine ermöglicht
- ermöglicht die Prüfung kritischer Merkmale unter den gleichen Umgebungsbedingungen wie bei der spanenden Bearbeitung
- schafft Vertrauen in die Stabilität des Bearbeitungsprozesses
Die Ergebnisdokumentation ermöglicht
- einen dokumentierten Nachweis der Übereinstimmung eines Teils mit den Vorgaben
- eine chronologische Nachverfolgung kritischer Merkmalsabmessungen, um auf dieser Grundlage den Maschinenzustand zu überwachen und Wartungen zu planen
Überwachende Kontrollen
Moderne Prüftechnologien ermöglichen die vollautomatisierte Inspektion selbst komplexer Werkstücke, häufig mit nur einem Einrichtverfahren. So wird eine geringere Anzahl von erfahrenen Prüfern zur Überwachung der Qualitätssicherung benötigt.
Mithilfe der neuesten 5-Achsen Technologie können Werkstücke drei Mal schneller als sonst auf KMGs geprüft werden. Vielseitige Prüfgeräte ermöglichen die schnelle Prüfung von Werkstücken mittlerer und großer Serien und Prozessüberwachung.
Durch Messungen direkt auf der Maschine wird erkannt, wenn ein Bauteil nicht den Vorgaben entspricht, bevor das Werkstück von der Maschine genommen wird. Alle Maßnahmen zur Korrektur können daher an Ort und Stelle vorgenommen werden.
Die REVO®, PH20 und Equator™ Messsysteme von Renishaw sind wichtige Werkzeuge, um die tatsächliche Werkstückgeometrie gegen die Spezifikation schnell und rückführbar zu dokumentieren und den Verlauf und die Ergebnisse der spanenden Bearbeitung aufzuzeichnen.
Dokumente
-
Broschüre: Messtechniklösungen für eine produktive Prozesskontrolle
Verbessern Sie Ihre Leistungsfähigkeit
-
White Paper: Der Bessere überlebt - Prozessüberwachung in der spanenden Bearbeitung
In schwierigen Zeiten konzentrieren sich Hersteller auf die Reduktion ihrer Betriebskosten, können sich aber vielleicht nicht den Ausweg über den Erwerb produktiverer Maschinen leisten. Wie können Kosten radikal reduziert werden, ohne bestehende Maschinen zu ersetzen? In diesem Beitrag werden vier Bereiche analysiert, in denen sich erhebliche Einsparungen erzielen lassen wenn Unternehmen bereit sind, die Steuerung ihrer Bearbeitungsprozesse zu ändern.