AxiSet™ Check-Up
Schnelle, automatisierte Diagnose für mehrachsige Werkzeugmaschinen.
AxiSet™ Check-Up ist eine kostengünstige Lösung zur Überprüfung und Verbesserung der Drehachsenleistung
AxiSet Check-Up bietet eine einfache und zuverlässige Methode, die Genauigkeit der Drehachsen festzustellen und die Probleme zu identifizieren, die durch eine fehlerhafte Maschineneinstellung, Kollisionen bzw. Verschleiß verursacht werden. In nur wenigen Minuten können Bediener von Mehrachsen-Bearbeitungszentren und Multitasking-Maschinen nun schlechte Maschinenausrichtungen, Geometrie- und Drehpunktfehler feststellen, die sonst zu längeren Einrichtzeiten oder Ausschuss geführt hätten. Wenn möglich, korrigiert AxiSet Check-Up automatisch Drehpunktparameter auf der Maschine.
Weniger Ausschuss, höhere Produktivität und mehr Gewinn – die Renishaw-Messtaster für Werkzeugmaschinen können Ihren Bearbeitungsprozess unter Kontrolle halten.
Datenanalyse ganz einfach
Die AxiSet Check-Up App zeigt grafisch die Messdaten an, die mit der AxiSet Check-Up Makrosoftware produziert wurden.
Die App bietet eine grafische Darstellung der Leistungsdaten der Mehrachsen-Maschine, die helfen kann i.O./n.i.O. Entscheidungen, basierend auf festgelegte Toleranzen, zu treffen. Die Maschinenleistung kann im zeitlichen Verlauf, anhand der Diagrammfunktion der historischen Daten der App, überwacht werden.
Systemkomponenten

Makros
Die maschinenspezifischen AxiSet Check-Up Messmakros wurden für verschiedene CNC-Steuerungen erstellt und sind für Bearbeitungszentren und Multitasking-Maschinen erhältlich. Diese Makros steuern die Maschine und erfassen Messdaten.
Sie bieten außerdem die Möglichkeit, Parameter automatisch zu aktualisieren und Fehler in Rotationsachsen-Drehpunkten zu kompensieren.
App
Die AxiSet Check-Up App bietet eine detaillierte und grafische Darstellung der Messdaten, die von der Makrosoftware produziert wurden.
Die App wird auf einem PC oder Tablet unter Windows 10 (32- oder 64-Bit) oder neuer installiert und muss vor Verwendung lizenziert werden. Unbefristete Lizenzen sowie Auswertungslizenz stehen zur Verfügung.
Hardware
Eine Kalibrierkugel, die auf einem Magnetfuß befestigt ist, dient als Referenzmerkmal für Messungen.
Dieses einfach zu verwendende Normal gewährleistet eine minimale Rüstzeit; Aufnahmevorrichtungen bzw. Werkstücke können in den meisten Fällen auf der Maschine verbleiben.
Wir empfehlen unseren Kunden die Drehachsen der Maschinen nach Installation mit AxiSet Check-Up zu überprüfen, da sich die Produktionsbedingungen stark von den Herstellungsbedingungen bei Hartford, in Bezug auf Fundament und Ebenheit der Oberflächen, unterscheiden können. Transport und Installation können ebenfalls Genauigkeitsfehler verursachen; mit der automatischen Kompensation von AxiSet Check-Up können die Werkzeugmaschinen ein hohes Niveau an Präzision und Qualität einhalten.
Hartford (Taiwan)
Empfehlungen
RENGAGE™ Technologie – Um eine optimale Leistung zu erzielen werden Renishaws hochgenaue Messtaster für Werkzeugmaschinen mit RENGAGE Technologie empfohlen.
Kalibrierter Messdorn – gewährleistet, dass AxiSet Check-Up Messungen rückführbar und mit den Einstellungen des Werkzeugmaschinenherstellers vergleichbar sind.
Nächste Schritte
Kontaktieren Sie Ihre Renishaw-Niederlassung, wenn Sie AxiSet™ Check-Up für Ihre Zwecke für geeignet halten.