MRS2 Modulares Befestigungssystem
Das modulare MRS2 Befestigungssystem ist eine vielseitige Lösung für Messtaster- und Tasterwechsel für Renishaw-Sensoren.
MRS2 ist mit verschiedenen Säulen- und Schienenlängen erhältlich, um Konfigurationen für die verschiedensten Anwendungen zu ermöglichen. Wenn der KMG-Arbeitsraum knapp ist, oder wenn eine große Anzahl an Messtastern und Tastern gebraucht wird, können zusätzliche Schienen am MRS2 angebracht werden, um ein mehrstufiges Magazin zu konfigurieren.
Die Schiene ist kompatibel mit:
- SCP600 und SCP80 (Taster-Speichermodule für SP600 bzw. SP80)
- ACR3 (Automatisches Tasterwechselsystem)
- FCR25 und FCR25 TC (Taster- und Modulwechsel für SP25M und RPS3-# Tasterhalter)
- RCP2 (Speichermodul für RSP2 und RSP3-6 Tasterhalter) und RCP TC-2 (thermisch geregeltes REVO Speichermodul für REVO Messtaster)
- SFA und SFCP (für REVO Rauheitsmesstaster)
Einstufiges Magazin

Zweistufiges Magazin

Dreistufiges Magazin

MRS2 Optionen
MRS Schiene
MRS2 Schienen sind erhältlich in 400 mm, 600 mm und 1000 mm Länge.
Säulen
MRS2 Säulen sind erhältlich in 200 mm, 400 mm, 600 mm und 800 mm Länge.
Garantieverlängerung
Renishaw bietet in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Vielleicht haben Sie auch Interesse an...
Sie sehen sich gerade das modulare Befestigungssystem MRS2 an. Vielleicht möchten Sie auch mehr über die Auswahl an Speichermodulen für REVO RSP2 und RSP3, SP80, SP600 oder SP25M erfahren...