Skip navigation

SCP600

Das SCP600 Taster-Speichermodul wird am MRS montiert und bietet eine hohe Flexibilität bei der Verwendung mehrerer Optionen für den Messtasterwechsel.

SCP600

Das SCP600 Speichermodul ist Teil eines modularen Wechselsystems, das dem Anwender die Möglichkeit bietet, die Anzahl der Taster-Wechselplätze sowie die Größe und den Abstand des Wechselsystems zu definieren. Die individuell zusammengestellten SPC600 Speichermodule werden an der MRS Schiene befestigt (erhältlich in 400 mm, 600 mm und 1000 mm). Entsprechend der geforderten Anwendung kann der Abstand einfach eingestellt werden.

  • Tasterwechsel in circa 10 Sekunden, ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren vor dem Einsatz.

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

 
loading