MCUlite-2
Kostengünstiger Basic-Joystick für 3-Achsen-KMGs ohne LCD-Anzeige.
Diese Handsteuerung ist mit allen Renishaw KMG-Steuerungen kompatibel und besitzt dieselbe Funktionsvielfalt wie die HCU1 Handsteuerung für motorische Dreh-/Schwenkköpfe
- Steuert die Bewegungen der KMG-Achsen
- Indexiert den motorischen Dreh-/Schwenkkopf und Drehtisch
- Funktioniert wie eine Computermaus
- Ermöglicht das Aufrufen von Betriebssystemfunktionen über ein Systemmenü
- Wahlweise kann sie entweder in der Hand gehalten oder auf dem Tisch abgelegt werden
Technische Spezifikationen
MCU Vergleich
■ Standardspezifikation
- Nicht verfügbar
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigefenster | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Langsam-/Schnelltaste | ■ | Griffschalter | Griffschalter | Griffschalter | Griffschalter |
Programmierbare Funktionstasten | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Achsensperren | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Einkuppeln / Wiedereinkuppeln | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Messtaster deaktivieren | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Punkt aufnehmen / Punkt löschen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Geschwindigkeitssteuerung (Override) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Bedienung des Drehtisches | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programm ausführen/stoppen | - | ■ | ■ | - | - |
Im Werkstück-KS bewegen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Softstopp-Funktion | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Drahtloser Betrieb | - | - | ■ | - | ■ |
Lebensdauer der Akkus | - | - | 8 Stunden | - | 10 Stunden |
Im Taster-KS bewegen | - | Über Menü | Über Menü | ■ | ■ |
Makrozyklen | - | - | - | ■ | ■ |
Orbitalmodus | - | UCCsuite 4.8 Über Menü | UCCsuite 4.8 Über Menü | ■ | ■ |
Antippfunktion | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC Nachrüstung
Durch technische Partnerschaften mit führenden Software-Unternehmen und Nachrüstern kann Ihnen Renishaw leistungsfähige KMG-Nachrüstlösungen mit der Renishaw UCC Steuerung anbieten.
Nachrüstungen
Informieren Sie sich über Nachrüstoptionen für Ihr KMG.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.