MCU W
Based on the MCU5 joystick design, the MCU W uses lithium ion battery technology and wireless Bluetooth® connectivity.
Maximum operating range 25 m line-of-sight from docking cradle
- Docking cradle can be up to 30 m from controller
- Battery life typically 10 hours between charges
- Supplied with spare battery and automatic charger
- Compatible with the range of Renishaw CMM controllers
- Controls motion of CMM axes
- Indexes the motorised head and rotary table
- Operates as a computer mouse
- Has a system menu for navigating the operating software
- Handheld or table mounted operation
- Large LCD for status information and for interacting with metrology programs
The MCU W is functionally identical to the MCU5 except for the additional STOP button on the membrane keypad. When this button is pressed, the CMM and motorised head is brought rapidly to a halt but the servos are kept running. This button is only functional when the controller is in automatic mode, i.e. running a DCC program.
The yellow STOP button removes power from the CMM axes, stops motion of motorised heads and locks the heads in their current position.
The E-STOP switch is hardwired to the UCC controller. When this switch is operated, all power to both the CMM axes and motorised head is removed.
Technische Spezifikationen
MCU Vergleich
■ Standardspezifikation
- Nicht verfügbar
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigefenster | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Langsam-/Schnelltaste | ■ | Griffschalter | Griffschalter | Griffschalter | Griffschalter |
Programmierbare Funktionstasten | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Achsensperren | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Einkuppeln / Wiedereinkuppeln | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Messtaster deaktivieren | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Punkt aufnehmen / Punkt löschen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Geschwindigkeitssteuerung (Override) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Bedienung des Drehtisches | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programm ausführen/stoppen | - | ■ | ■ | - | - |
Im Werkstück-KS bewegen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Softstopp-Funktion | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Drahtloser Betrieb | - | - | ■ | - | ■ |
Lebensdauer der Akkus | - | - | 8 Stunden | - | 10 Stunden |
Im Taster-KS bewegen | - | Über Menü | Über Menü | ■ | ■ |
Makrozyklen | - | - | - | ■ | ■ |
Orbitalmodus | - | UCCsuite 4.8 Über Menü | UCCsuite 4.8 Über Menü | ■ | ■ |
Antippfunktion | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC Nachrüstung
Durch technische Partnerschaften mit führenden Software-Unternehmen und Nachrüstern kann Ihnen Renishaw leistungsfähige KMG-Nachrüstlösungen mit der Renishaw UCC Steuerung anbieten.
Nachrüstungen
Informieren Sie sich über Nachrüstoptionen für Ihr KMG.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.