Skip navigation

MCU W-2

Die drahtlose Handsteuerung (MCU W-2) ist ein multifunktionaler Joystick zur Verwendung mit den UCC Steuerungen von Renishaw.

MCU W-2

Die MCU W-2, die auf dem Design des MCU5-2 Joysticks basiert, verwendet moderne Batterietechnologie sowie Bluetooth®-Funkmodule und ist ein leistungsfähiger, drahtloser Joystick mit einer maximalen Reichweite von 25 m und über acht Stunden Betriebszeit zwischen Batteriewechsel.

Eine Ersatzbatterie sowie ein automatisches Ladegerät sind in der Dockingstation des Joysticks enthalten.

Technische Spezifikationen

MCU Vergleich

■ Standardspezifikation

- Nicht verfügbar

MCUlite-2MCU5MCU WMCU5-2MCU W-2
Anzeigefenster-
Langsam-/SchnelltasteGriffschalterGriffschalterGriffschalterGriffschalter
Programmierbare Funktionstasten24444
Achsensperren
Einkuppeln / Wiedereinkuppeln
Messtaster deaktivieren
Punkt aufnehmen / Punkt löschen
Geschwindigkeitssteuerung (Override)
Bedienung des Drehtisches-
Programm ausführen/stoppen---
Im Werkstück-KS bewegen-
Softstopp-Funktion-
Drahtloser Betrieb---
Lebensdauer der Akkus--8 Stunden-10 Stunden
Im Taster-KS bewegen-Über MenüÜber Menü
Makrozyklen---
Orbitalmodus-

UCCsuite 4.8

Über Menü

UCCsuite 4.8

Über Menü

AntippfunktionUCCsuite 4.8UCCsuite 4.8UCCsuite 4.8

UCC Nachrüstung

Durch technische Partnerschaften mit führenden Software-Unternehmen und Nachrüstern kann Ihnen Renishaw leistungsfähige KMG-Nachrüstlösungen mit der Renishaw UCC Steuerung anbieten.

Nachrüstungen

Informieren Sie sich über Nachrüstoptionen für Ihr KMG.

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

 
loading