Werkzeugmaschinen-Apps
Wir entwickeln verschiedene Werkzeugmaschinen-Apps für unsere Kunden, um die Installation, Konfiguration, Verwendung und Wartung unserer Systeme weiter zu erleichtern.
Smartphone-Apps bieten per Fingertipp abrufbare Informationen in einem einfachen, praktischen Format. Unsere kostenlosen Apps, die weltweit in vielen verschiedenen Sprachen erhältlich sind, sind ideal für Erstanwender und weniger erfahrene Nutzer.
Apps für die Maschine können nahtlos in viele verschiedene CNC-Steuerungen integriert werden. Apps werden auf einer Microsoft® Windows®-basierten CNC-Steuerung oder einem Windows-Tablet installiert, das über Ethernet mit der Steuerung verbunden ist.
Mit Touch-Bedienung und intuitivem Design bieten Smartphone- und Maschinen-Apps erhebliche Vorteile beim Einsatz von Messtastern auf Werkzeugmaschinen.
Smartphone-Apps
Die Nutzung mobiler Technologie – Smartphones und Tablets – und der zugehörigen Apps ist heute fester Bestandteil der alltäglichen Freizeitgestaltung. Auch in einer Vielzahl verschiedener Arbeitsumgebungen lassen sie sich nutzbringend einsetzen, was uns dazu veranlasst hat, eine Reihe von Smartphone-Apps für Anwender von Renishaw-Messausrüstung für Werkzeugmaschinen zu entwickeln.

Messtastereinricht-App
Die Messtastereinricht-App bietet Anwendern eine vereinfachte Methode zur Anpassung der Einstellungen ihrer Renishaw Messtaster. Im Vergleich zur Befolgung herkömmlicher Anleitungen auf Papier ist diese Methode deutlich schneller und unkomplizierter.
Vorteile und Merkmale:- Sowohl für optische als auch Funkmesstaster – einschließlich Werkzeugmesstaster – geeignet
- Die neue Opti-Logic™ Technologie verwendet Lichtimpulse, um die Messtastereinstellungen von einem Smartphone an einen Werkzeugmaschinen-Messtaster zu senden bzw. von ihm zu empfangen. Dies macht die Konfiguration einfacher.
- Kann zur Erfassung und Paarung von Funkmesstastern mit ihrem jeweiligen Interface verwendet werden
- Hilfetext, Abbildungen und Animationen bieten weitere Unterstützung



GoProbe-App
Die GoProbe-App erstellt eine Messroutine mit nur wenigen, schnellen Bedienschritten. Wählen Sie einfach den benötigten Zyklus und füllen Sie die Dateneingabefelder aus. Das Ergebnis ist ein einzeiliger Befehl, der in die CNC-Steuerung eingegeben wird.
Vorteile und Merkmale:
- Erstellt den von der GoProbe-Technologie verwendeten einzeiligen Befehl nach nur wenigen, schnellen Bedienschritten.
- Hilfetext, Abbildungen und Animationen bieten weitere Unterstützung
- Unterstützt eine Vielzahl verschiedener CNC-Steuerungen

NC4-App
Die NC4-App erleichtert die Konfiguration und Verwendung der berührungslosen Werkzeugkontrollsysteme der NC4-Reihe. Technikern bietet die App im Handumdrehen alle erforderlichen Informationen zu Wartung und Störungsbehebung.
Vorteile und Merkmale:
- Anweisungen zur Unterstützung von Installationstechnikern bei der Konfiguration des NC4-Systems
- Animationen zur anschaulichen Erläuterung gängiger Wartungsarbeiten
- Klare Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Störungsbehebung

App für HP Messarme
Die App für die HP Messarme bietet Ingenieuren eine interaktive Support-App für die hochpräzisen Werkzeugmessarme von Renishaw. Die App erleichtert die Konfiguration, Wartung und Fehlerbehebung durch leicht verständliche Animationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Vorteile und Merkmale:
- Unterstützt die hochpräzisen Werkzeugmessarme HPMA, HPPA und HPRA
- Leicht verständliche Animationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Beinhaltet Konfigurations-, Wartungs- und Fehlerbehebungsmaßnahmen für den Messarm und den RP3
CNC-Maschinen-Apps
Die Fertigungsumgebung unterliegt einem schnellen Wandel und Microsoft® Windows®-basierte Steuerungen für Werkzeugmaschinen setzen sich zunehmend durch.
Diese Touchscreen-Steuerungen bieten uns die perfekte Plattform für die Entwicklung von Maschinen-Apps, welche die Messfunktionen auf Werkzeugmaschinen unterstützen.

Set and Inspect
Set and Inspect ist eine einfache, intuitiv bedienbare App zum Messen auf der Maschine und damit ideal für Kunden, die eine anwenderfreundliche Messlösung wünschen. Dank integrierter Hilfe lassen sich Messroutinen – ob manuell ausgeführt, einzelne Zyklen oder voll automatisierte Messprogramme – leicht erstellen.
Vorteile und Merkmale:
- Nur wenig Schulung und Produktdokumentation erforderlich
- Automatische Maschinencodeerstellung
- Unterstützung von Zyklen für die Werkstückmessung/-prüfung und die Werkzeugmessung

Reporter (Protokollerstellung)
Reporter ist eine Ergänzungsapp zur schnellen und einfachen Überprüfung von Werkstückmessdaten. Sie kann Messergebnisse von mit Set and Inspect generierten Programmen sowie Inspection Plus-Messroutinen anzeigen.
Vorteile und Merkmale:
- Schnelle Überprüfung von Messdaten auf der Maschine zur Ausschussanalyse
- Messtrendanzeige für jedes gemessene Werkstück
- Ergebnisse können zeitgleich während der Werkstückmessung abgerufen werden
Bei Benutzern ohne Windows-basierte CNC können Set and Inspect und Reporter auf einem Windows-Tablet installiert und über eine Ethernet-Verbindung mit der CNC verbunden werden. Lernen wie!
Set and Inspect treibt Verbesserungen im Fertigungsprozess voran
Erfahren Sie, wie unsere Kunden unser Angebot an Werkzeugmaschinen-Apps nutzen, um ihren Fertigungsprozess zu vereinfachen.
Die neue Hartrol Plus-Steuerung wurde entwickelt, um die Bedienung unserer Maschinen zu vereinfachen. Set and Inspect ist die perfekte Ergänzung, da der Bediener über die grafische Benutzeroberfläche mühelos Messroutinen für die Werkzeugmaschine programmieren kann.
Hartford (Taiwan)