GoProbe
Messen leicht gemacht durch Kombination anwenderfreundlicher Messsoftware mit praktischen, leicht verständlichen Schulungsmaterialien.
Schnell und leicht einsetzbar.
Keine Messerfahrung notwendig.
Leicht erlernbar mit dem umfassenden GoProbe-Schulungskit und der GoProbe-App.
Beginnen Sie jetzt mit der automatischen Werkstück- und Werkzeugmessung in Ihrer Produktionsumgebung und nutzen Sie die Vorteile
GoProbe ist eine einzigartige Kombination aus Software, Schulungsmaterialien und Referenztools zur Unterstützung bei der Werkstückmessung, Werkzeugmessung und Messtastereinrichtung.
Schnell und leicht einsetzbar
Da GoProbe nur einfacher einzeiliger Befehle bedarf, sind keine genauen Kenntnisse über G-Codes erforderlich. Die anwenderfreundlichen Befehle sind leicht zu verstehen und zu verwenden, selbst für Messanfänger. Für gegenwärtige Nutzer bedeutet dies, dass sie keine hochqualifizierten Mitarbeiter zur Programmierung der Werkstücke benötigen und sie dadurch hochwertigeren Aufgaben zuweisen können.
Intuitive GoProbe-App
Mit der GoProbe-App, Ihrem persönlichen Referenzinstrument für die Werkstück- und Werkzeugmessung, können Anwender diesen einzeiligen Befehl mit nur wenigen, schnellen Bedienschritten erstellen, sodass er nur noch in die CNC-Werkzeugmaschinensteuerung eingegeben werden muss. Falls erforderlich, steht weitere Hilfestellung in Form von Animationen, Hilfebildern und zugehörigem Text zur Verfügung.
Vertrauen in die Messung
Zusätzlich zu einer Vielzahl verschiedener Werkstück- und Werkzeugmesszyklen beinhaltet GoProbe eine Prüfung des Spindelmesstasters und eine Prüfung des Werkzeugmesstasters. Diese Zyklen stellen sicher, dass der Spindel- bzw. Werkzeugmesstaster einsatzbereit ist, und bieten vor der Ausführung von Werkstück- oder Werkzeugmesszyklen zusätzliche Sicherheit und Vertrauen.
GoProbe – Messen leicht gemacht
Bei der Entwicklung von GoProbe wurde besonderer Wert auf leichte Verständlichkeit gelegt. Durch die Verwendung einzeiliger Befehle konnten wir unser neues Messsystem schnell und einfach einrichten und in Betrieb nehmen.
Unimac (Indien)

Leicht erlernbar
Die GoProbe-Software wird durch ein einzigartiges autodidaktisches Schulungskit mit Schulungswerkstück, Handbuch, Programmierscheibe und e-Schulung begleitet.
GoProbe-Schulungskit
Das GoProbe-Schulungskit trägt zum schnellen Wissens- und Vertrauensaufbau bei, sodass die Werkstück- und Werkzeugmessung so schnell wie möglich optimiert werden kann.
Dieses flexible Kit kann zum Selbstlernen oder im Rahmen eines Präsenzlehrganges verwendet werden und ermöglicht Ihnen die Auswahl der Schulungs- und Referenzmaterialien, die Ihrer Erfahrung und Ihren Kenntnissen am besten gerecht werden.



GoProbe-App
Die praktische GoProbe-App generiert den einzeiligen Befehl auf Ihrem Smartphone. Wählen Sie einfach den benötigten Messzyklus aus dem Menü aus und füllen Sie die Dateneingabefelder aus. Die App generiert daraufhin den einzeiligen Befehl für den Zyklus. Sie müssen ihn nur noch in die Maschine eingeben. Die GoProbe-App beinhaltet auch Animationen der einzelnen Messzyklen zum Nachschauen.
Die App kann kostenlos aus dem App Store oder dem Play Store heruntergeladen werden und funktioniert nur auf Maschinen, auf denen mit GoProbe kompatible Makrosoftware installiert ist.


GoProbe e-Schulung
GoProbe bietet Messtasteranwendern eine revolutionäre, neue Schulungsmethode.
Die GoProbe e-Schulung ist ein in sich schlüssiges, umfassendes Selbstlernpaket, das eine eingehende Erläuterung der GoProbe-Zyklen bietet.
Alles, von der Werkstück- und Werkzeugeinstellung bis hin zur Einrichtung des Messtasters, wird in diesem vollständig interaktiven, PC-basierten Kurs und den praktischen Übungen auf der Maschine abgehandelt.
GoProbe iHMI
GoProbe iHMI ist eine Anwendung zum Messen auf der Maschine, die Anwendern eine einfache und intuitive Methode für den Einsatz eines Werkzeugmaschinen-Messtasters von Renishaw auf einer Fanuc Plus CNC (einschließlich Fanuc ROBODRILL Maschinen) mit der neuen FANUC iHMI Schnittstelle und der Picture Executor Option bietet.
GoProbe iHMI nutzt das eingebettete Windows-Betriebssystem, die Fanuc-Picture-Technologie und die Touchscreen-Oberfläche und verfügt dadurch über eine einfache Bedienoberfläche zum Messen, die sich perfekt für Anwender ohne oder mit eingeschränkter Messerfahrung eignet.
Fanuc iHMI wurde extrem benutzerfreundlich konzipiert und bietet eine einfachere, effizientere und intuitivere Interaktion mit der Werkzeugmaschinensteuerung bei gleichzeitig vertrauter Fanuc-Benutzererfahrung. iHMI verfügt über ein Flachbild-Touchscreen-Display und eine grafikorientierte Navigation.

GoProbe für Mitsubishi M80 und M800S Steuerungen
GoProbe GUI (für Mitsubishi M80/M800S), ist eine einfache, intuitiv bedienbare App zum Messen auf der Maschine, die dem Anwender eine benutzerfreundliche Messlösung bietet.
Erstanwender können sich die Vorteile, die die Messsysteme von Renishaw mit dieser perfekt integrierten App bieten, zu Nutze machen. Hilfstext und Bilder erklären die Benutzereingabefelder und bieten klare Anweisungen, eine einfache Navigation vereinfacht die Messzykluseinrichtung.
Die Funktion ähnelt der GoProbe Smartphone App sehr, allerdings läuft die Anwendung auf der CNC-Steuerung und kann so Programme direkt ausführen.

Unsere Ingenieure haben nie zuvor ein Messsystem für Werkzeugmaschinen benutzt, jedoch waren sie dank der GoProbe-Zyklen und der autodidaktischen Schulungsmaterialien schnell in der Lage, unser neues Messsystem von Renishaw erstmals einzusetzen.
R&R (Vereinigte Staaten)

Kompatibilität
GoProbe-Zyklen stehen nur bei kompatiblen Makrosoftwarepaketen (z. B. Inspection Plus und Software für berührende Werkzeugmessung) zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsliste.