Messtastereinricht-Technologien
Technologien, die Sie bei der Konfiguration eines berührend schaltenden Werkstückmesstasters von Renishaw unterstützen
Opti-Logic™
Opti-Logic ist eine Technologie, die Daten zwischen der neuen Messtastereinricht-App für Smartphones und einem Werkzeugmaschinen-Messtaster von Renishaw mittels Lichtimpulsen überträgt.
Die Messtastereinricht-App wird verwendet, um Tastereinstellungen zu prüfen und zu konfigurieren oder einen Funkmesstaster mit einer RMI-Q oder RMI-QE Interfaceeinheit zu paaren. Der Benutzer wird über einfache Menüs und Animationen durch den Opti-Logic Prozess geführt.
Die bedienerfreundliche Opti-Logic Technologie bietet erhebliche Vorteile, insbesondere in Fällen, in denen mehrere Messtaster gleichzeitig konfiguriert werden müssen.
Opti-Logic wird auf der neuen QE Baureihe der Werkzeugmaschinentaster mit Funkübertragung unterstützt.
Trigger Logic™
Trigger Logic ist eine Methode zur Konfiguration eines Messtasters für eine bestimmte Anwendung. Die Triggerlogik wird durch das Einsetzen der Batterien aktiviert und beruht auf Auslenkungen des Tasters entsprechend einer bestimmten Sequenz, wobei der Benutzer systematisch durch die verfügbaren Konfigurationsmenüs und Einstelloptionen geführt wird.
Die Messtastereinricht-App von Renishaw vereinfacht den Vorgang durch eine einfach verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Illustrationen, die den Benutzer durch den Trigger Logic Prozess führt.
Trigger Logic kann zudem eingesetzt werden, um einen Funkmesstaster mit einem RMI-Q/RMI-QE Interface zu paaren oder die aktuellen Messtastereinstellungen zu überprüfen.
ReniKey
Die ReniKey Software wurde entwickelt, um die Paarung zwischen einer RMI-Q / RMI- QE Interfaceeinheit und einem Renishaw Messtaster mit Funkübertragung zu vereinfachen.
Durch die ReniKey Software erübrigt sich das Aus- und Wiedereinschalten der Werkzeugmaschine, das normalerweise erforderlich ist, um einen Funkmesstaster mit seinem Interface zu paaren. Sie bietet eine einfache Lösung für die Paarung mehrerer Funkmesstaster mit einem einzelnen RMI-Q/RMI-QE Interface.
Die ReniKey Software (Renishaw Artikelnummer A-5687-5000) ist bei Ihrer Renishaw-Niederlassung erhältlich. Dieses Software-Kit bietet steuerungsspezifische ReniKey-Makrozyklen für gängige CNC-Werkzeugmaschinensteuerungen.