Messarme zur Werkzeugmessung auf CNC-Maschinen
Unser Angebot an Messarmen zur Werkzeugmessung auf CNC-Maschinen macht die hochpräzise Bearbeitung einfacher. Unsere innovativen Produkte, die für die Werkzeugmessung der nächsten Generation entwickelt wurden, setzen den Standard in puncto Effizienz und Genauigkeit.
Präzisionsgefertigte Werkzeugmessarme
Renishaw bietet ein umfangreiches Angebot an Messarmen zur Werkzeugmessung, die speziell für Anwendungen mit Dreh- und Schleifmaschinen entwickelt wurden. Sie bieten eine stabile und wiederholgenaue Plattform für die genaue Werkzeugeinstellung, -bruchkontrolle und Werkstückprüfung.
Jedes Produkt unseres Sortiments ist für spezifische Herausforderungen des Fertigungsprozesses konzipiert. Ganz gleich, ob es sich um einen handgeführten Messarm für flexible Einsätze handelt, einen automatisierten Messarm für die Großserienproduktion oder eine maßgeschneiderte Lösung für kundenspezifische Anwendungen – wir haben genau das richtige Produkt, um Ihren Fertigungsprozess zu verbessern.
Vereinfachen Sie die Werkzeugkontrolle auf Dreh- und Schleifmaschinen, mit bisher nie erreichter Präzision und Zuverlässigkeit. Entdecken Sie unser Produktportfolio und finden Sie den perfekten Werkzeugmessarm für Ihre Fertigungsprozesse.
Finden Sie den perfekten Werkzeugmessarm für Ihre Fertigungsprozesse
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
Betrieb | Manuell | Manuell | Motorisch | Motorisch | Motorisch |
Werkzeugkontrolle | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Automatik | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Werkzeugbruchkontrolle | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Werkstückprüfung | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Messtasteroptionen | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
Systemwiederholgenauigkeit | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8 μm 2σ | 3 μm 2σ*** |
IP-Schutzart | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Optimiert für... | Einsatz auf mehreren Maschinen unterschiedlicher Art für größere Flexibilität | Einsatz auf Abruf für die schnelle und präzise Werkzeugmessung | Automatische Werkzeugmessung und -bruchkontrolle für die produktive Großserienfertigung | Besonders große Maschinen, zur Unterstützung mehrerer Messtaster zur Messung und Bruchkontrolle mehrerer Werkzeuge | Extrem hohe Wiederholbarkeit unter extremen Einsatzbedingungen, inklusive Werkstückprüfung |
* Arme mit 6 Zoll – 15 Zoll Spannfuttergröße
** Arme mit 18 Zoll – 24 Zoll Spannfuttergröße
*** Geprüft mit LP2. Mit einem MP250 kann eine bessere Wiederholbarkeit erzielt werden.
Manuelle Messarme zur Werkzeugmessung
Verbessern Sie die Kontrolle und Flexibilität Ihrer Prozesse mit dem HPRA und HPPA
![HPRA Werkzeugmessarm mit Hand](/media/img/gen/f4c05d3d9ea44f53ae5d785240b4134e.jpg)
HPRA
Der hochpräzise, aufsteckbare Messarm (HPRA) erlaubt flexible und effiziente Werkzeugmessungen auf mehreren Maschinen. Entwickelt für eine leistungsfähigere Werkzeugkontrolle auf Ihren Drehmaschinen, während Sie gleichzeitig die direkte Kontrolle über den Prozess behalten.
![Hochpräziser schwenkbarer Arm (HPPA) mit Hand](/media/img/gen/84e2f68364b1432ca533a52752db4c45.jpg)
HPPA
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Werkzeugkontrolle mit dem hochpräzisen, schwenkbaren Messarm (HPPA). Der HPPA wurde speziell für die manuelle Werkzeugmessung auf Drehmaschinen entwickelt und bietet Prozesskontrolle für Ihre Werkzeugeinstellung.
Messarme zur automatischen Werkzeugmessung
Maximieren Sie die Produktivität mit dem HPMA und HPMA-X
![Hochpräziser motorischer Schwenkarm (engl. High-Precision Motorised Arm) (HPMA)](/media/img/gen/7b954ee767c14a1cbcfb6663bbbf7a0c.jpg)
HPMA
Fertigungseffizienz erhält durch den hochpräzisen, motorischen Schwenkarm (HPMA), einem automatischen Werkzeugmessarm, der das volle Potenzial Ihrer Maschinen erschließt, eine ganz neue Bedeutung. Dank hoher Präzision, Wiederholbarkeit und Werkzeugbruchkontrolle ermöglicht der HPMA eine zuverlässige und effiziente Lights-Out-Fertigung ohne Eingriff seitens des Bedieners.
![Hochpräziser motorischer Schwenkarm (engl. High-Precision Motorised Arm X) (HPMA-X)](/media/img/gen/8f309b84b7244b2498b99e686c8495f4.jpg)
HPMA-X
Dieser hochpräzise motorische Schwenkarm (HPMA-X) erhöht den Automatisierungsgrad bei besonders großen Maschinen und kann selbst komplexeste Arbeitsgänge regeln. Der an Ihre Anforderungen anpassbare HPMA-X gewährleistet Präzision und Wiederholbarkeit und unterstützt Messungen mit einem oder zwei Messtastern.
Sondermessarm zur Werkzeugmessung
![Hochpräziser Messarm zur generischen Werkzeugmessung (HPGA)](/media/img/gen/b8d478878ec74155b1e183ccf4021cc8.jpg)
HPGA
Dieser hochpräzise, generische Arm (HPGA) bietet unvergleichliche Präzision in 3 Achsen und eignet sich für raue Einsatzbedingungen. Ermöglichen Sie eine schnelle und genaue Werkstückprüfung und Werkzeugkontrolle auf Schleif- und Drehmaschinen. Er ist in Sonderanfertigung gemäß Ihrer Spezifikation erhältlich und kompatibel mit verschiedensten Messtastern von Renishaw.
Komponenten des Werkzeugmessarm-Pakets:
![HPPA](/media/img/gen/79a4e6297497420dac09096b73b10221.jpg)
Hochpräziser Schwenkarm
Der Messarm positioniert den Messtaster wiederholgenau im Arbeitsbereich.
- Verschleißfeste Mechanik für zuverlässige Positionierung
- Robuster und langlebiger kinematischer Feststellmechnismus
- Beständig, selbst in rauen Fertigungsumgebungen
![TSi 3](/media/img/gen/0b21c13db5e44a989e54099ece8feabf.jpg)
Interface
Ein robustes und einfach installierbares Interface, das Signale und Strom zwischen dem Messarm und der Werkzeugmaschinensteuerung weiterleitet.
- TSI 2 (und Varianten) mit nicht motorischen Armen
- TSI 3 (und Varianten) mit motorischen Armen
- HSI mit MP250 als zusätzliches Interface in Verbindung mit der gewählten TSI Einheit.
![Probes for tool setting arms](/media/img/gen/094e76273db24e15b9f88ae79248467a.jpg)
Messtaster
Ein extrem wiederholgenauer Messtaster von Renishaw, der für hochpräzise Messungen selbst unter rauen Einsatzbedingungen entwickelt wurde.
Maßgeschneiderte Präzision nach Ihrer Spezifikation
![Zeichnungen kundenspezifische Messarme zur Werkzeugmessung](/media/img/gen/a1e462d48cea42a3854388a5f67bd237.jpg)
Wir wissen, wie wichtig das richtige Werkzeug für den Job ist. Sollten Sie bei uns kein Standardprodukt finden, das Ihren Anforderungen entspricht, bieten wir einen Sonderanfertigungsservice, um die beste Leistung mit Ihrer Maschinen zu erzielen. Unsere erfahrenen Techniker stehen Ihnen zur Verfügung, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu entwickeln und herzustellen. Erfahren Sie mehr über unsere Kundenlösungen für CNC-Werkzeugmaschinen.
Bei Renishaw erhalten Sie nicht einfach nur ein Produkt, sondern Zugriff auf viele Jahre beispielloser Erfahrung mit Werkzeugkontrollsystemen.
Laden Sie die HP Messarm-App herunter
![HP Messarm-App auf dem Smartphone](/media/img/gen/6a540080e5d344b4a230dd77a57a2e11.jpg)
Unsere spezielle App bietet interaktiven Support für unser gesamtes Sortiment an hochpräzisen Werkzeugmessarmen. Die App erleichtert die Konfiguration, Wartung und Fehlerbehebung durch leicht verständliche Animationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Vorteile und Merkmale:
- Unterstützt die hochpräzisen Werkzeugmessarme HPMA-X, HPMA, HPPA und HPRA
- Leicht verständliche Animationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Beinhaltet Konfigurations-, Wartungs- und Fehlerbehebungsmaßnahmen für den Messarm und den RP3
Nächste Schritte
Wenn Sie mehr erfahren oder ein Produkt kaufen möchten, senden Sie uns bitte ein Kontaktformular, um ein Gespräch mit Ihrer Renishaw-Niederlassung zu vereinbaren.
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein Werkzeugmessarm und wie funktioniert er?
Ein Werkzeugmessarm ist ein Präzisionsgerät, das bei Bearbeitungsvorgängen an Dreh- und Schleifmaschinen eingesetzt wird. Der Messarm bietet Renishaw Messtastern eine stabile, wiederholbare Plattform zur Durchführung von Messungen. Dieser Messtaster misst die Werkzeugmaße mit hoher Präzision und gibt die Daten an die CNC-Maschinensteuerung weiter. Dieser Prozess minimiert menschliche Fehler durch die automatische Anwendung von Werkzeugkorrekturen und optimiert so die Gesamteffizienz und Genauigkeit des Bearbeitungsprozesses.
F: Gibt es einen passenden Werkzeugmessarm für meine Maschine?
Wir verfügen über ein Standardsortiment an Messarmen, die für eine Vielzahl von vertikalen und horizontalen Drehmaschinen und Drehzentren mit Spannfuttergrößen von 150 mm bis 610 mm und Werkzeuggrößen von 16 mm bis 50 mm geeignet sind. Sollte Ihre Maschine nicht diesen Spezifikationen entsprechen, bieten wir kundenspezifische Messarme an, um die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine zu verbessern und ihr volles Potenzial zu erschließen.
F: Welcher Werkzeugmessarm eignet sich am besten für die Großserienproduktion?
Jeder Hochpräzisionsarm von Renishaw verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Werkzeugkontrolle. Für die Lights-Out-Großserienfertigung empfehlen wir jedoch den HPMA, HPMA-X und HPGA. Diese Messarme können für die Werkzeugmessung und -brucherkennung automatisiert werden und gewährleisten einen konstanten, zuverlässigen Betrieb.
Downloads
Benötigen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Bibliothek zur technischen Unterstützung für Datenblätter, Installations- und Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Konformität.