Hochmoderne Lasersysteme für die Werkzeugmessung auf CNC-Maschinen
Unsere Reihe der hochmodernen Laser-Werkzeugkontrollsysteme für CNC-Maschinen ermöglicht eine hochpräzise, schnelle Werkzeugmessung und Werkzeugbrucherkennung. Verbessern Sie Ihre Prozessregelung mit NC4 Werkzeugmesssystemen, die für Werkzeugmaschinen aller Größen und Typen erhältlich sind.
Marktführende Laser-Werkzeugkontroll-Technologie
Werkzeugverschleiß, Rundlaufabweichungen und Werkzeugbruch können die Maßhaltigkeit und Werkstückqualität während der Bearbeitung beeinträchtigen. Mit den NC4 Systemen von Renishaw bekommen Sie diese Probleme in den Griff.
Ein NC4 System ermöglicht die Messung verschiedenster Werkzeuge in produktionsgerechten Vorschüben und Geschwindigkeiten. Dadurch minimiert sich das Risiko, wegen übermäßigen Werkzeugverschleißes oder Werkzeugbruchs Werkstücke von schlechter Qualität zu fertigen.
NC4 Systeme sind erstklassige Lasersysteme für die Werkzeugmessung auf CNC-Maschinen und eine nützliches Element der In-Prozessregelungsverfahren eines jedes Werkzeugmaschinenherstellers.
Warum ein Laser-Werkzeugkontrollsystem verwenden?
Die Werkzeugmessung ist ein entscheidender Faktor, um die Präzision und Genauigkeit von Werkstücken zu gewährleisten. Durch die Einführung einer automatisierten Werkzeugkontrolle während des Bearbeitungsprozesses lassen sich problemlos enge Toleranzen und eine höhere Oberflächengüte erzielen.
Laser-Werkzeugkontrollsysteme ermöglichen zuverlässige, berührungslose Hochgeschwindigkeitsmessungen mit einer Genauigkeit im Submikrometerbereich, selbst in widrigsten Umgebungen. Sie reduzieren den Nacharbeitsbedarf, steigern die Gesamtproduktivität und erzielen erhebliche Kosteneinsparungen in der Fertigung.
Vorteile von Laser-Werkzeugkontrollsystemen
![Symbol einer Zielscheibe mit 3 Punkten in der Mitte zur Veranschaulichung der Wiederholpräzision](/media/img/gen/e46128384c9f4b2fba0886f58e49b12d.png)
Herausragende Wiederpräzision
Wiederholgenauigkeit bei der Werkzeugmessung bis ±0,5 µm (2σ).
![Symbol mit einem Werkzeug und Pfeilen, die die Geometrie des Werkzeugs zeigen und damit eine umfassende Messung veranschaulichen](/media/img/gen/6da3d32d24db440cb543f7fae7e7adba.png)
Umfassende Messungen
Genaue Messung einer Vielzahl von Werkzeuggeometrien
![Symbol für IPX Schutzarten](/media/img/gen/f7fe8d92321f435aa83e60ad2d2c752f.png)
Hergestellt für den Einsatz in Werkzeugmaschinen
Schutz der Präzisionsoptik durch MicroHole™- und PassiveSeal™-Technologie nach den Schutzarten IPX6 und IPX8.
![Symbol einer NC Einheit mit Pfeil in der Mitte zur Darstellung der großen Auswahl an NC-Systemen](/media/img/gen/79e4da4efca747e1a38134f05005470f.png)
In zahlreichen Varianten erhältlich
In unterschiedlichsten Größen, Höhen und Sonderanfertigungen passend für die jeweilige Anwendung erhältlich
Das NC4 ermöglicht es uns, kleine Werkzeuge, die wir zur Herstellung von Nuten und anderen Referenzpunkten an der Nocke verwenden und die für die Motorenfunktion unerlässlich sind, auf Bruch zu überprüfen. Ohne das Laser-Werkzeugkontrollsystem von Renishaw könnte die Maschine mit einer beschädigten Schneide arbeiten, was katastrophale Folgen hätte.
Ducati (Italien)
Makro-Software zur Werkzeugmessung
Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Laser-Werkzeugkontrollsystems mit unserer Makro-Software für die intuitive Werkzeugmessung.
Welches Laser-Werkzeugmesssystem ist das richtige für meine Anwendung?
Unsere hochmodernen Laser-Werkzeugkontrollsysteme können zur Optimierung einer Vielzahl von Bearbeitungsanwendungen beitragen. Sie bieten Präzision und eine automatisierte, schnelle Werkzeugeinrichtung im Bearbeitungsprozess. Sie sind konzipiert, um unsere anderen Geräte zur Steuerung von Bearbeitungsvorgängen, wie beispielsweise unsere hochgenauen Messtaster, zu ergänzen.Gemeinsam ermöglichen sie die umfassendste Prozessregelung für Bearbeitungszentren in einer Vielzahl von Konfigurationen. Wenn Sie Unterstützung bei der Suche nach dem besten In-Prozessregelungssystem wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihre Renishaw-Niederlassung.
NC4+ Blue Trägersystem
Die NC4+ Blue-Systeme von Renishaw, die sich durch die branchenweit erste blaue Lasertechnologie und verbesserte Optik auszeichnen, ermöglichen eine hochpräzise, schnelle, berührungslose Werkzeugmessung und -bruchkontrolle.
Das NC4+ Blue misst und erkennt Werkzeuge schon ab Ø 0,03 mm und mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,5 μm (2σ) – und gewährleistet so die Produktion „von Anfang an“ fehlerfreier Werkstücke. Die verbesserte Messleistung, die sich mit blauen Lasern erzielen lässt, minimiert Messfehler, die von Werkzeug zu Werkzeug auftreten, bei einer Vielzahl von Schneidwerkzeugen, selbst bei Mikrowerkzeugen.
![NC4+ Blue berührungsloses Werkzeugkontrollsystem](/media/img/gen/8f1f8784375d4cbca642e8e64ea44db0.jpg)
NC4-Systeme
Aufbauend auf jahrzehntelanger Kundenerfahrung bietet das ursprüngliche bewährte NC4-System mit rotem Laserlicht konstante Messergebnisse mit einer Wiederholgenauigkeit von ±1,0 µm (2σ).
Mit der integrierten Blasuluft des NC4 lassen sich Bearbeitungsrückstände und Kühlmittel vor der Messung vom Werkzeug entfernen, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten.
![NC4 Trägersystem auf Maschine](/media/img/gen/1886b9e994294b139a76c8de8b84207c.jpg)
![NC4 separates System auf Maschine](/media/img/gen/01846d37115148a390c2db551d35a500.jpg)
NC4 separate Systeme
NC4 separate Systeme bieten eine flexible Lösung für komplexe Installationen. Die Systeme lassen sich in verschiedenen Ausrichtungen mit Abständen von 0,3 m bis 5 m aufbauen und können mit den für die jeweilige Maschineninstallation passenden Halterungen und Befestigungszubehör geliefert werden. Sie nutzen unsere zuverlässige rote Lasertechnologie und Systeme zum Schutz der Optik, sodass eine genaue, stabile Messleistung für jede Anwendung sichergestellt ist.
Maßgeschneiderte NC4 Systeme
Für kundenspezifische Lösungen zur Messung und Bruchkontrolle von Werkzeugen bietet unsere spezielle Abteilung für Sonderprodukte fachkundige Beratung und einen Konstruktionsservice.
Werkzeugeinrichtung im Handumdrehen mit unserer intuitiven Software
Unsere Makro-Software für die berührungslose Werkzeugmessung ermöglicht die Längen- und Durchmessermessung, Radiusmessung und schnelle Werkzeugbrucherkennung und bietet erweiterte Funktionen.
Erfahrene Anwender können die herkömmlichen Makrocode-Verfahren verwenden, während unsere anwenderfreundlichen grafischen Benutzeroberflächen und die GoProbe App weniger erfahrenen Anwendern Unterstützung bieten.
![Symbol NC4+ Blue mit blauem Laserstrahl](/media/img/gen/7b92d3042361447ea747cfa162fb08d5.jpg)
![Symbol NC4+ Blue beim Messen von Werkzeuglänge und -durchmesser](/media/img/gen/4f7fad03461d413ab213f9c69b05b08f.png)
![Symbol Werkzeug mit Kugelfräser oder Eckenradius und NC4 Laserstrahl](/media/img/gen/6404b895b83646d5a56285b6adc27e00.png)
![Symbol NC4+ Blue bei Messung der Rundlaufabweichung eines Werkzeugs](/media/img/gen/e3d4d580af4644c68c9cb06a1d0fe467.png)
Messung der Rundlaufabweichung eines Werkzeugs*
![Symbol NC4+ Blue-Einheit bei Werkzeugbruchkontrolle](/media/img/gen/4c74c5459236428c98797d728456c739.png)
Erkennen Sie gebrochene Werkzeuge
![Symbol eines Werkzeugs, das eine beschädigte Werkzeugkante hat, mit Laserstrahl](/media/img/gen/bb9ac71bfee94b9199411e143d49c180.jpg)
Erkennen Sie beschädigte Werkzeugkanten
![Symbol eines Werkzeugs mit Laserstrahl aus NC4+ Blue-Einheit, die Grate kontrolliert](/media/img/gen/1c4020c9fc8f40c1a317fd7a25da82d1.png)
Erkennen Sie Grate oder anhaftende Späne
![Symbol NC4+ Blue beim Messen des Hoch- und Tiefpunkts eines Werkzeugs](/media/img/gen/09ecce29bcee40ffbcab2b64da97b2a4.png)
![Symbol NC4+ Blue bei Erkennung thermischer Werkzeugausdehnung](/media/img/gen/d87512d010da4672811fb6359fac84d7.png)
![Anwender, der Optionen aus Renishaws mobiler App für Werkzeugmaschinen auswählt](/media/img/gen/f887826e99f747b5943242e486bcaf39.jpg)
Benötigen Sie Unterstützung für das NC4?
Als anerkanntes internationales Unternehmen ist Renishaw bestrebt, seinen Kunden einen hervorragenden Kundendienst zu bieten.Betrachten Sie unsere große Auswahl an direkt verfügbaren Informationen zu NC-Systemen, unter anderem zum NC4, NCi-6, und die Smartphone-Apps von Renishaw.
Mehr erfahren
-
Broschüre: Hochgenaue Laser Werkzeugkontrollsysteme
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Datenblatt: Zubehör für das berührungslose NC4 Werkzeugkontroll-System
-
Datenblatt: NC4 Berührungsloses Werkzeugkontrollsystem (mit integrierter Blasluft)
-
Datenblatt: NCi-6 Interface für berührungslose Werkzeugkontrollsysteme
-
Technische Daten: Messsysteme für CNC-Werkzeugmaschinen
-
Handbuch: Handbuch zu Messlösungen für CNC-Werkzeugmaschinen - Lösungen für die Prozessregelung
Nächste Schritte
Wenn Sie mehr erfahren oder ein Produkt kaufen möchten, senden Sie uns bitte ein Kontaktformular, um ein Gespräch mit Ihrer Renishaw-Niederlassung zu vereinbaren.
Kontaktieren Sie uns