Funkübertragungssysteme der QE Baureihe
Die QE Baureihe umfasst ein ultrakompaktes RMI-QE Funkinterface mit einem zukunftssichereren Kommunikationsprotokoll, das Unterstützung für einen neue Generation von Sensoren und intelligenten Geräten für Werkzeugmaschinen von Renishaw bietet.
Zudem ermöglichen wichtige Updates der gesamten Baureihe an marktführenden Funkmesstastern eine verbesserte Batterielebensdauer, einfachere Konfiguration und Ferndiagnosen.
Wissenswertes zur QE Baureihe

Werkzeugmessung und -brucherkennung
Einrichten und Maßprüfungen am Werkstück
RMI-QE Funkinterface
Ein Funkmesstaster zur Werkzeugmessung (RTS) ermöglicht die Werkzeugbruchkontrolle und schnelle Messung von Werkzeuglänge und -durchmesser an einer Vielzahl verschiedener Werkzeuge.
Eine kombinierte Sender-, Empfänger- und Interfaceeinheit, welche die gesonderte Einschaltung über Funk und den Betrieb von bis zu vier separaten Funkmesstastern von Renishaw erlaubt.
RMI-QE – Ein vernetztes Interface für eine digitale Zukunft
RMI-QE ist eine kombinierte Sende-, Empfänger- und Interfaceeinheit, die sich direkt in der Bearbeitungsumgebung befindet und die Signalinformationen des Werkzeugmesstasters in eine Form umwandelt, die mit der Steuerung der Werkzeugmaschine kompatibel ist.
Durch die extrem kompakte Bauweise ist die Interfaceeinheit über 60% kleiner als ihr Vorgängermodell, das RMI-Q. Sie bietet somit zahlreiche flexible Montagemöglichkeiten. Ein aktualisiertes Kommunikationsprotokoll gewährleistet Zukunftssicherheit und bietet Unterstützung für eine neue Generation von Sensoren und intelligenten Geräten von Renishaw.
Flexible Montagemöglichkeiten

Halterung für Unterbau-Montage

Montage vorne mit rückseitigem Kabelausgang

Montage vorne mit unterseitigem Kabelausgang

Nachrüst-Halterung
Datenübertragung war noch nie so zuverlässig
Die Funkübertragungssysteme der QE Baureihe sind unempfindlich und arbeiten zuverlässig selbst in stark frequentierten Funkumgebungen. Sie nutzen eine aktualisierte Version unserer bewährten Frequenzsprungtechnik (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS). Sie ermöglicht unseren Messsystemen und Empfängern den schnellen Wechsel zwischen Kanälen ohne Synchronisationsverlust.
Jedes einzelne Messsystem enthält ein unverwechselbares Frequenzsprungmuster. Das bedeutet, dass Renishaw Messsysteme weiterhin störungsfrei arbeiten, auch wenn Einflüsse durch andere Messsysteme sowie weitere Funkquellen mit Übertragungstechnologien wie WLan, Bluetooth® und Mikrowellen hinzukommen.
Die Funksysteme der QE Baureihe, die im anerkannten 2,4-GHz-Frequenzband arbeiten, entsprechen den Funkvorschriften in allen wichtigen Märkten.
Marktführende Batterielebensdauer

Verbesserungen der Elektronik und Funkübertragung bei Messtastern der QE Baureihe führen zu einer um bis zu 400% höheren Betriebsdauer, das bedeutet, im Regelbetrieb mit einem RMI-QE Interface eine branchenweit führende Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren.
Durch diese Verbesserung reduziert sich die Anzahl der während der Produktlebensdauer benötigten Batterien und die Umweltbelastung wird geringer.
Messtastereinricht-App
Messtaster der QE Baureihe wurden mit Opti-Logic™ Technologie optimiert
Die mit der Messtastereinricht-App erhältliche Opti-Logic Technologie ermöglicht die Konfiguration der Messtastereinstellungen über das Smartphone.
Die zur Auswahl auf der Messtastereinricht-App angezeigten Optionen werden mittels Lichtimpulsen an den Messtaster übertragen und vereinfachen den Konfigurationsvorgang.
Die bedienerfreundliche Opti-Logic Technologie bietet erhebliche Vorteile, insbesondere in Fällen, in denen mehrere Messtaster gleichzeitig konfiguriert werden müssen.



Software für leichtes Messen
Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher und Konformitätshinweise finden Sie in unserer Bibliothek zur technischen Unterstützung.