Automatisch wechselbare Verlängerungen
Eine Reihe von Messtasterverlängerungen, welche zwischen dem Messtaster und dem Messkopf montiert werden, vergrößert die Reichweite bei einem minimalen Genauigkeitsverlust.
![PAA und PEM Baureihe](/media/img/gen/be9d62e5e9ef4631b0cb091784ffb7e7.jpg)
Autoaufnahme-Verlängerungen haben an einer Seite die “Female“ Anschlusseite und auf der anderen den Messtaster-Anschluss. Der Stecker der Autoaufnahme befindet sich am Tasterkopf. Er ermöglicht einen schnellen, manuellen bzw. automatischen Tasterwechsel.
Autoaufnahme-Verlängerungen eignen sich zur Verwendung mit ACR1 und ACR3 Wechselmagazinen zum automatischen Wechsel von Installationen mit mehreren Messtastern. Diese können komplett (alle 13 Pins angeschlossen) bzw. über 2 Leitungen verdrahtet sein. Die Messtasterseite der Verlängerung weist entweder einen Autoaufnahmestecker oder ein M8-Gewinde auf.
PHS Dreh-/Schwenkkopf-Adapter besitzen eine andere kinematische Verbindung, die es dem Anwender ermöglicht, das PHS-System auch an andere Messtastertypen anzupassen und enthalten Verlängerungen.
Autoaufnahme an Autoaufnahme-Verlängerungen
![PEM – Verlängerungen für Autoaufnahme zu Autoaufnahme](/media/img/gen/e044e360fc7d496ab5628100b788eb99.jpg)
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Messtaster mit Autoaufnahme durch Verwendung von PEM-Verlängerungen.
PEM-Verlängerungen wurden zur Verwendung mit allen Mehrkanalsensoren (TP7M, SP25M und SP600M Scanning-Messtaster und dem optischen OTP6M Messtaster) sowie mit anderen schaltenden Messtastern, die einen Adapter verwenden, konzipiert.
Autoaufnahme an M8-Aufnahme-Verlängerungen
![PAA – Verlängerungen für Autoaufnahme zu M8 Gewinde](/media/img/gen/46b7b87091264ab8858221cbaad286cb.jpg)
Verlängerungen, die Messtaster mit M8-Aufnahmen und Messköpfe mit Autoaufnahme verbinden können.
PAA-Verlängerungen ermöglichen eine Montage von zweiadrigen schaltenden Standardmesstastern an Messköpfen mit Autoaufnahme z. B. TP20 an PH10M PLUS oder MIH.
Es sind drei PAA-Verlängerungen erhältlich. PAA1 ist ein 30 mm Adapter aus Stahl, PAA2 und PAA3 sind aus Aluminium gefertigt und haben eine effektive Gesamtlänge von 140 mm bzw. 300 mm.
PHS Dreh-/Schwenkkopf-Adapter
![HA-8 mit TP200, Modul und Taster](/media/img/gen/9d2e75871f3a4041a8d93e4070c0f5f3.jpg)
Mit diesen Dreh-/Schwenkkopf-Adaptern kann der PHS Anschluss auch für andere Messtastersensoren verwendet werden.
Die HA-M erlaubt eine Verwendung von Mehrkanal-Messtastern mit PHS.
Der HA-8 ermöglicht den Einsatz von Renishaws M8-Verlängerungen als Alternative zu den kundenspezifischen PHS Verlängerungen.
PHS Dreh-/ Schwenkkopf-Verlängerungen
PHS Dreh-/Schwenkkopf-Adapter mit integrierter Verlängerung auf M8-Gewinde; geeignet für den automatischen Wechsel auf ACR2.
Diese Verlängerungen ermöglichen eine Steigerung der Reichweite des PHS um 330 mm, 500 mm bzw. 750 mm (HE330, HE500, HE750). Die Verlängerungen sind separat oder als Kit erhältlich.