Přeskočit navigaci

Inkrementální odměřovací systém VIONiC™ s lineárním měřítkem RSLM20

Charakteristické vlastnosti

  • Digitální výstup přímo ze čtecí hlavy
  • Rozměry čtecí hlavy: 35 × 13,5 × 10 mm
  • Rozlišení až 2,5 nm*
  • Rychlost až 12 m/s
  • Mimořádně nízká hodnota chyby interpolace (SDE): typicky <±15 nm*
  • Optická referenční značka IN‑TRAC
  • Duální koncové spínače

Výhody

  • Nevyžaduje oddělený interface
  • Advanced Diagnostic Tool pro snadné hledání závad, problematické instalace a servis
  • Vysoce přesná stupnice
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
Transparentní místo pro webové upoutávky

Co je VIONiC?

Řada snímačů VIONiC slučuje osvědčenou filtrační optiku a zpracování signálů společnosti Renishaw pro vynikající metrologické vlastnosti.

Snímače VIONiC jsou vybaveny inteligentní interpolační technologií, která poskytuje digitální výstup přímo ze čtecí hlavy. To poskytuje mimořádně nízké chyby interpolace (SDE) odolnost vůči znečištění a navíc eliminuje nutnost dalších adaptérů nebo samostatných interfaců. Využívá rovněž výhod kompaktního půdorysu bez kompromisů z hlediska výkonu.

Čtecí hlavy VIONiC jsou kompatibilní se širokým spektrem lineárních a rotačních stupnic a stupnic části oblouku.

Snímače VIONiC navíc vynikají snadnou instalací díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu. Pro zpětnou vazbu snímače v reálném čase během instalace nebo diagnostiky na místě je k dispozici volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100.

Co je stupnice RSLM20?

RSLM20 je měřítko z nerezové oceli s roztečí 20 µm a řadou možností optické referenční značky IN-TRAC, včetně možnosti pravidelného rozmístění dle volby uživatele, nebo jediné referenční značky umístěné uprostřed nebo na konci stupnice.
Stupnice je srovnatelná se skleněným měřítkem s jemnou roztečí rysek a poskytuje celkovou přesnost (včetně sklonu a linearity) lepší než ±4 µm na délce 5 m. Lze ji také svinout pro snadné skladování a manipulaci, přesto se po rozvinutí chová jako pevná stupnice.
Konstruktéři systému mohou podle vhodnosti pro požadavky na montáž volit mezi speciálně vyvinutou lepicí páskou a mechanickými úchytkami. Oba způsoby montáže umožňují zachovat teplotní roztažnost měřítka nezávislou na substrátu.

Proč si zvolit tento odměřovací systém?

Nejvýkonnější inkrementální optický snímač společnosti Renishaw

Řada snímačů VIONiC kombinuje vysokou provozní rychlost s jemným rozlišením. Čtecí hlava VIONiC je vybavena inteligentním čipem poskytujícím rozlišení až 2,5 nm, vysokou přesnost a opakovatelnost v každé aplikaci. Snímače VIONiC se dodávají s maximální taktovací frekvencí 50 MHz a pracují s rychlostí až 12 m/s. Rychlosti až 3,63 m/s jsou možné při rozlišení 0,1 μm, což je ideální pro maximální průchodnost ve většině náročných výrobních procesů.

Snadné hledání závad a servis

Vyspělý diagnostický nástroj ADTi-100 společně se softwarem ADT View poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase při problematických instalacích a diagnostice na místě. To je zvláště výhodné v aplikacích, kdy je snímač skrytý uvnitř stroje, při diagnostice s minimálními prostoji stroje. Intuitivní software lze použít pro:

  • Dálkovou kalibraci
  • Optimalizaci signálu v celé délce osy
  • Indikaci klopení čtecí hlavy
  • Indikaci limitu a referenční značky
  • Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
  • Monitorování rychlosti proti časovému grafu
  • Export a ukládání dat

Kombinuje robustní stabilitu s vyšší přesností

Systém VIONiC RSLM20 nabízí odolnost, pohodlnou instalaci a snadné použití páskového měřítka. Nabízí však vyšší přesnost než skleněná měřítka, takže je ideální pro dlouhé osy s vysokým výkonem.

Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Snímače VIONiC jsou kompatibilní s nástrojem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:

  • Dálkovou kalibraci
  • Optimalizaci signálu v celé délce osy
  • Indikaci klopení čtecí hlavy
  • Indikaci limitu a referenční značky
  • Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
  • Monitorování rychlosti proti časovému grafu
  • Export a ukládání dat

Technické parametry

Etalon v měření

RSLM20: velmi přesná stupnice z nerezové oceli

Dodává se také s koncovou referenční značkou jako RSLE20 a s volitelnou referenční značkou jako RSLC20

Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Rozteč stupnice

20 μm

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Přesnost při 20 °C

± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m, kalibrace sledovatelná dle mezinárodních norem

Referenční značka

Referenční značky IN-TRAC

Různé možnosti umístění referenčních značek, podrobnosti uvedeny v katalogovém listu

Koncové spínače

Duální koncové spínače

Délka stupnice

20 mm až 5 metrů

Maximální rychlost

Až 12 m/s

(Podrobnosti viz katalogový list)

Chyba interpolace (SDE)

Typicky <±15 nm*

Dynamické řízení signálu

Zpracování signálu v reálném čase zahrnuje funkce Automatické řízení zesílení (AGC), Automatické řízení rovnováhy (ABC) a Automatické řízení odchylky (AOC) pro optimalizaci přesnosti v širokém rozsahu provozních podmínek

Přírůstkové signály


Rozlišení 5 µm až 2,5 nm

(Podrobnosti viz katalogový list)

Elektrické připojení

Délky kabelů: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m a 10 m s konektory typu D (9 a 15pinové)
Délky kabelů: 0,5 m, 1 m, 1,5 m a 3 m s kruhovým in-line konektorem (12pinový) nebo JST konektor (14pinový)

Napájení

5 V -5%/+10%
Délky kabelů ≤ 3 m, typicky 200 mA plně zakončeno

Délky kabelů > 3 m, typicky 250 mA plně zakončeno

Vibrace (provozní)

100 m/s2max při 55 Hz až 2000 Hz

Nárazy (neprovozní)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoida, 3 osy

Provozní teplota (systém)

0 °C až +70 °C

Krytí

IP40

* S optimalizovaným nastavením lze dosáhnout chyby interpolace (SDE) <±10 nm. Více informací Vám poskytne zástupce společnosti Renishaw.

Všechny podrobnosti viz katalogový list