Řada optických inkrementálních snímačů VIONiC™
Snímače polohy řady VIONiC jsou nejvýkonnější inkrementální optické otevřené snímače společnosti Renishaw. Poskytují přímou digitální polohovou zpětnou vazbu s vynikající metrologií, vysokou rychlostí a spolehlivostí.
Zdokonalí vaše řízení pohybu
Ve čtecích hlavách VIONiC je začleněna osvědčená filtrační optika Renishaw a vyspělá interpolační technologie. To poskytuje mimořádně nízkou chybu interpolace (SDE), výbornou odolnost vůči znečištění a navíc eliminuje nutnost dalších adaptérů nebo samostatných interfaců.
Čtecí hlavy VIONiC jsou kompatibilní s širokým spektrem lineárních a rotačních stupnic a stupnic části oblouku, od typu stupnice s nízkou roztažností VIONiC™ po vysoce přesné kroužky REXM. Proto si pro všestrannost a měření bez kompromisů vyberte snímače řady VIONiC. Instalace snímačů VIONiC je snadná díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu.
Snímač VIONiC je kompatibilní se samostatným diagnostickým nástrojem pro snímače ADTpro-100 i s diagnostickým nástrojem ADTi-100, z nichž oba jsou kompatibilní se softwarem ADT View. Poskytují pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.
Naše nabídka technických podkladů ke stažení popisuje technické specifikace snímacích systémů VIONiC.Sledujte naše představení inkrementálních snímačů VIONiC
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli
| RTLC20 | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením
| RTLC20 s volitelnou stupnicí FASTRACK™ | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Stupnice z materiálu ZeroMet™
| RELM20/RELE20 | ±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Až 1,5 m |
Stupnice z nerezové oceli
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 5 m |
Pásková stupnice z nerezové oceli
| RKLC20-S | ± 5 µm/m | 20 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 20 m (>20 m na přání) |
Část oblouku
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku
| RKLC20-S | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 20 m (>20 m na přání) |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost (v závislosti na velikosti kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Průměr kroužku |
Kroužek z nerezové oceli
| RESM20/REST20 | Přesnost dělení: ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 550 mm |
Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností
| REXM20/REXT20 | Instalovaná přesnost: (průměr ≥100 mm) ±1 úhlová sekunda | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 417 mm |
Hlavní přínosy

Velmi nízká hodnota chyby interpolace
Vyspělá interpolační technologie poskytuje velmi nízkou hodnotu chyby interpolace (SDE), typicky < ±15 nm, která je nejnižší ze všech optických snímačů společnosti Renishaw.

Vysoká rychlost
Jemné rozlišení až 2,5 nm, maximální taktovací frekvence 50 MHz a rychlost až 12 m/s. Rychlost až 3,63 m/s při rozlišení 0,1 µm.

Diagnostické nástroje ADT
Volitelné pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě.
Volitelný Advanced Diagnostic Tool
Optické snímače Renishaw lze obecně instalovat pouze pomocí nastavovacích LED diod na čtecí hlavě, ale pro náročnější instalace lze použít nástroj Advanced Diagnostic Tool (ADT). Tyto nástroje poskytují v reálném čase podrobná data snímače jako pomoc při hledání závad a pro zamezení dlouhým prostojům stroje.
Snímač VIONiC je kompatibilní se dvěma nástroji Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 a ADTi-100.

ADTpro-100:
- Je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, který nevyžaduje počítač ani jiné vybavení.
- Je vybavený integrálním barevným displejem.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View, který umožňuje ukládat data snímače jako záznamy o nastavení a výkonu systému. ADT View lze použít také pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100
ADTi-100:
- Má rozhraní pro intuitivní počítačový software ADT View.
- Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice.
- Pomáhají při nastavování a kalibraci systému a optimalizaci signálu podél celé osy.
- Umožňuje ukládat data snímače, jako je intenzita signálu oproti poloze, jako záznamy o nastavení a výkonu systému.
ADTpro-100 i ADTi-100 lze používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.